Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Thermo chillers en industriële koeling

Dé oplossing voor efficiëntie en duurzaamheid

Een stabiele temperatuurregeling is cruciaal in veel industrieën. Zonder goede controle lopen processen vast, gaan machines oververhitten en wordt het productieproces onbetrouwbaar. Zelfs kleine temperatuurschommelingen kunnen al snel gevolgen hebben voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van bewerkingen. Dit maakt het lastig om consistente resultaten te behalen en productie-efficiëntie te waarborgen.

Chillers koeling: voorkom stilstand en bescherm je productie

Het resultaat? Stilstaande machines, oplopende kosten en frustratie bij het missen van deadlines. In sectoren waar precisie vereist is, kan elke storing leiden tot afgekeurde producten en verspilling van kostbare materialen. Bovendien betekent onbetrouwbare temperatuurregeling dat processen continu gemonitord moeten worden, wat extra werk en inefficiëntie veroorzaakt. Zonder een betrouwbare oplossing blijft het risico op verstoringen bestaan, met alle gevolgen van dien.

SMC, jouw partner in thermo chillers en industriële koelers

SMC chillers zorgen voor een energiezuinige en betrouwbare temperatuurregeling. De thermo chillers zijn ontworpen om processen soepel te laten verlopen, onderhoud te beperken en kosten te verlagen. Dankzij geavanceerde technologie, milieuvriendelijke koudemiddelen en opties voor bediening op afstand zorgen we voor oplossingen die perfect aansluiten bij jouw specifieke behoeften. Zo blijft jouw productie op koers – en jouw hoofd koel. 

SMC kan je ook ondersteunen met de optionele chiller Gateway-functie, waardoor het eenvoudiger wordt om onze chillers in je toepassing te integreren en je meer controle en parametrisatie over je systeem krijgt. Neem contact op met onze experts voor meer informatie.

F-Gas in Detail

Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie.

SMC oplossingen voor temperatuurregeling

Bieden nauwkeurige temperatuurstabiliteit

Onze thermo chillers en thermo-cons bieden nauwkeurige en betrouwbare temperatuurregeling van ±0,1°C tot ±0,01°C stabiliteit voor uiteenlopende processen. Of je nu continu moet koelen of een combinatie van koelen en verwarmen nodig hebt, je apparatuur blijft altijd binnen het gewenste temperatuurbereik, zonder schommelingen.

Voeren preventief onderhoud uit met monitoring op afstand

SMC Chillers maken gebruik van remote monitoring voor proactieve controle. Dankzij realtime gegevens en waarschuwingen kun je afwijkingen vroegtijdig signaleren en onderhoud plannen voordat er problemen ontstaan. Dit helpt om onverwachte uitval te voorkomen en zorgt ervoor dat je processen soepel blijven verlopen, terwijl onderhoudskosten en stilstand worden beperkt.

Leveren duurzame en energiezuinige prestaties met CO₂ als koudemiddel

Thermo chillers van SMC maken in de toekomst gebruik van CO₂ als koudemiddel. Deze keuze zorgt voor een lagere milieu-impact dankzij een lage GWP-waarde van 1, en biedt praktische voordelen voor transport en opslag. CO₂ is niet alleen duurzamer, maar maakt het ook mogelijk om efficiënter te werken en je energieverbruik te verlagen. Met deze technologie draag je bij aan een groenere toekomst zonder in te leveren op prestaties en betrouwbaarheid.

Bieden wereldwijde ondersteuning

SMC biedt wereldwijde ondersteuning met een servicenetwerk in 46 landen, waaronder 9 servicecentra verspreid over Europa. In het European Central Warehouse (ECW) in Antwerpen hebben we een grote voorraad van thermo chillers en bijbehorende onderdelen. Daarnaast zorgt onze lokale lokale productiefaciliteit in Tsjechië voor snelle beschikbaarheid. Hierdoor profiteer je van snelle levering, minder stilstand en directe toegang tot de juiste onderdelen, waar je ook bent.

Houdt alles onder één dak met SMC als kennispartner

Bij SMC krijg je alles voor industriële koeling uit één hand: van deskundig advies en betrouwbare onderhoudsdiensten tot originele onderdelen. Zo heb je één partner die jouw behoeften begrijpt en volledige ondersteuning biedt, zodat je processen soepel blijven draaien en je altijd verzekerd bent van een efficiënte temperatuurregeling.

Bekijk de video en ontdek hoe SMC Thermo Chillers u gemoedsrust geven

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Download onze thermo chillers brochure nu!

F-Gas verordening - Leaflet

De F-Gas verordening stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van koudemiddelen in Europa. Vanaf 1 januari 2027 wordt de invoer van Thermo Chillers in de EU verboden als deze koudemiddelen met een GWP-waarde van 150 of hoger (tot 12 kW) of 750 of hoger (boven 12 kW) bevat. Vanaf 1 januari 2032 mogen Thermo Chillers met een capaciteit van 12 kW of minder helemaal geen F-gassen meer bevatten.

SMC chillers gerelateerde informatie

 

Laag GWP chillers

Milieuverantwoordelijkheid staat centraal bij de thermo chillers van SMC. Daarom maken we gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen met een lage GWP-waarde. Zo voldoen we niet alleen aan de geldende milieunormen, maar dragen we ook actief bij aan wereldwijde initiatieven voor een groenere toekomst. Een duidelijk voorbeeld van hoe verantwoord ondernemen en technologische innovatie hand in hand gaan.

CO2 gekoelde chillers

De CO₂-koelers van SMC zijn een duurzaam alternatief voor traditionele oplossingen. Dankzij het gebruik van CO₂ (R744) als koudemiddel – met een nagenoeg nul Global Warming Potential (GWP) – vormen ze een milieuvriendelijke keuze zonder schadelijke CFK’s. Met deze chillers investeer je in de toekomst. Strengere regelgeving zorgt ervoor dat traditionele koelmiddelen steeds vaker worden uitgefaseerd. Door voor CO₂ te kiezen, weet je zeker dat jouw installatie voldoet aan de huidige én toekomstige milieunormen. En dankzij het natuurlijke koudemiddelontwerp – niet giftig en niet brandbaar – gelden er geen beperkingen voor luchttransport. Dat maakt deze oplossing niet alleen duurzaam, maar ook logistiek eenvoudig inzetbaar.

R454C gekoelde chillers

Ontdek de volgende generatie milieubewuste koelsystemen met de innovatieve chillers van SMC op basis van R454C-koudemiddel. Deze chillers zijn ontwikkeld met het oog op aankomende milieuwetgeving en leveren tegelijk topprestaties. Een duurzame en efficiënte koeloplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Met de R454C-chillers van SMC kies je voor betrouwbaarheid, energie-efficiëntie én milieubewust ondernemen. De ideale balans tussen prestaties en verantwoordelijkheid – en een belangrijke stap richting een groenere toekomst in industriële koeling.

Thermo Chillers per industrie

Thermo chillers en industriële koeling van SMC worden gebruikt in diverse industrieën zoals de laserindustrie, halfgeleiderindustrie en medische sector. Onze producten bieden ook uitkomst in de koeling verpakkingsindustrie, waar een stabiele temperatuur essentieel is om de kwaliteit van verpakte producten te waarborgen.

Optimale koelprestaties in industriële proceskoeling

Bij industriële proceskoeling is niet alleen de koelcapaciteit van belang, maar ook de keuze van het juiste koudemiddel. Afhankelijk van de toepassing moeten chillers stabiel presteren bij uiteenlopende temperaturen en belastingen, zonder dat dit ten koste gaat van energie-efficiëntie. SMC’s thermo chillers bieden een oplossing met CO₂ als koudemiddel, een milieuvriendelijke keuze met een GWP-waarde van slechts 1. Dit maakt ze geschikt voor toepassingen waar zowel duurzaamheid als precisie vereist zijn, zoals bij halfgeleiderproductie, medische apparatuur en high-end productielijnen.

Artikelen van onze Thermo Chiller experts

Veelgestelde vragen over thermo chillers en industriële koeling van SMC

Heb je vragen over de Thermo Chillers en industriële koeling van SMC? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpen je een geïnformeerde keuze te maken. 

Waarom zijn GWP-waarden en F-gassen belangrijk in koelsystemen?

GWP-waarden (Global Warming Potential) en F-gassen bepalen de milieubelasting van koudemiddelen. Systemen met lage GWP-waarden dragen bij aan duurzaamheid en voldoen aan strengere regelgeving. 
De F-Gas verordening stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van koudemiddelen in Europa. Vanaf 1 januari 2027 wordt de invoer van temperatuurregelapparatuur in de EU verboden als deze koudemiddelen met een GWP-waarde van 150 of hoger (tot 12 kW) of 750 of hoger (boven 12 kW)bevat. Meer weten? Klik dan hier.

Wat zijn de voordelen van proceskoeling?

Proceskoeling zorgt voor stabiele temperaturen, voorkomt oververhitting van apparatuur en verhoogt de efficiëntie en levensduur van systemen. Dit leidt tot lagere onderhoudskosten en minder stilstand.

Waarom kiest SMC voor duurzame koeloplossingen?

SMC biedt energie-efficiënte chillers aan die voldoen aan de nieuwe Europese F-gassenverordening. Vanaf 2027 mogen chillers tot 12 kW alleen koudemiddelen met een GWP lager dan 150 bevatten. Daarom heeft SMC de lage GWP R454C (GWP 146) chiller series ontwikkelt die voldoen aan deze nieuwe wetgeving,   Daarnaast bieden we een zeer duurzame en niet-ontvlambare oplossing met CO₂ (GWP 1). Zo dragen we bij aan een duurzame, toekomstbestendige koeling.

Waarom is nauwkeurige temperatuurregeling cruciaal bij laserkoeling?

Lasers genereren warmte tijdens gebruik, wat kan leiden tot prestatieverlies of zelfs beschadiging van optische componenten. Een thermo chiller zorgt voor stabiele koeling door de temperatuur binnen een zeer nauwkeurige marge te houden, waardoor de output consistent blijft en de levensduur van de laser wordt verlengd.

Hoe verschilt chiller proceskoeling van standaard industriële koeling?

Chiller proceskoeling is specifiek ontworpen voor toepassingen waar constante temperatuurbeheersing essentieel is. In tegenstelling tot standaard airconditioning of eenvoudige waterkoeling, bieden thermo chillers hoge precisie in temperatuurregeling, efficiënt warmtebeheer en betrouwbare koeling voor gevoelige processen zoals halfgeleiderproductie en medisch apparatuur.