Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Electric Actuators
In veel fabrieksomgevingen draait alles om bewegingen die elke keer exact hetzelfde moeten worden uitgevoerd om het proces stabiel en voorspelbaar te houden. Juist daarom ontstaan er problemen zodra bewegingen zoals lineaire verplaatsingen, nauwkeurige grijptaken, roterende positioneringen of gecontroleerde aandrukbewegingen niet strak of reproduceerbaar verlopen.
Een kleine afwijking in slag, hoek of grijpkracht kan al genoeg zijn om assemblagestappen te verstoren, toleranties te doorbreken of producten verkeerd te positioneren, waardoor kwaliteit en continuïteit onder druk komen te staan.
Ben je benieuwd naar een elektrische maatwerkoplossing die perfect bij jou past? De geavanceerde elektrische actuatoren van SMC staan synoniem voor flexibiliteit – ze functioneren niet alleen, maar passen zich ook aan jouw specifieke wensen aan. Profiteer van de veelzijdigheid van onze elektrische oplossingen, waarmee jij de controle hebt en het systeem zich aanpast aan jouw instructies.
SMC elimineert deze onzekerheid met elektrische actuatoren die elke beweging voorspelbaar, nauwkeurig en volledig controleerbaar maken. Met oog voor de groeiende behoefte aan stabiele, reproduceerbare en flexibel aanpasbare bewegingen, bieden wij een uitgebreid portfolio van hoogwaardige elektrische aandrijfoplossingen die moeiteloos aansluiten op uiteenlopende productieomgevingen.
Als partner denken we mee in elke fase van het proces. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat om oplossingen te leveren die niet alleen de betrouwbaarheid van jouw bewegingen verhogen, maar ook de prestaties, capaciteit en efficiëntie van je volledige productieproces optimaliseren. Dankzij slimme sturing, realtime feedback en onderhoudsarme technologie ben je verzekerd van een stabielere lijn, minder stilstand en maximale controle over je automatisering.
Ons assortiment elektrische actuatoren omvat batterijloze actuatoren met absolute encoders, waardoor regelmatig onderhoud overbodig is en een continue nauwkeurige werking wordt gegarandeerd. Onze motorloze actuatoren hebben een gestroomlijnd en efficiënt ontwerp, ideaal voor situaties waar ruimte- en energiebesparing van cruciaal belang zijn. In combinatie met STO-gecertificeerde controllers voor extra veiligheid, gaan onze oplossingen verder dan alleen aanpasbaarheid – ze zijn slim ontworpen voor de toekomst.
Het brede scala aan mechanische componenten en controllers, gecombineerd met ongeëvenaarde flexibiliteit, stelt ons in staat met vertrouwen te zeggen dat de elektrische actuatoroplossingen van SMC je vele voordelen bieden:
Stap in de toekomst van Elektrische Actuatoren van SMC, waar jouw vermogen om te bewegen grenzeloos is.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Download onze volledige brochure met assortiment, innovaties en toepassingsinzichten.
Heb je vragen over onze elektrische actuatoren? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpt je om een geïnformeerde keuze te maken.
Wat is de werking van een elektrische actuator?
Lineaire actuatoren zijn de ruggengraat van vele automatiseringstaken. Ontdek de technische specificaties en hoe elektrische actuatoren kunnen worden geïntegreerd.
Welke elektrische actuatoren heb ik nodig voor mijn project?
Elk project heeft unieke vereisten. Onze specialisten helpen je bij het kiezen van de juiste elektrische actuatoren die uw project naar een hoger niveau tillen.
Wat is de betekenis van actuatoren?
Actuatoren zijn de bewegende delen in automatiseringssystemen.
Hoe kan ik de actuatoren van SMC het beste toepassen binnen mijn industrie?
Of je nu in de verpakking, automotive of een andere sector werkt, onze actuatoren kunnen worden aangepast om aan jouw industriële behoeften te voldoen.
Hoe minimaliseer je energieverbruik met elektrische actuatoren zonder performanceverlies?
Wil je duurzamer werken zonder in te leveren op prestaties? Dan kijk je naar de juiste combinatie van motion control en selectie. Met onze elektrische actuatoren regel je bewegingen nauwkeurig en reproduceerbaar, waardoor je energie alleen gebruikt wanneer het nodig is.
Je optimaliseert energieverbruik door:
Onze Elektrische actuatoren, zoals motorloze actuatoren en efficiënte controllers, zijn specifiek ontworpen om energie te minimaliseren en output te maximaliseren. Zo verlaag je jouw energieverbruik én behoud je volledige controle over je beweging.
Hoe onderbouw je een business case voor elektrische actuatoren (minder stilstand + stabielere lijn in euro’s)?
Wanneer je een investering wilt onderbouwen vertaal je technische voordelen naar concrete KPI’s zoals OEE, scrap en onderhoudskosten. Met elektrische actuatoren maak je bewegingen nauwkeurig en reproduceerbaar, waardoor je lijn stabieler draait en minder stilstand hebt.
Je business case bouw je zo op:
Concreet gezegd, minder stilstand + minder afkeur = meer output per uur. Zo reken je jouw investering direct terug.
Hoe maak je jouw fabriek Industry 4.0-vriendelijk met elektrische actuatoren en welke data, connectiviteit en dashboards leveren de meeste winst?
Wil je jouw fabriek klaar maken voor Industry 4.0? Dan ga je elektrische actuatoren niet alleen gebruiken voor beweging, maar ook als databron. Met onze oplossingen koppel je actuatoren direct aan je PLC via Digitale I/O, IO-Link en veldbussen zoals PROFINET of EtherCAT. Zo wordt elke actuator onderdeel van je datanetwerk.
Je haalt de meeste winst uit drie soorten data:
Met IO-Link maak je deze data realtime beschikbaar voor dashboards en monitoring. Je ziet direct afwijkingen, voorkomt stilstand en optimaliseert prestaties.
Wanneer zijn motorloze actuatoren zinvol als je beperkte ruimte hebt en energie wilt besparen, en welke randvoorwaarden gelden bij gebruik van je eigen motor/driver?
Dan zijn motorloze actuatoren een slimme keuze wanneer je beperkte ruimte hebt en energie wilt besparen. Je gebruikt alleen de mechanische actuator van SMC en combineert die met je eigen motor en driver. Dat geeft je maximale flexibiliteit en een compact ontwerp.
Je kiest hiervoor wanneer:
Randvoorwaarden waar je op let:
Met deze aanpak combineer je jouw bestaande kennis en componenten met onze actuatoren. Zo ontwerp je een oplossing die perfect aansluit op jouw toepassing én toekomstbestendig blijft.
Ons assortiment elektrische actuatoren is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Van standaard modellen tot aangepaste oplossingen, wij hebben de actuator die je nodig hebt voor jouw systeem.
Mechanisch
Controllers
Montagekit voor meerassige systemen
Combineer snelheid en precisie met onze geavanceerde sledeversie actuatoren.
Betrouwbare standvastigheid en kracht voor jouw zwaarste industriële uitdagingen.
Essentieel voor gecontroleerde lineaire beweging in geavanceerde automatiseringstoepassingen.
Vloeiende rotatie en veelzijdige positionering voor complexe montagelijnen.
Nauwkeurige manipulatie en sterke grip voor allerlei soorten materialen.
Onderscheidt zich door uitstekende herhaalnauwkeurigheid en zelfparametrisatie
Ontwikkeld voor meer dynamiek en hogere snelheden
Onze elektrische actuatoren zijn pioniers in duurzaamheid. Ze minimaliseren energieverbruik en maximaliseren output, waardoor je profiteert van een groenere operatie en kostenbesparingen. Onze innovatieve actuatoren zijn ontwikkeld met de nieuwste technologieën om betrouwbaarheid en lange levensduur te garanderen. Ze zijn de slimme keuze voor toekomstgerichte automatisering.
Elke elektrische actuator van SMC vertegenwoordigt een stap voorwaarts in eco-efficiënte automatisering. Ze zijn ontworpen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen zonder in te leveren op prestaties.