Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Controlled Environment Agriculture – Oplossingen voor stabiele en betrouwbare werking

Automatiserings- en procesregelingsoplossingen voor een betrouwbare werking in bestaande CEA- en verticale landbouw

Wat is Controlled Environment Agriculture?

Controlled Environment Agriculture (CEA) verwijst naar een moderne benadering van plantenteelt en productie waarbij technologie wordt ingezet om groeicondities te optimaliseren binnen gesloten omgevingen zoals kassen, beschermde teelt, vertical farms en groeikamers.

Door factoren zoals licht, temperatuur, luchtvochtigheid, koolstofdioxide en nutriëntentoevoer nauwkeurig te regelen, biedt CEA diverse voordelen, zoals consistente, jaarrond teelt met minder afhankelijkheid van externe klimaatomstandigheden.

SMC levert automatiserings- en procesregelingsoplossingen die gericht zijn op het oplossen van echte operationele uitdagingen in CEA-faciliteiten en indoor landbouwomgevingen, inclusief verticale landbouwtoepassingen en vertical farming-systemen. Door het stabiliseren van belangrijke groeiparameters en het verbeteren van herhaalbaarheid ondersteunen we kritische processen met oplossingsgerichte technologieën voor Controlled Environment Agriculture-systemen en vertical farming-technologie.

Automatiserings- en procesregelingsoplossingen voor Controlled Environment Agriculture

De Controlled Environment Agriculture (CEA)-sector groeit sterk, gedreven door de behoefte om een voldoende voedselvoorziening te waarborgen voor een snel groeiende wereldbevolking op een duurzame, efficiënte en kosteneffectieve manier. Binnen deze sector laten vertical farming en verticale landbouw een bijzonder sterke groei zien, ondersteund door de toenemende inzet van geautomatiseerde omgevingsregelsystemen en robotisch oogsten en verpakkingstechnologieën.

Het exploiteren van een CEA-faciliteit vereist dat meerdere onderling verbonden processen continu en betrouwbaar functioneren. Producenten moeten zorgen voor nauwkeurige monitoring van kritische parameters en tegelijkertijd een geoptimaliseerd water- en resourceverbruik binnen indoor landbouwactiviteiten en vertical farming-systemen waarborgen.

Deze vereisten maken betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en processtabiliteit essentieel gedurende het gehele productieproces.

SMC past zijn expertise in industriële automatisering, pneumatische en elektrische aansturing, fluid handling, thermisch beheer en industriële communicatie toe om CEA- en vertical farming-faciliteiten te ondersteunen met oplossingsgerichte automatiseringsarchitecturen die zijn ontworpen voor continue werking en integratie in bestaande systemen binnen Controlled Environment Agriculture en beschermde teelt.

Automatiserings- en regeloplossingen om operationele uitdagingen in CEA te overwinnen

SMC pakt de belangrijkste operationele uitdagingen in Controlled Environment Agriculture aan met automatiserings- en procesregelingsoplossingen die zijn ontworpen om kritische parameters te stabiliseren, de herhaalbaarheid te verbeteren en continue werking in vertical farming-oplossingen en bestaande CEA-faciliteiten te ondersteunen.

Operationele uitdaging
SMC automatiseringsaanpak
Instabiliteit van het binnenklimaat
Variaties in temperatuur, luchtvochtigheid en luchtstromen creëren microklimaten die de plantontwikkeling negatief beïnvloeden.
SMC maakt closed-loop regeling van luchtstromen, temperatuur en luchtvochtigheid mogelijk en ondersteunt stabiele en uniforme omgevingscondities binnen teeltzones.
CO₂- en gasbeheer
Ongelijke gasverdeling of onnauwkeurige dosering kan de efficiëntie van fotosynthese beperken.
SMC biedt gereguleerde gasverdeling, drukregeling en afsluitfuncties, waardoor een constantere CO₂-concentratie op plantniveau mogelijk wordt.
Nauwkeurigheid van irrigatie en nutriëntendosering
Schommelingen in flow of concentratie leiden tot ongelijkmatige gewasgroei en verspilling van resources.
SMC biedt nauwkeurige regeling van vloeistofstroom, druk en dosering, wat zorgt voor herhaalbare irrigatie en nutriëntentoevoer.
Hoge handmatige werklast in teeltprocessen
Planten, verplanten, handling en oogsten zijn vaak afhankelijk van repetitieve handmatige taken.
SMC ondersteunt automatiserings- en handlingtechnologieën die mechanisatie en procesherhaalbaarheid verbeteren.
Betrouwbaarheid in vochtige en agressieve omgevingen
Vocht en temperatuurschommelingen versnellen slijtage en componentstoringen.
SMC levert componenten die zijn ontworpen voor zware en vochtige omgevingen, wat bijdraagt aan systeembetrouwbaarheid en minder stilstand.
Beperkte proceszichtbaarheid
Zonder realtime data worden afwijkingen vaak pas gedetecteerd nadat ze de productie hebben beïnvloed.
SMC integreert sensorconnectiviteit en industriële communicatie-architecturen om continue monitoring van kritische parameters mogelijk te maken.

 

Procesgerichte Controlled Environment Agriculture-oplossingen 

Ontdek hoe SMC CEA-operaties ondersteunt

Veel gestelde vragen over Controlled Environment Agriculture

Wat zijn de voordelen van Controlled Environment Agriculture?

In de praktijk helpen de voordelen van Controlled Environment Agriculture telers om stabiele omstandigheden te behouden door nauwkeurige regeling van licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂ en nutriëntentoevoer, wat zorgt voor consistente, jaarrond teelt met minder afhankelijkheid van externe klimaatomstandigheden.

Wat is verticale landbouw?

Verticale landbouw is een vorm van Controlled Environment Agriculture (CEA) waarbij gewassen binnenshuis in verticaal gestapelde lagen worden geteeld met behulp van kunstmatige verlichting en klimaatregeling. Het maakt jaarrond voedselproductie mogelijk met minder land-, water- en resourceverbruik.

Wat is beschermde teelt?

Beschermde teelt verwijst naar het telen van gewassen in gesloten of afgedekte structuren, zoals kassen, waarbij belangrijke omgevingsfactoren nauwkeuriger kunnen worden geregeld dan in open veldteelt. In de context van Controlled Environment Agriculture (CEA) ondersteunt beschermde teelt stabiele groeicondities door telers te helpen parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid, licht, CO₂ en nutriëntentoevoer te beheersen, om consistentie te verbeteren en de afhankelijkheid van externe klimaatomstandigheden te verminderen.

Hoe kun je omgevingscondities stabiel houden?

Het handhaven van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtstromen is essentieel. Automatiserings- en monitoringsystemen, zoals die van SMC, helpen om condities consistent en betrouwbaar te houden in vertical farming-systemen en andere indoor landbouwomgevingen.

Hoe kun je de betrouwbaarheid van apparatuur verbeteren in veeleisende omgevingen?

Het gebruik van sensorgebaseerde regeling en slimme dosering helpt om een nauwkeurige water- en nutriëntentoevoer te waarborgen en verspilling te verminderen in toepassingen van Controlled Environment Agriculture-technologie.

Vertrouw op SMC – Neem nu de controle over je Controlled Environment Agriculture-operaties

SMC is een wereldleider in automatiseringsoplossingen, vertrouwd in diverse industrieën vanwege veiligheid, precisie en betrouwbaarheid op lange termijn.

Van het optimaliseren van omgevingscondities tot het automatiseren van belangrijke teeltprocessen, het stroomlijnen van material handling en het bieden van continue monitoring en data-inzichten: SMC helpt telers om efficiënte, betrouwbare en hoogwaardige productie te realiseren in Controlled Environment Agriculture en vertical farming.

Neem contact op met onze experts voor advies of ondersteuning bij de juiste oplossingen voor jouw Controlled Environment Agriculture-faciliteit en de integratie van Controlled Environment Agriculture-technologie.