Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Řízené zemědělské prostředí (CEA) – řešení pro stabilní a spolehlivý provoz

Řešení automatizace a řízení procesů pro spolehlivý provoz existujících zařízení CEA a vertikálních farem

Co je řízené zemědělské prostředí (CEA)?

Řízené zemědělské prostředí (Controlled Environment Agriculture, CEA) představuje moderní přístup k pěstování rostlin a zemědělské produkci, který využívá technologie k optimalizaci podmínek pěstování v uzavřených prostorech, jako jsou skleníky, systémy chráněného pěstování, vertikální farmy nebo pěstební komory.

Díky přesnému řízení parametrů, jako jsou osvětlo, teplota, vlhkost, koncentrace CO2 a přísun živin, umožňuje CEA stabilní celoroční produkci s menší závislostí na vnějších klimatických podmínkách.

SMC nabízí řešení pro automatizaci a řízení procesů zaměřená na řešení reálných provozních výzev v CEA zařízeních i v uzavřených prostředích, včetně aplikací vertikálního zemědělství. Pomáháme stabilizovat klíčové parametry pěstování a zvyšovat opakovatelnost procesů, čímž podporujeme kritické procesy pomocí procesně-orientovaných technologií pro systémy CEA a vertikální farmy.

Automatizace a řízení procesů pro CEA

Segment řízeného zemědělského prostředí zaznamenává dynamický růst, který je poháněn potřebou zajistit dostatečnou produkci potravin pro rychle rostoucí světovou populaci udržitelným, efektivním a ekonomicky dostupným způsobem. V rámci tohoto segmentu vykazují obzvlášť silný růst vertikální farmy a zemědělství, a to díky rostoucímu nasazení automatizovaných systémů řízení prostředí a robotizace pro sklizeň a balení.

Provoz CEA zařízeních vyžaduje spolupráci mnoha vzájemně propojených procesů, které musí fungovat nepřetržitě a spolehlivě. Provozovatelé musí zajistit přesné monitorování kritických parametrů a zároveň optimalizovat spotřebu vody a dalších zdrojů v rámci pěstování v uzavřených prostředích i vertikálních farem.

Tyto požadavky kladou důraz na vysokou spolehlivost, přesnost a stabilitu procesů v celém výrobním cyklu.

SMC využívá své zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace, řízení pohybu pomocí pneumatických a elektrických pohonů, řízení a regulace teploty médií, a průmyslové komunikace k podpoře CEA zařízení a vertikálních farem. Naše řešení jsou navržena jako procesně-orientované architektury zaměřené na nepřetržitý provoz a snadnou integraci do stávajících systémů v řízeném zemědělském prostředí a chráněném pěstování.

Řešení automatizace a řízení procesů pro zvládnutí provozních výzev CEA

SMC řeší hlavní provozní výzvy v oblasti řízeného zemědělského prostředí (CEA) pomocí řešení pro automatizaci a řízení procesů, která jsou navržena pro stabilizaci kritických parametrů, zlepšení opakovatelnosti a zajištění kontinuálního provozu ve vertikálním zemědělství i ve stávajících CEA provozech. 

Provozní výzva
SMC přístup k automatizaci provozu
Nestabilita vnitřního klimatu
Kolísání teploty, vlhkosti a proudění vzduchu vytváří mikroklima, které negativně ovlivňuje vývoj rostlin.
SMC umožňuje řízení proudění vzduchu, teploty a vlhkosti v uzavřené smyčce, a tím podporuje stabilní a homogenní podmínky napříč pěstebními zónami.
Řízení CO₂ a plynů
Nerovnoměrná distribuce plynů nebo nepřesné dávkování mohou omezit efektivitu fotosyntézy.
SMC zajišťuje regulovanou distribuci plynů, řízení tlaku a uzavírací funkce, což umožňuje stabilnější koncentraci CO₂ na úrovni rostlin.
Přesnost závlahy a dávkování živin
Kolísání průtoku nebo koncentrace vede k nerovnoměrnému růstu plodin a plýtvání zdroji.
SMC nabízí přesné řízení průtoku kapalin, tlaku a dávkování, což zajišťuje opakovatelnou závlahu a přísun živin.
Vysoký podíl manuální práce v pěstebních procesech
Výsadba, přesazování, manipulace a sklizeň často závisí na opakujících se manuálních úkonech.
SMC podporuje automatizaci a manipulační technologie, které zvyšují míru mechanizace a opakovatelnost procesů.
Spolehlivost v prostředí s vysokou vlhkostí a agresivními vlivy
Vlhkost a teplotní výkyvy urychlují opotřebení a poruchy komponent.
SMC nabízí produkty navržené pro náročná a vlhká prostředí, což přispívá ke spolehlivosti systému a omezení prostojů.
Omezená viditelnost procesů
Bez dat v reálném čase mohou být odchylky odhaleny až ve chvíli, kdy ovlivní produkci.
SMC nabízí integraci senzoriky a průmyslové komunikace umožňující kontinuální monitorování kritických parametrů.

 

Procesně-orientovaná řešení pro CEA zařízení

Zjistěte, jak SMC zvyšuje efektivitu provozů CEA

FAQ

Jaké jsou hlavní přínosy řízeného zemědělského prostředí (CEA)?

V praxi přínosy řízeného zemědělského prostředí (CEA) spočívají v možnosti udržovat stabilní podmínky prostřednictvím přesného řízení světla, teploty, vlhkosti, koncentrace CO2 a dávkování živin. To podporuje stabilní celoroční produkci s menší závislostí na vnějších klimatických podmínkách.

Co je vertikální zemědělství?

Vertikální zemědělství je forma řízeného zemědělského prostředí (CEA), při které jsou plodiny pěstovány ve vertikálně uspořádaných vrstvách v uzavřeném prostředí za využití umělého osvětlení a řízení klimatických podmínek. Tento přístup umožňuje celoroční produkci potravin při současném snížení nároků na využití půdy, vody a dalších zdrojů.

Co je chráněné pěstování?

Chráněné pěstování představuje způsob pěstování plodin v uzavřených nebo krytých prostorech (např. skleníky), kde lze klíčové parametry prostředí řídit přesněji než při pěstování na volném poli. V kontextu řízeného zemědělského prostředí (CEA) přispívá chráněné pěstování ke stabilním podmínkám pěstování tím, že umožňuje regulovat parametry, jako jsou teplota, vlhkost, světlo, koncentrace CO2 a dávkování živin, a tím zvyšovat konzistenci produkce a snižovat závislost na vnějších klimatických podmínkách.

Jak lze udržet stabilní podmínky prostředí?

Stabilní teplota, vlhkost a proudění vzduchu jsou základem úspěšného pěstování. Řešení pro automatizaci a monitorování, včetně řešení od SMC, umožňují nepřetržité řízení a dohled nad těmito parametry, čímž podporují stabilní a spolehlivý provoz ve vertikálním zemědělství i dalších CEA zažízeních.

Jak zlepšit spolehlivost zařízení v náročných podmínkách?

Využití řízení s pomocí senzorů a inteligentního dávkování umožňuje zajistit přesné dodávky vody a živin a zároveň omezit jejich plýtvání v aplikacích řízeného zemědělského prostředí (CEA).

Spolehněte se na SMC – zajistěte si plnou kontrolu nad CEA provozem

SMC je globálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace, kterému průmyslová odvětví důvěřují díky důrazu na bezpečnost, přesnost a dlouhodobou spolehlivost.

Od optimalizace podmínek prostředí přes automatizaci klíčových pěstebních procesů, zefektivnění manipulace s materiálem až po nepřetržité monitorování a práci s daty – SMC pomáhá pěstitelům dosahovat efektivní, spolehlivé a vysoce kvalitní produkce v CEA i ve vertikálním zemědělství.

Kontaktujte naše odborníky a získejte podporu při výběru vhodného řešení pro váš provoz řízeného zemědělského prostředí a integraci technologií CEA.