Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Koupit MACM, Středicí jednotka online | SMC Česká republika

Digitální katalog

MACM, Středicí jednotka

MACM, Středicí jednotka
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • pro ustředění, polohování a transport těžkých předmětů
  • přispívá k úspoře místa na dopravních linkách
  • maximální zátěž až: 1000 kg
  • centrovaný předmět muže býtpřesouván ve všech směrech
  • kuličkové ložisko pro plynulý pohyb
  • přesnost ustředění ± 1 mm a méně (bez zátěže)
  • rozsah vyosení: max. ø100 mm
 
dovolená zátěž
zdvih
materiál stolu
typ snímače
odvzdušňovací závit

Související prvky