Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Zvyšování efektivity a udržitelnosti strojů pro papírenský průmysl

Chytrá automatizace pro výrobu a zpracování papíru a tissue

Stroje pro papírenský průmysl musí zajišťovat stabilní výkon i v náročných provozních podmínkách, zatímco výrobci papírenských strojů usilují o zvyšování efektivity, snižování spotřeby energie a dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti. Ve společnosti SMC těmto výzvám rozumíme a podporujeme tento průmysl prostřednictvím pokročilých řešení pro automatizaci navržených pro optimalizaci výkonu strojů a snížení provozních nákladů.

Díky digitalizaci a chytrým flexibilním řešením umožňuje SMC monitorování v reálném čase, zvyšování účinnosti strojů a dlouhodobé zvýšení jejich spolehlivosti. Pomáháme tak OEM výrobcům i koncovým uživatelům vyvíjet konkurenceschopné a udržitelné stroje pro výrobu papíru a tissue.

Technologie pro automatizaci vysoce výkonných strojů pro výrobu papíru a tissue

Optimalizace výkonu v náročných podmínkách

Stroje pro výrobu papíru a tissue jsou provozovány v několika fázích procesu, kde je pro zajištění konzistentní kvality produktu zásadní přesné řízení napětí pásu, stabilní tlakové poměry a synchronizovaný pohyb. Od zpracování vlákniny až po navíjenní vyžaduje každý krok komponenty schopné zajistit spolehlivý a opakovatelný provoz. Současně se snižování spotřeby energie a zvyšování celkové efektivity strojů staly klíčovými prioritami pro výrobce strojů i koncové uživatele.

Chytřejší stroje díky digitalizaci a flexibilní automatizaci

Pro splnění požadavků moderních strojů musí automatizace nabízet více než jen základní řízení. Pokročilé technologie dnes umožňují digitální komunikaci, lepší systémovou vizualizaci a jednodušší integraci. Řešení od SMC podporují digitalizované architektury prostřednictvím technologií, jako je sériová komunikace, kompatibilita s IO-Link komunikací a chytrý management stlačeného vzduchu. Tyto technologie umožňují přístup k datům o stroji v reálném čase, pomáhají optimalizovat výkon, zjednodušují uvádění do provozu a podporují efektivní provoz.

Jak zvýšit efektivitu a výkon strojů pro výrobu papíru a tissue

Volba správného partnera pro automatizaci hraje klíčovou roli při dosahování dlouhodobého výkonu strojů. SMC podporuje OEM výrobce po celém světě řešeními navrženými pro zvyšování efektivity strojů, optimalizaci využití zdrojů a zajištění stabilního provozu.

Implementací SMC technologií mohou výrobci strojů dosáhnout:

  • Vyšší provozní spolehlivosti
  • Optimalizované spotřeby energie a stlačeného vzduchu
  • Zlepšené stability procesů
  • Snížení nároků na údržbu
  • Zvýšení produktivity strojů.

To umožňuje OEM výrobcům vyvíjet konkurenceschopné stroje pro výrobu papíru a tissue, které splňují stále se vyvíjející požadavky globálního trhu.

Výrobní proces: linky pro výrobu papíru a tissue

Výroba papíru a tissue je založena na dvou hlavních linkách, přičemž každá z nich má své specifické požadavky na automatizaci a odlišné priority z hlediska výkonu: výrobní linka a zpracovatelská linka surového papíru.

  • Výrobní linka

  • Zpracovatelská linka

Výrobní linka

Výrobní linka je jádrem výroby surového papíru, kde se vláknina přeměňuje na papír prostřednictvím jednotlivých procesních kroků zajišťujících kvalitu, efektivitu a stabilní výkon.

Mokrá část
Přesné řízení procesů pro zajištění spolehlivého provozu v prostředí s vysokou vlhkostí a korozivními vlivy.

Suchá část
Přesné řízení napětí pásu pro stabilní výrobu při vysoké rychlosti a konzistentní kvalitu produktu.

Navíjení role
Řízená síla a pohyb pro bezpečnou a spolehlivou manipulaci s rolemi.

Zpracovatelská linka

Zpracovatelská linka přeměňuje velké role (tzv. jumbo role) na finální výrobky. Současně musí zajišťovat vysokou úroveň výkonu, kvalitní vzhled výrobků i spokojenost zákazníků, a snižovat prostoje linky.

Odvíjení
Stabilní řízení napětí pásu pro plynulé odvíjení materiálu a spolehlivý nepřetržitý provoz.

Ražba
Přesné řízení tlaku a synchronizace pro zajištění konzistentní kvality a vzhledu výrobku.

Skládání
Vysokorychlostní přesnost a opakovatelnost pro správné zarovnání archů a stabilní stohování.

Balení
Flexibilní a spolehlivá manipulace s výrobky pro podporu rychlých změn formátu a snížení prostojů.

SMC pomáhá OEM zvyšovat účinnost a snižovat spotřebu energií

Klíčové technologie pro automatizaci výroby papíru a tissue, a zpracovatelské linky surového papíru

SMC podporuje OEM výrobce a konstruktéry strojů řešeními pokrývajícími obě hlavní fáze výroby papíru a tissue: výrobní linku a zpracovatelskou linku. Od spolehlivosti mokré části až po vysokorychlostní zpracování a balení je naše produktové portfolio navrženo tak, aby snižovalo prostoje, zvyšovalo OEE a podporovalo energetickou efektivitu i cíle v oblasti udržitelnosti.

Prozkoumejte všechna SMC řešení pro výrobu papíru a tissue

Pět klíčových technologických oblastí pro výrobce OEM v oblasti výroby papíru a tissue

Aby byl zajištěn optimální výkon v rámci celého stroje, jsou SMC řešení navržena na základě pěti hlavních produktových oblastí:

Úprava stlačeného vzduchu

Řízení kapalin a plynů

Ventily a sériový přenos dat

Neutralizace elektrostatického náboje

Regulace teploty médií

FAQ

Jak lze zvýšit efektivitu strojů pro výrobu papíru a tissue?

Efektivitu strojů lze zvýšit optimalizací systémů, stabilizací řízení tlaku a pohybu, a zavedením monitorování výkonu v reálném čase. To přispívá ke snížení prostojů, zlepšení stability procesů a zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE).

Jak lze snížit spotřebu stlačeného vzduchu při výrobě papíru a tissue?

Spotřebu stlačeného vzduchu lze snížit zamezením kontinuálního ofuku, optimalizací provozního tlaku a využitím ventilů s nízkým příkonem a Air Management systému pro monitorování spotřeby vzduchu. To vše umožňuje snížit energetické náklady při zachování spolehlivého výkonu strojů.

Jak lze snížit prostoje na výrobních linkách papíru?

Prostoje lze minimalizovat použitím spolehlivých produktů s dlouhou životností, průběžným sledováním stavu zařízení a stabilním řízením provozu strojů. Včasná detekce problémů pomáhá předcházet neplánovaným odstávkám.

Jak lze zlepšit energetickou účinnost při zpracování vlákniny?

Energetickou účinnost lze zvýšit optimalizací systémů stlačeného vzduchu, efektivním chlazením a zlepšením celkového řízení procesů. Tato opatření pomáhají snižovat provozní náklady a podporují udržitelný provoz.

Jak lze zlepšit spolehlivost strojů na zpracovatelských linkách surového papíru?

Zvýšení spolehlivosti strojů lze dosáhnout použitím odolných produktů určených pro provoz při vysokých frekvencích, stabilním řízením a snížením mechanického namáhání. Výsledkem je stabilní výkon a nižší nároky na údržbu.

Kontaktujte naše odborníky na automatizaci

 

Pomůžeme vám zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a optimalizovat výkon vašich strojů pro výrobu papíru a tissue.