Cenově výhodné regulátory AR-B nabízejí různé rozsahy nastavení tlaku vyhovující většině aplikací. Zaklapovací točítko zabraňuje náhodné změně tlaku. Díky modulární konstrukci je lze spojovat s ostatními jednotkami SMC pro úpravu vzduchu.
Cenově výhodné regulátory AR-A nabízejí různé rozsahy nastavení tlaku vyhovující většině aplikací. Zaklapovací točítko zabraňuje náhodné změně tlaku. Díky modulární konstrukci je lze spojovat s ostatními jednotkami SMC pro úpravu vzduchu.
Miniaturní regulátor tlaku řady ARJ je dostupný s nástrčnou spojkou nebo bez, v závislosti na modelu. Všechny modely mají standardně odvzdušnění sekundárního obvodu. Příslušenství např. patka, manometr.
Pístový regulátor řady ARX je kompatibilní s primárním tlakem do 2.0MPa a ideální pro úpravu vzduchu na ofukovacích aplikacích. ARX má kompaktní design s šířkou 35mm a celkovou výškou 80mm. Dosahuje vysoké životnosti díky pístové konstrukci. Tlak lze snadno nastavit točítkem.
Modulární regulátor řady ARG s vestavěným manometrem nabízí možnost se zpětným ventilem, který umožňuje proudění stlačeného vzduchu z výstupu na vstup. Montážní úhel manometru je volitelný v závislosti na poloze regulátoru. Vybaven speciálním mechanismem. Ten zabraňuje otáčení stupnice manometru při otáčení točítka.
Řada IRV vakuového regulátoru je kompaktním provedením původní řady T203. Připojovací závity v provedení Rc, NPT a G.
Požadavky zpracovatelského průmyslu a PET výrobců strojů na 2/2 a 3/2 pilotně ovládané elektromagnetické ventily pro vysoké tlaky jsou nyní zodpovězeny s uvedením SMC nejnovější řady VCH. Určeno pro použití se vzduchem nebo inertními plyny, mohou tyto nové ventily pracovat až do maximálního tlaku 5,0MPa, čímž výrazně převyšují stávající řadu VXH. U velkých průtoků vedení a odpovídající normě ISO1179 - 1, jsou velikosti závitového připojení G1/2 až G1. Vysoké průtoky jsou zde zaručeny a v důsledku snížení celkového objemu řídicí komory je jejich reakce nyní možné měřit v milisekundách. Navíc řada VCH nabízí krytí odpovídající IP65 a DIN konektor jako standard. Díky své jedinečné konstrukci kotvy s elastomerovými tlumiči a uretanové membráně se potvrdilo, že je životnost ventilů vyšší než 10 milionů cyklů. V současné době je řada VCH k dispozici ve čtyřech různých konfiguracích ventilů. 2/2 ventil normálně uzavřený - VCH41. 2/2 ventil normálně otevřený - VCH42, označení pro 3/2 ventil - VCH410, se zpětným ventilem - VCHC40.
Cenově výhodné regulátory AR nabízejí různé rozsahy nastavení tlaku vyhovující většině aplikací. Zaklapovací točítko zabraňuje náhodné změně tlaku. Díky modulární konstrukci je lze spojovat s ostatními jednotkami SMC pro úpravu vzduchu.