Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EBKX, Tlumič hluku ze spékaného bronzu

  • snížení hlučnosti max. 30 dB
  • poréznost: 2 až 120 μm
  • připojovací závit: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • provozní teplota: -160 až 100 °C.