Obráběcí stroje jsou nedílnou součástí výrobního procesu a jsou nezbytné pro průmysl, zejména tam, kde se spoléhá na vyměnitelné součásti. Tato kategorie zahrnuje širokou škálu zařízení - soustruhy, lisy, frézky, laserové řezačky, tvarovače - a tvoří významnou část všech výrobních zařízení. Obráběcí stroje jsou proto klíčovou součástí globálního trhu. Evropa produkuje 35% obráběcích strojů na světě (Evropská asociace obráběcích strojů CECIMO, 18. června 2019). Toto je podstatná informace, kterou nelze ignorovat.
V dnešní době je hlavní výzvou pro firmy v oblasti obráběcích strojů školení strojních, elektronických a elektrických inženýrů v chytrých a flexibilních výrobních procesech, jejichž výsledkem jsou linky s vyšší produktivitou a s kratší dobou cyklu. Společnost SMC působí globálně a to nám umožňuje být blízko našim zákazníkům, porozumět jejich potřebám a vyvíjet produkty, které se přizpůsobují jejich výzvám, s přihlédnutím k nejnovějším průmyslovým trendům, jako jsou snížení hmotnosti a spotřeby stlačeného vzduchu a zvýšení přesnosti.
V SMC děláme vaše stroje konkurenceschopnějšími díky naší široké nabídce produktů pro průmyslovou automatizaci, od úpravy stlačeného vzduchu po laserová zařízení. Níže se můžete dozvědět více o našich řešeních.
Znečištěný vzduch má přímý vliv na kvalitu a výkon výroby. Používaní čistého vzduchu šetří energii a prodlužuje životnost strojů a zařízení.
Objevte některé z našich řešení, které Vám pomohou získat požadovanou kvalitu vzduchu a ten pak distribuovat ve vašem zařízení.
Vědět, co se děje ve strojích, je zásadní pro zajištění produktivity a efektivity vašich procesů.
Zde je několik řešení SMC, která vám pomohou tyto informace snadno získat.
Chladicí okruh vyžaduje značnou spotřebu energie v rámci instalace, takže konstrukce strojů s energeticky efektivními součástmi je zásadní. Níže naleznete některá řešení, která nabízí SMC pro vaši aplikaci.
Během manipulace, polohování a kontroly součástí je nutné provádět přesné pohyby, aby byla zaručena kvalita konečného produktu.
Níže vám ukážeme širokou škálu produktů, které vyhovují potřebám každé aplikace.
Objevte naše energeticky účinná řešení pro ofukování.
V aplikacích, kde se používá laserové zařízení, je nutné použít zařízení pro regulaci teploty médií, aby byla zaručena stabilní teplota kapaliny a komponent odolných vůči tomuto typu komplexního prostředí.
Objevte naše řešení pro tyto aplikace.