
Our new HRSH Series thermo chiller, features a triple inverter that controls the motor, fan and pump delivering significant energy, space and weight savings. Available in air or water cooled types, it has a cooling capacity range of 9.5kW to 25kW and temperature stability of ± 0.1 ºC. The HRSH can warm circulating fluid without the need of a heater and is also easy to maintain, featuring a pump with no seal and advanced control functions. Truly versatile, it's splash proof for outdoor installations, and can accommodate global voltages.
The HRSE series has been designed to meet increasing demand for an energy efficient, simple to operate thermo-chiller with medium cooling capacity. A triple control for the compressor, fan and electronic control valve can deliver 35 % energy savings. It has a temperature stability of ±2.0 °C and a temperature range of 10 to 30 °C. And controlling the temperature of the circulating fluid is very simple due to a two-step digital information panel with touch buttons and 12 alarm codes aid self-diagnosis. The risk of fluid leakages are minimised with the option of a magnetic pump, removing the need for maintenance. It's also quiet to operate and compact in size so can fit into small spaces and be used in quiet environments. Further flexibility is provided through the range of accessories including a by-pass piping set, replacement dustproof filter and particle filter.
Pokud váše zařízení vyžaduje přesné řízení teploty, je naše nová řada HEC perfektní odpověďí.Řada HEC byla původně vyvinuta pro polovodičový průmysl, využívá Peltierovi články, které jsou ideální pro zajištění konstantní teploty cirkulujících tekutin.V současné době k dispozici buď vzduchem chlazený- bez chladícího média, nebo vodou chlazený; Řada HEC umožňuje přesnou regulaci teploty + -0,01 až + -0.03 ° C.K dispozici je v širokém rozsahu napájecího napětí 100 až 240V AC, 50/60Hz pro vzduchem chlazené modely a 200 až 220V AC, 50/60 Hz pro vodou chlazené nebo volitelně Galden ® HT 135 Fluorinert ™ FC - 3283. Tyto nové kompaktní chladicí jednotky nabízí vynikající chladící výkon v rozmezí 230 až 1200W v závislosti na zvoleném modelu.Dalšími výhodami série HEC s Peltierovými články je omezení hluku a vibrací na absolutní minimum.Řada HEC je certifikována dle CE a IEC 60601-1 a splňuje bezpečnost pro zdravotnické potřeby. Vzduchem chlazené modely jsou ideální pro regulaci teploty v místech, kde není možné použít vodní zařízení.
If you want to avoid overheating issues, thus improving the performance and reliability of your machine in a high temperature process, test our high-performance circulating fluid temperature controller, series HRW. Providing a temperature stability of ± 0.3 ºC in a temperature range from 20 to +90 ºC, this refrigerant-free and energy saving thermo-chiller, using no compressor, is ideal for the semiconductor industry.
Following the goal of helping maintain a constant temperature within strict limits in many industrial processes, SMC launches this high-precision temperature control Peltier system, series HEB. With exclusively developed dual tank construction to provide consistent temperature at any position in the bath, this compact, low noise and low vibration design -thermoelectric bath provides a temperature stability of ± 0.01 ºC in a temperature range from -15 to +60 ºC.
The latest addition to our thermoelectric bath range is the INR-244 series. This square-shaped, up to 39 L capacity liquid bath features a Peltier element, removing the need for refrigerant. It is highly accurate, with low vibration levels, plus is easy to operate and maintain and is suitable for quiet environments. Thanks its tank size, the INR-244 is suitable for a range of temperature control applications such as source gas for MO-CVD or diffusion furnace, chemicals and liquids with high viscosity plus analysis and conductivity meter. With two cooling methods – air or water cooled – the INR-244 has an operating temperature range of 0 to 60 °C (5 to 60 °C for water) and stability of ±0.03 °C, plus a built-in circulating pump which reduces temperature distribution inside the bath. With easy to use control functions and serial communication plus a fluid drain port, labour costs are also reduced. Its compact and lightweight design means it can be used in smaller spaces and its flexibility makes the INR-244 ideal for all types of laboratories including medical, pharmaceutical, biotechnology, electronic and semiconductor industries.