Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka (chiller) s Peltierovým článkem, kompaktní provedení - řada HEF

Kompaktní a tiché řešení pro stabilní regulaci teploty médií s okamžitou odezvou

  • Úspora místa díky malým zástavbovým rozměrům a možnost provozu přímo na pracovním stole – šířka 130 x hloubka 150 x výška 210 mm a hmotnost 3.5 kg
  • Zvýšení produktivity a výkonu stroje na maximum – pouhých 41 s stačí ke snížení teploty o 10 ºC
  • Provoz bez hluku a vibrací – nízká hlučnost méně než 37 dB
  • Šetrnost k životnímu prostředí – provedení bez chladiva.

Základní technické informace

  • chladicí výkon až 220 W / tepelný výkon až 500 W
  • vysoká teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • materiály částí v kontaktu s kapalinou:
    korozivzdorná ocel, plast, pryž (bez hliníku a mědi)
  • snadná údržba.