Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Průmyslová automatizace pro udržitelnou výrobu vodíku

Řešení pro spolehlivou výrobu vodíku

Napříč průmyslovými odvětvími po celém světě mění přechod k nízkouhlíkovým energetickým systémům způsob výroby, skladování a využívání energie. Výroba zeleného vodíku je stále častěji považována za jeden z klíčových nástrojů dekarbonizace, který podporuje výkonnost průmyslových procesů, provozní spolehlivost a dlouhodobou produktivitu.

S postupným přechodem vodíkových technologií z pilotních projektů do průmyslového měřítka nabývá na významu jejich stabilní a efektivní provoz. Od výroby vodíku až po navazující procesy jsou pro zajištění dlouhodobého, bezpečného a efektivního provozu nezbytné spolehlivé automatizační technologie, přesné řízení procesů a robustní konstrukce systémů.

Překonávání výzev automatizace při výrobě vodíku

Ve společnosti SMC rozumíme technickým i provozním požadavkům vodíkových aplikací. Díky desítkám let zkušeností v oblasti průmyslové automatizace podporujeme vodíkové projekty napříč celým hodnotovým řetězcem vodíku řešeními navrženými pro zvýšení spolehlivosti, efektivity a stability systémů.

Hodnotový vodíkový řetězec propojuje obnovitelné zdroje energie s průmyslovými a energetickými aplikacemi konečných uživatelů. Každá fáze, od výroby vodíku přes jeho skladování a přepravu až po koncové využití, musí zajistit stabilní provoz, bezpečnou manipulaci a precizní řízení procesů, aby bylo možné efektivně rozšiřovat výrobu i využití vodíku v průmyslovém měřítku.

S růstem výroby zeleného vodíku a jejím přechodem z pilotních projektů do průmyslového nasazení čelí provozovatelé několika zásadním výzvám:

  • Provozní dostupnost – maximalizace provozuschopnosti zařízení a stability provozu
  • Bezpečná výroba vodíku – minimalizace rizik a zajištění funkční bezpečnosti
  • Energetická účinnost – snižování energetických ztrát v chladicích a podpůrných systémech.

Automatizace napříč hodnotovým vodíkovým řetězcem

Hodnotový vodíkový řetězec propojuje obnovitelné zdroje energie s průmyslovými a energetickými aplikacemi v reálném provozu. Od výroby vodíku až po jeho konečné využití musí každá fáze fungovat spolehlivě a efektivně, aby mohl být vodík ve velkém měřítku využíván jako čistý nosič energie.

Ve společnosti SMC podporujeme vodíkové projekty ve všech čtyřech fázích – výrobě, skladování, přepravě a využití vodíku – prostřednictvím pokročilých řešení pro automatizaci a řízení médií, která zajišťují stabilní a efektivní provoz.

Přestože jsou naše technologie součástí celého procesu, zaměřujeme se především na výrobu vodíku, kde jsou pro výkonnost zařízení klíčové přesné řízení procesů, spolehlivé chlazení, regulace tlaku a manipulace s kapalinami a plyny. Soustředěním na tuto nejvíce automatizačně náročnou část procesu pomáháme zákazníkům budovat spolehlivé a škálovatelné vodíkové systémy, připravené pro průmyslové nasazení.

  • Výroba

  • Skladování

  • Přeprava

  • Využití

Výroba

Zařízení pro výrobu vodíku (elektrolýza vody)

Elektrolýza vody rozkládá vodu na vodík a kyslík za využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů – jedná se o základní proces výroby zeleného vodíku.

Pro zajištění stabilního provozu a optimalizaci celkové výkonnosti zařízení jsou nezbytné spolehlivé chladicí systémy, přesné ovládání ventilů, úprava stlačeného vzduchu a robustní systémy pro manipulaci s kapalinami.

Zařízení pro výrobu vodíku (elektrolýza vody)

Skladování

Skladování vodíku v hydridech kovů

Vodík musí být před distribucí nebo použitím bezpečně skladován za přesně řízených podmínek. Skladovací systémy vyžadují spolehlivé tlakové prostředí a materiály odolné vůči vodíkové křehkosti, aby byla zajištěna provozní spolehlivost i ve velkém měřítku.

Skladování vodíku v hydridech kovů

Přeprava

Přeprava pomocí trubkových návěsů a svazků tlakových lahví

Vodík se často přepravuje ve specializovaných návěsech nebo svazcích tlakových lahví. Pro zachování bezpečnosti a integrity během celé distribuční cesty je nezbytné zajistit stabilní řízení průtoku, spolehlivé udržování tlaku a nepřetržité monitorování provozních parametrů.

Přeprava pomocí trubkových návěsů a svazků tlakových lahví

Využití

Vodíkové kotle a bezemisní výroba páry

Vodík nachází uplatnění jako zdroj energie pro průmyslové kotle a energetické aplikace, kde umožňuje výrobu čistého tepla a páry bez emisí CO₂. Klíčem ke spolehlivému a efektivnímu provozu je přesné řízení dodávky vodíku a jeho bezpečná integrace do navazujících technologických celků.

Vodíkové kotle a bezemisní výroba páry

Řešení pro výrobu vodíku a podpůrné technologické systémy

Výroba vodíku prostřednictvím elektrolýzy vody je vysoce řízený průmyslový proces, který přeměňuje elektrickou energii na vodík s využitím vody jako základní suroviny. Pro zajištění stabilního, efektivního a nepřetržitého provozu je elektrolyzér závislý na součinnosti výkonové elektroniky, úpravy vody, tepelného managementu a přesného řízení plynů a pomocných médií.

Kromě samotného elektrolyzéru hrají zásadní roli pro celkovou výkonnost systému také okolní podpůrné technologické systémy (Balance of Plant). Usměrňování elektrické energie, chlazení, dodávka čisté vody, kvalita stlačeného vzduchu a manipulace s plyny musí fungovat v dokonalé souhře, aby byla zachována účinnost, bezpečnost a vysoká čistota vodíku. Jakákoli nestabilita těchto podpůrných systémů může mít přímý dopad na efektivitu výroby i životnost zařízení.

Společnost SMC podporuje systémy pro výrobu vodíku prostřednictvím řešení pro automatizaci, řízení médií a tepelný management, která jsou navržena pro zvýšení spolehlivosti a provozní stability. Díky přesnému řízení vzduchu, vody a plynů, stejně jako efektivnímu chlazení a monitorování, pomáhá SMC zajistit plynulý, bezpečný a efektivní provoz výroby vodíku – od uvedení zařízení do provozu až po plnohodnotný průmyslový provoz.

Klíčová řešení podporující výrobu vodíku

Chlazení

Ovládání ventilů

Úprava stlačeného vzduchu a monitorování tlaku

Řízení médií

SMC řešení podporující rozvoj vodíkového hospodářství

Zjistěte více o SMC produktech a technologiích podporující výrobu vodíku.

 Pro více informací klikněte na obrázek níže.

 

FAQ

Jak lze zvýšit účinnost výroby vodíku v elektrolyzérech?

Účinnost výroby vodíku je ve značné míře závislá na stabilitě podpůrných systémů, jako jsou chlazení, regulace tlaku a řízení médií. Udržování optimálních provozních teplot, přesné ovládání ventilů a zajištění stlačeného vzduchu požadované kvality pomáhají snižovat energetické ztráty a zvyšovat celkový výkon systému. Pro maximální účinnost a minimální prostoje jsou rovněž nezbytné správně zvolené komponenty a vhodný návrh celého systému.

Proč je chlazení v zařízeních na výrobu vodíku klíčové?

Během procesu elektrolýzy vzniká značné množství tepla generovaného usměrňovači, elektrolyzéry i pomocnými technologiemi. Bez účinného tepelného managementu mohou zvýšené teploty snižovat účinnost procesu, urychlovat degradaci komponent a negativně ovlivňovat provozní stabilitu zařízení. Využití chladicích jednotek (chillerů) pomáhá udržovat stabilní provozní podmínky a zajišťovat konzistentní výrobu vodíku.

Jaké jsou nejčastější příčiny prostojů v systémech pro výrobu vodíku?

Neplánované prostoje mohou být způsobeny poruchami ovládání ventilů, systémů chlazení, nízkou kvalitou stlačeného vzduchu nebo poruchami prvků pro řízení médií. Znečištěný stlačený vzduch, nestabilní teploty nebo nespolehlivé řízení ventilů mohou narušit výrobní proces a vést k odstávkám zařízení. Použití kvalitních a spolehlivých komponent spolu se správnou úpravou stlačeného vzduchu a efektivním řízením médií může významně zvýšit dostupnost systému a omezit riziko neplánovaných prostojů.

Jak kvalita stlačeného vzduchu ovlivňuje výkon výroby vodíku?

Stlačený vzduch se používá k ovládání ventilů a řízení klíčových procesních funkcí. Pokud stlačený vzduch obsahuje vlhkost, olej nebo pevné částice, může docházet k opotřebení komponent, poruchám a nespolehlivému provozu zařízení. Správná úprava a regulace tlaku stlačeného vzduchu zajišťují stabilní a bezpečné řízení procesu výroby vodíku.

Jaké komponenty jsou kritické pro spolehlivou výrobu vodíku?

Systémy pro výrobu vodíku spoléhají na několik kritických technologií:

  • Systémy chlazení a regulace teploty médií
  • Ovládání ventilů a řízení jednotlivých komponent
  • Úprava a regulace tlaku stlačeného vzduchu
  • Řízení médií a vysoká čistota potrubí.

Tyto komponenty zajišťují bezpečnou, efektivní a nepřetržitý provoz v celém procesu výroby vodíku.

Začněte zvyšovat efektivitu výroby vodíku již dnes

Společnost SMC spojuje rozsáhlé zkušenosti z průmyslové automatizace s pokročilými řešeními pro podporu aplikací v oblasti výroby vodíku. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodná řešení pro zvýšení účinnosti, spolehlivosti a celkové provozní výkonnosti vašich systémů.

Kontaktujte nás a spojte se s odborníky na vodíkové aplikace.