Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Industriella automationslösningar för hållbar vätgasproduktion

Gör pålitlig vätgasproduktion möjlig

Över hela världen, inom olika branscher, förändrar övergången till energisystem med lägre koldioxidutsläpp hur energi produceras, lagras och används. Produktion av grön vätgas ses alltmer som en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen – den stöder industriell prestanda, operativ pålitlighet och långsiktig produktivitet.

När vätgasteknologier går från pilotprojekt till industriell storskalig användning blir en stabil och effektiv drift avgörande. Från produktion av vätgas till efterföljande processer är tillförlitlig automation, exakt styrning och robust systemdesign avgörande för att säkerställa långsiktig, säker och effektiv drift. 

Att övervinna automationsutmaningar vid vätgasproduktion

På SMC förstår vi de tekniska och operativa kraven för vätgasapplikationer. Med årtionden av erfarenhet inom industriell automation stödjer vi vätgasprojekt längs hela värdekedjan med lösningar som är utformade för att förbättra pålitlighet, effektivitet och systemstabilitet.

Värdekedjan för väte kopplar samman förnybar energi med industriella och energirelaterade slutanvändningar. Från vätgasproduktion till lagring, transport och användning måste varje steg fungera med stabil prestanda, säker hantering och noggrann processkontroll för att möjliggöra storskalig användning.

När produktionen av grönt väte växer från pilotprojekt till industriell användning står operatörerna inför viktiga utmaningar:

  • Driftsäkerhet – Maximera systemets tillgänglighet och stabilitet  
  • Säker vätgasproduktion – Minska risker och säkerställa funktionell säkerhet  
  • Energieffektivitet – Minimera energiförluster i kyl- och hjälpsystem.

Automation över hela värdekedjan för vätgas

Värdekedjan kopplar samman förnybar energi med verkliga industri- och energianvändningar. Från produktion av vätgas till slutlig användning måste varje steg fungera pålitligt och effektivt för att säkerställa att vätgas kan användas i stor skala som en ren energibärare.

På SMC stödjer vi vätgasprojekt i alla fyra steg – produktion, lagring, transport och användning av vätgas – med avancerade lösningar för automation och vätskekontroll som är utformade för att säkerställa stabil och effektiv drift.

Även om våra teknologier finns med genom hela processen, ligger vårt främsta fokus på vätgasproduktion, där exakt styrning, pålitlig kylning, tryckhantering och vätskehantering är avgörande för anläggningens prestanda. Genom att fokusera på detta mest automationsintensiva steg hjälper vi kunder att bygga pålitliga och skalbara vätgassystem som är redo för industriell användning.

  • Produktion

  • Lagring

  • Transport

  • Användning

Produktion

Utrustning för vätgasproduktion (vattenelektrolys)

Vattenelektrolys delar vatten i väte och syre med hjälp av förnybar el — kärnan i produktionen av grön väte.

Pålitlig kylning, noggrann ventilmanövrering, luftbehandling och robusta vätskesystem är viktiga för att säkerställa stabil drift och optimera anläggningens totala prestanda.

Utrustning för vätgasproduktion (vattenelektrolys)

Lagring

Lagrad i säkra anläggningar

Vätgas måste förvaras säkert under kontrollerade förhållanden innan den distribueras eller används. Lagringssystem kräver säkra tryckmiljöer och material som inte påverkas av vätgasförsprödning för att säkerställa driftsäkerhet i större skala.

Lagrad i säkra anläggningar

Transport

Transport i gastuber med trailers

Att transportera väte via specialiserade släp eller rörställningssystem kräver stabil flödeshantering, säker tryckhållning och övervakning genom hela distributionskedjan för att upprätthålla säkerhet och integritet.

Transport i gastuber med trailers

Användning

Vätgaspannor och CO₂-fri ånga

Vätgas levereras till industripannor eller energitillämpningar som producerar ren värme eller CO₂-fri ånga. Exakt leveranskontroll och säker integration i systemen är avgörande för prestandan.

Vätgaspannor och CO₂-fri ånga

Lösningar för produktionsanläggningar av vätgas

Vätgasproduktion genom vattensplittring är en noggrant kontrollerad industriell process som omvandlar elektrisk energi till vätgas med vatten som huvudingrediens. För att säkerställa en stabil, effektiv och kontinuerlig drift förlitar sig elektrolyssystemet på en kombination av kraftelektronik, vattenbehandling, värmehantering och noggrann kontroll av gaser och stödresurser.

Utöver själva elektrolysen spelar den omgivande anläggningen en avgörande roll för hela systemets prestanda. Effektomvandling, kylning, ren vattentillförsel, tryckluftskvalitet och gashantering måste fungera i harmoni för att bibehålla effektivitet, säkerhet och vätgas renhet. All instabilitet i dessa stödsystem kan direkt påverka produktionseffektivitet och utrustningens livslängd.

SMC stödjer vätgasproduktionssystem med automation, vätskekontroll och termiska hanteringslösningar som är utformade för att förbättra pålitlighet och driftstabilitet. Genom att ge exakt kontroll över luft, vatten och gaser, samt effektiv kylning och övervakning, hjälper SMC till att säkerställa att vätgasproduktionsprocesser fungerar smidigt, säkert och effektivt från uppstart till fullskalig drift.

Teknologier som stöder vätgasproduktion

  • Kylning

  • Ventilstyrning

  • Luft och tryck

  • Vätskor och rör

Kylning

Ventilstyrning

Luft och tryck

Vätskor och rör

SMC:s lösningar för vätgasproduktion

Få detaljerad information om SMC-produkter och teknologier som stöder väteproduktionssystem.  

Klicka på bilden nedan för mer information.

 

Vanliga frågor och tekniska insikter om vätgasproduktion

Hur kan effektiviteten för vätgasproduktion förbättras i elektrolyssystem?

Effektiviteten vid vätgasproduktion beror mycket på stabiliteten hos stödsystem som kylning, tryckkontroll och vätskahantering. Att hålla optimala driftstemperaturer, säkerställa exakt ventilstyrning och tillhandahålla ren, stabil instrumentluft hjälper alla till att minska energiförluster och förbättra systemets totala prestanda. Pålitligt val av komponenter och korrekt systemdesign är också viktigt för att maximera effektiviteten och minimera driftstopp.

Varför är kylning så viktig i vätgasproduktionsanläggningar?

Under elektrolys genereras betydande värme av likriktare, elektrolysanläggningar och kringutrustning. Utan effektiv värmehantering kan överdrivna temperaturer minska effektiviteten, förvärra komponentnedbrytning och äventyra driftstabiliteten. Att använda speciella industriella termokylare hjälper till att hålla stabila driftförhållanden och säkerställa jämn vätgasproduktion.

Vilka är de vanligaste orsakerna till driftstopp i systemen för vätgasproduktion?

Oplanerade driftstopp kan bero på fel i ventilaktivering, kylsystem, luftkvalitet eller komponenter för vätskahantering. Kontaminerad instrumentluft, instabila temperaturer eller opålitlig ventilkontroll kan störa processen. Genom att använda högkvalitativa, pålitliga komponenter och se till att luft och vätskor hanteras korrekt kan man avsevärt förbättra systemets tillgänglighet.

Hur påverkar kvaliteten på instrumentluften prestandan vid vätgastillverkning?

Instrumentluft används för att manövrera ventiler och kontrollera viktiga processfunktioner. Om komprimerad luft innehåller fukt, olja eller partiklar kan det orsaka slitage på komponenter, fel och opålitlig drift. Rätt luftbehandling och tryckreglering säkerställer stabil och säker kontroll av vätgasproduktionsprocessen.

Vilka komponenter är viktiga för pålitliga system i vätgasproduktion?

Vätgasproduktionssystem bygger på flera viktiga teknologier, inklusive:

  • Kyl- och temperaturkontrollsystem
  • Ventilmanövrering och styrkomponenter
  • Luftbehandling och tryckregleringsutrustning
  • Vätskekontroll och högrenhetsrörlösningar.

Dessa komponenter säkerställer säker, effektiv och kontinuerlig drift genom hela vätgasproduktionsprocessen.

Börja optimera ditt vätgasproduktionssystem idag

SMC kombinerar industriell expertis och avancerad komponentteknologi för att stödja användningar inom vätgasproduktion. Vårt team kan hjälpa dig att hitta rätt lösningar för att förbättra effektivitet, pålitlighet och driftprestanda.

Kontakta oss för att prata med en specialist på vätgastillämpningar.