Branchenübergreifen und weltweit verändert der Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiesystemen die Art und Weise, wie Energie erzeugt, gespeichert und genutzt wird. Grüner Wasserstoff gilt dabei zunehmend als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Er kann dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit von Anlagen zu sichern, die Betriebssicherheit zu erhöhen und die langfristige Produktivität zu stärken.
Mit dem Schritt von ersten Pilotprojekten hin zur industriellen Anwendung steigen jedoch auch die Anforderungen an die eingesetzte Technik. Eine stabile, effiziente und sichere Betriebsführung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Von der Wasserstofferzeugung bis zu nachgelagerten Prozessschritten kommt es auf zuverlässige Automatisierung, präzise Regelungstechnik und ein robustes Systemdesign an. Nur wenn alle Komponenten dauerhaft sicher und effizient zusammenwirken, lässt sich Wasserstoff im industriellen Maßstab wirtschaftlich nutzen.
Überwindung der Herausforderungen bei der Automatisierung in der Wasserstoffproduktion
SMC kennt die technischen und betrieblichen Anforderungen von Wasserstoffanwendungen aus langjähriger Erfahrung in der industriellen Automatisierung. Das Unternehmen unterstützt Projekte entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit Lösungen, die auf hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und stabile Prozesse ausgelegt sind.
Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette verbindet erneuerbare Energien mit industriellen Anwendungen und energietechnischen Nutzungskonzepten. Sie reicht von der Erzeugung über Speicherung und Transport bis zur finalen Anwendung. Jede dieser Stufen erfordert eine konstante Prozessleistung, eine sichere Handhabung des Mediums und eine präzise Steuerung der Abläufe. Diese Faktoren sind entscheidend, damit Wasserstofftechnologien zuverlässig skaliert und dauerhaft in industrielle Prozesse integriert werden können.
Wenn die Produktion von grünem Wasserstoff vom Pilotmaßstab in den industriellen Betrieb übergeht, stehen Anlagenbetreiber vor zentralen Herausforderungen. Dazu zählen:
- eine hohe Anlagenverfügbarkeit,
- ein stabiler und möglichst unterbrechungsfreier Betrieb
- sowie die sichere Beherrschung der Wasserstoffproduktion.
- Ebenso wichtig ist die Reduzierung von Energieverlusten, etwa in Kühlkreisläufen und Nebenaggregaten.
Automatisierungslösungen leisten hier einen wesentlichen Beitrag, indem sie Prozesse präzise überwachen, steuern und stabilisieren.