Hitta rätt artikel
Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Industriella lösningar för robotapplikationer
Låt SMC vara din partner för robotar för att ta ett stadigt grepp om flexibiliteten i produktionen
Robotar och människor arbetar idag sida vid sida: industrirobotar bidrar i allt fler produktionsanläggningar där människor bidrar med strategiskt tänkande, lösningar och detaljer.
Det finns många fördelar med att använda robotsystem i industrin. I nära samarbeten mellan SMC och våra kunder används våra produkter inom robotics för att skapa lösningar som vi tidigare inte trodde var möjliga.
SMC kan fungera som din "högra hand" inom robotik. Vi har både internationell och lokal expertis redo att säkra en kundanpassning av ditt robotsystem.
Upptäck våra lösningar inom robotics, skräddarsydda industrirobotar som är kolloborativa, innovativa, kompakta, hållbara och cobots har låg vikt. Enkelt och flexibelt.
Längre ner demonstrerar vi hur SMC:s lösningar inom robotics specifikt kan förbättra svetsning, målning och hanteringsapplikationer. Dessutom finns det ännu fler fördelar; med de gripdonslösningar vi kan erbjuda för cobots.
Samarbeten
Trådlöst
Snabbhet
Hållbarhet
Enkel verktygsväxling
Miniatyrisering
Samarbetsrobotar (collaborative robots), så kallade cobots, förändrar grunden för modern robotik genom att kombinera säkerhet, precision och flexibilitet för att utföra komplexa arbetsuppgifter. På SMC utvecklar vi innovativa komponenter som är specialanpassade för cobots, skräddarsydda industrirobotar – från lätta gripdon (elektriska eller pneumatiska) till vakuumlösningar och avancerade magnetgripdon. Våra lösningar gör det möjligt att skapa effektiva och tillförlitliga robotsystem, vilka stärker samarbetet mellan människa och maskin.
RMH Serien
Certifierad av ledande cobottillverkare för användning i deras robotar
ZXPE5 Serien
Integrering i en enda enhet, utan luftanslutning.
ZGS Serien
Integrering av all nödvändig kringutrustning i en enda enhet. Kompakt med låg vikt för att optimera roboten.
ZXP-X1 Serien
Minimera ditt montage – Vakuumgripdon med integrerad vakuumejektor, matnings-/lossbåsningsventil, vakuumvakt och sugkoppar.
LEHR Serien
Certifierad av ledande cobottillverkare för användning i deras robotar. Plug&Play-lösning för din cobot, bara genom att ansluta en M8-kabel.
Med världens första integrerade trådlösa fältbussystem kan alla robotapplikationer robotsystem dra kostnadseffektiva fördelar. Genom att eliminera kommunikationskablar förenklas installationen samtidigt som driftstopp minimeras – en stor fördel för industrirobotar och andra applikationer inom robotik.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
EXW1/EX600-W Serierna
Färre kablar och kontakter, mindre installation och underhåll, minskad risk för avbrott och störningar. – Kompakt och modulärt trådlöst system
J-seriens pneumatiska komponenter förbättrar prestandan i robotsystem genom att minska trögheten tack vare lägre vikt och en kompakt design. Detta gör att våra industrirobotar kan arbeta snabbare, vilket minskar cyklarnas ledtider och ökar produktiviteten inom modern robotik.
JSY Serien
Spara utrymme – Den tunnaste ventilen i världen: 6,4 mm som ger dig ett fantastiskt flöde på 244 l/min.
JAS Serien
JASV Serien
Anslutning: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
JMHZ2 Serien
Längder så korta som 46.8 mm och vikt så låg som 31 g.
JCQ Serien
Dubbelverkande, standard kolvstång, kompakt cylinder. Låg vikt 25 g (ø12 slaglängd 5).
JMGP Serien
Dubbelkolvcylinder med glidlager. Kompakt och lätt.
JCM Serien
Kompakt och lätt. Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32 och 40. Slaglängder upp till 300 mm.
JMB Serien
Dragstångscylinder, dubbelverkande, kolvstång. Kompakt och lätt med flera cylinderstorlekar.
MXZ Serien
Stoppa, positionera eller förflytta lätta arbetsstycken – Idealisk för applikationer där en kort och exakt rörelse krävs
CRB Serien
Minska maskinens drifttryck samtidigt som vridmomentet bibehålls.
Industrirobotar behöver klara många, snabba och komplexa rörelser. Våra lösningar är utvecklade för att klara dessa på ett hållbart sätt. Här är våra förslag för att öka livslängden på era industrirobotar och avancerade robotsystem samt minska behovet av underhåll inom modern robotik.
TUZ Serien
Försäkra dig om lång livslängd – Maximal nötning efter 10 miljoner cykler: 0,16 mm
MQR Serien
Förhindrar stillestånd på grund av slangbrott – Förbinder en fast tryckluftsmatning till roterande utlopp.
KS Series
Roterande instickskoppling.
KX Serien
Dubbelt kullager för höghastighetsapplikationer. KX-serien finns i 5 rörstorlekar från 4 till 12 mm.
Miniatyrisering är en nyckelfaktor för att öka produktiviteten i ditt robotsystem. Därför vi har designat en ultrakompakt lösning som integrerar en linjärmotor, en linjärstyrning och en lägessensor.
RMMA Serien
Samma robot kan utföra 3 olika uppgifter.
RMTA Series
Allows for quick and easy tool changes, enhancing productivity and efficiency.
RMTM Series
Facilitates easy manual exchange of robot hand tools.
Den platsbesparande 3-i-1 elektriska lösningen som din industriprocessrobot behövde.
Miniatyrisering är en nyckelfaktor för att öka robotapplikationens produktivitet, och därför har vi designat en ultrakompakt lösning som integrerar en linjärmotor, ett linjärt styrsystem och en positionssensor.
LAT3 Serien
Enkel programmering (drift inställning) genom cykeltidsinmatning.
Gripdon
Vakuumhantering
Svetsning
Målning
Life Science
Höj din automation med SMC:s avancerade griplösningar – oavsett om de är pneumatiska, elektriska eller anpassade för kollaborativa robotar. Designade för precision, flexibilitet och pålitlighet, gör SMC det möjligt för dina robotar att hantera varje uppgift med lätthet och tänja på gränserna för vad som är möjligt inom automation.
SMC erbjuder ett stort urval av alternativ för att tillgodose dina behov av grepp..
RMH serien
Designad för enkel integration med cobots och ett brett utbud av tillämpningar.
LEH Serien
Stort urval av mekaniker att välja mellan, med skräddarsydda elektriska lösningar för att möta dina specifika behov.
MHM Serien
Presterar optimalt där andra misslyckas, håller ferromagnetiska arbetsstycken med hål och ojämna ytor.
MHS Serien
Lämpade för plockning- och placeringsuppgifter på slutet av armen eller i begränsade utrymmen.
SMC stöder dig genom hela vakuumsystemet, från filtrering och reglering till End of Arm Tooling (EOAT), och försöker erbjuda den mest effektiva och energisnåla lösningen möjligt, samtidigt som hög prestanda och tillförlitlighet säkerställs. Som komplett leverantör av automation erbjuder vi unika lösningar på marknaden: ventil- och ejectorkombinerad manifold, trådlöst system, cylinder med vakuumpads, luftförstärkare, etc.
ZP Serien
Dra nytta av ett brett utbud av sugkoppar och välj enkelt den som passar bäst för din applikation tack vare den avancerade sökfunktionen.
ZNC Serien
Hantera olika storlekar, material och former varsamt med de märkningsfria Bernoulli- och cyklontypgrepparna.
ZP3P Serien
Hantera olika storlekar, material och former enkelt med de FDA-godkända vakuumsugkoppar, utformade för säker och hygienisk gripning inom livsmedels- och medicinska tillämpningar.
ZHP Serien
Perfekt för begränsade utrymmen, vilket ger en minskning av svängdiametern när den monteras parallellt på backningsenheten
ZU-A/ZH-A/ZK2-A/ZL Serierna
Vakuumgenerering med kompakt design, vilket säkerställer pålitlig prestanda och enkel underhåll.
ZK2-A, ZQ-A Serierna
Perfekt för begränsade utrymmen, vilket ger en minskning av svängdiametern när den monteras parallellt på backningsenheten.
ZKJ, JSY-E Serierna
För positivt tryck.
Vi har strömresistenta lösningar för fixering och placering av det som ska svetsas och ett brett sortiment av slang lämpliga för miljöer som utsätts för svetsstänk.
CKZT Serien
Pålidlig fastspänning i svetsmiljöer tack vare dess stänksäkra konstruktion och minimala utstickande design.
CKQ Serien
Möjliggör samtidig positionering och fastspänning i miljöer utsatta för magnetfält.
TRS/TRBU/TRTU Serien
Dubbel-skiktsdesign med ett yttre polyuretanflamsäkert rör för förbättrat skydd.
Vi säkrar kvaliteten i din målningsrobot med en mängd olika silikonfria produkter, ett lämpligt val i fordons- och lackeringsindustrin för att undvika dålig vidhäftning.
VCC Serien
Antistatisk fördelare, vilket gör den lämplig för vatten-/kemikaliebaserad färg och rengöring med lösningsmedel/luft.
TH Serien
Mycket motståndskraftig mot starka vätskor och lösningsmedel upp till 200 °C, samt möjlighet att användas vid höga driftstryck.
VCK Serien
Motstår målningskemikalier tack vare sin konstruktion i rostfritt stål i SUS316L.
LQ Serien
SMC:s serie LQ* kopplingar med hög renhet uppfyller de senaste kraven inom processkontroll.
Inom den snabbt växande Life Science-sektorn är precision, kvalitet och driftsäkerhet avgörande. SMC levererar avancerade lösningar anpassade för såväl mindre verksamheter som globala företag. Våra produkter säkerställer hög prestanda och lång livslängd – från hantering av aggressiva vätskor till att upprätthålla renhet med akrylkomponenter. Med vår expertis inom robotik och industriell automation bidrar vi till effektivare processer och pålitliga resultat.
LE Serien
Erbjuder en mångsidig prestanda, lämplig för ett brett spektrum av uppgifter från enkel positionering till komplexa fleraxliga system.
LVM Serien
MH-X7654 Serien
Mångsidig och anpassningsbar, med avancerade elastiska material och olika fingeralternativ (EPDM och FDA-kompatibel silikon) för att passa olika användningsområden.
Designad för enkel integration med cobotar och ett brett utbud av tillämpningar.
Ge din robot ett genomgripande lyft Av Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronic & Network, SMC Italia Läs mer
Integrera din robot i en helautomatisk kedja Av Sampsa Paasisalo, Product manager at SMC Automation Oy Läs mer
Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen Markus Steigerwald, Manager of Robotics Initiatives Europe, SMC Germany Läs mer
Modulär mediastyrning sparar tid och pengar i robotsvetsning Av Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic Läs mer
Har du frågor om den perfekta robotlösningen för dina behov?
Fråga våra experter idag!