- Startsida
- Produkter
- Vakuumprodukter
- Vakuumgripdon för Cobots
- Vakuumgripdon
Vakuumprodukter
Vakuumgripdon – ZGS/ZGP
Den kompletta och effektiva palleteringslösningen
- Minska konstruktions- och installationstiden – Integrering av all nödvändig kringutrustning i en enda enhet
- Möjliggör användandet av mindre robot – Kompakt med låg vikt för att optimera roboten
- Ge applikationen maximal effektivitet – Antal ejektorenheter kan väljas beroende på önskat sugflöde
- Förbättra produktiviteten – Effektiv hantering av arbetsstycken med olika storlekar och former.
And much more
- Ejektorenhet, skum, matningsventil, releaseventil och vakuumvakt är integrerade i varje ejektorenhet för enkel användning genom att ansluta en M8-kontakt och tryckluft
- Max. gripkraft: 2144 N; Skumytans storlek: 400x240 mm; Vikt: 3,9 kg
- Max. gripkraft: 880 N; Skumytans storlek: 300x180 mm; Vikt: 1,8 kg
- Max. gripkraft: 440 N; Skumytans storlek: 200 x 120 mm; Vikt: 1,3 kg
- Monterbar i industrirobotar och cobotar: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC och Yaskawa
- Behåller greppet i alla riktningar, oavsett kontaktyta.
Steg 1: Produktval
Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen
Vänligen återställ filter för att ändra ditt val
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration