Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Soluzioni per la robotica e la cobotica

Robot ed essere umani oggi lavorano insieme in un ambiente in continua evoluzione: i robot industriali vengono impiegati in un numero sempre maggiore di impianti di produzione e le persone contribuiscono con le loro capacità di pensiero strategico, innovazione e pianificazione.

I robot industriali sono ormai indispensabili nella tecnologia dell'automazione e dell'Industria 4.0: dalla costruzione automobilistica, all'industria farmaceutica, fino alla logistica, la robotica industriale in tutte le sue sfaccettature è una componente importante dell'automazione moderna degli impianti.

Grazie a un colloquio costante con i nostri clienti, i prodotti SMC rispondono alle esigenze del mercato e consentono di sviluppare soluzioni che prima non si pensavano possibili.

Il nostro team internazionale di esperti è pronto a supportarti nelle sfide quotidiane, mentre i nostri centri tecnici sono in grado di progettare qualsiasi soluzione personalizzata di cui potresti aver bisogno.

SMC offre un catalogo completo di prodotti per le tue soluzioni robotiche specifiche:

Applicazioni tipiche delle soluzioni di automazione robotica

Le nostre soluzioni robotiche vengono impiegate principalmente nelle seguenti applicazioni:

  • Saldatura: SMC offre soluzioni complete per saldatura ad arco, a punti o laser. Soluzioni di prodotto standard o personalizzate, adatte per aree di saldatura con condizioni ambientali molto difficili;
  • Verniciatura: SMC semplifica le tue applicazioni di verniciatura con una vasta gamma di prodotti privi di silicone, adatti per automobili e vernici di tutti i settori, per evitare effetti negativi sull'adesione della vernice;
  • Applicazioni di handling: SMC offre un vasto portafoglio di soluzioni pneumatiche, elettriche e per vuoto per tutte le tue automazioni robotiche.

Il rapporto stretto con i nostri clienti e il nostro know-how, combinati ai moderni prodotti SMC, ci consentono di sviluppare soluzioni personalizzate e nuove tecnologie che contribuiscono in modo determinante al successo dei nostri clienti nel campo della robotica industriale.

Vantaggi delle nostre soluzioni per robotica industriale

  • Flessibilità: SMC offre una gamma completa di pinze per robot industriali - incluse pinze pneumatiche, elettriche, magnetiche e con vuoto - che garantiscono un adattamento a tutte le esigenze di presa;
  • Installzione e manutenzione ridotte: con i suoi sistemi in bus di campo wireless, SMC offre soluzioni particolarmente facili da installare e mantenere, che garantiscono una comunicazione affidabile e resistente alle interferenze;
  • Efficienza e maggiore produttività: grazie alla nostra moderna unità automatica di ambio utensile per robot, diversi pezzi possono essere gestiti da un unico robot, riducendo notevolmente lo sforzo per il cambio degli strumenti e il posizionamento.
  • Collaborazione

  • Wireless

  • Velocità

  • Resistenza

  • Facile interscambio

  • Miniaturizzazione

Collaborazione

Potenziare la sinergia uomo-robot

I robot collaborativi (cobot) stanno rivoluzionando il modo in cui gli esseri umani e le macchine lavorano insieme, combinando sicurezza, precisione e flessibilità per affrontare compiti complessi. SMC fornisce componenti innovativi progettati specificatamente per applicazioni cobot, come pinze elettriche e pneumatiche, soluzioni di movimentazione con vuoto e unità di presa magnetiche.

Wireless

Evita il fastidio dei cavi con il tuo robot

Grazie al primo sistema di valvole wireless integrato al mondo, qualsiasi applicazione robotizzata può beneficiare della riduzione dei tempi di installazione e dei costosi tempi di fermo macchina.
Senza cavi di comunicazione è più facile e conveniente.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Velocità

Lascia che il tuo robot si muova più velocemente e aumenta la produttività

La nostra serie J comprende una gamma di soluzioni pneumatiche progettate secondo un concetto di ottimizzazione di peso e dimensioni. Ciò permette al braccio del robot di muoversi più velocemente con la riduzione di carichi dovuti all'inerzia e di aumentare la produttività grazie a tempi di ciclo migliorati.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Resistenza

Progettato per resistere ai movimenti del tuo robot

Le applicazioni dei robot devono di solito resistere a movimeni rapidi e complessi. SMC offre soluzioni per aumentare la vita dei tuoi prodotti e ridurre la necessità di manutenzione.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Facile interscambio

Cambiare gli accessori del robot non è mai stato così facile

Quando è necessario utilizzare diversi strumenti nella stessa applicazione robotica, SMC ti può aiutare con la propria soluzione di cambio automatico.

Miniaturizzazione

La soluzione elettrica 3 in 1 di cui il tuo robot ha bisogno

La miniaturizzazione è un fattore chiave per aumentare la produttività della tua applicazione robotica, ed è per questo che SMC ha progettato una soluzione ultracompatta che integra un motore lineare, una guida lineare e un sensore di posizionamento.

Scopri come le soluzioni SMC possono migliorare le tue applicazioni di automazione robotica

  • Presa

  • Manipolazione pneumatica

  • Saldatura

  • Verniciatura

  • Life Science

Presa

 

SMC offre una vasta gamma di prodotti per gestire qualsiasi cosa tu voglia con il tuo robot.

Manipolazione pneumatica

Saldatura

Soluzioni affidabili per il tuo robot da saldatura

Disponiamo di soluzioni resistenti alla corrente per il fissaggio e il posizionamento del materiale da saldare, nonché di una vasta gamma di tubi adatti per il settore della saldatura in cui gli ambienti sono esposti a forti schizzi.

Verniciatura

Quando la qualità della verniciatura è un must

Semplifichiamo la tua applicazione di verniciatura con una varietà di prodotti senza silicone, una scelta adatta per l'industria automobilistica e delle vernici per evitare effetti negativi sull'adesione della vernice.

Life Science

Soluzioni innovative per il settore medicale - grandi o piccole che siano, abbiamo ciò che fa per te

Nel dinamico mondo del Life Science, precisione, qualità e affidabilità sono requisiti imprescendibili. SMC offre soluzioni all'avanguardia e su misura per soddisfare le tue esigenze, sia che siate una piccola organizzazione, sia un'azienda multinazionale. Dalla gestione di fluidi aggressivi, al mantenimento di un'elevata purezza, i nostri prodotti offrono prestazioni e durata eccezionali.

Robotics related information

Potresti essere interessato a:

 

Esplora l'Expertise Hub SMC

Give your robot grippers ‘electric’ performance
By Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronic & Network, SMC Italia
Read more 

Integrating your robot into a fully automated chain
By Sampsa Paasisalo, Product manager at SMC Automation Oy
Read more 

Use robotics to take a firm grip on production flexibility
By Markus Steigerwald, Manager of Robotics Initiatives Europe, SMC Germany
Read more 

Modular media control saves time and cost in robotic welding
By Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic
Read more 

Hai domande per trovare la soluzione robotica perfetta per le tue esigenze?

Contatta oggi i nostri esperti!