Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Industria della birra

Creiamo soluzioni di qualità

L'industria della birra è un settore dinamico che richiede macchinari affidabili e componenti di alta qualità per garntire processi di produzione efficienti e costi di produzione competitivi.

Tutte le fasi di produzione della birra: affidabilità e precisione

La produzione della birra è un processo complesso che richiede precisione ed efficientamento energetico, ma non bastano solo le tecniche di produzione per avere un prodotto di qualità. L'esperienza nel settore della birra e l'approfondita conoscenza delle diverse fasi di produzione sono altrettanto importanti.

Nel processo di produzione della birra, ogni fase è critica per ottenere un prodotto finale di alta qualità. SMC offre una vasta gamma di componenti progettati appositamente per ottimizzare ogni fase del processo, dalla fermentazione all'imbottigliamento.

Le principali fasi di produzione della birra sono:

  • Processo e fermentazione
  • Risciacquo e riempimento
  • Codifica ed etichettatura
  • Trasporto e confezionamento
  • Imballaggio e pallettizzazione

Componenti per impianti di produzione della birra avanzati

Grazie alla nostra esperienza nel settore, offriamo soluzioni standard e personalizzate per gli impianti di produzione della birra, garantendo efficienza operativa e un risparmio sui costi di produzione. I nostri componenti per la produzione di birra, e in generale per l'industria alimentare, sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente, assicurando un processo di produzione fluido e affidabile.

Massima precisione e controllo nella produzione della birra

Il controllo sistematico e accurato del processo di produzione della birra è essenziale per garantire la qualità del prodotto finale. I nostri componenti offrono un controllo puntuale e affidabile, consentendo ai produttori di birra di monitorare e regolare ogni fase del processo con precisione.

Riduzione degli sprechi e dei costi di produzione della birra

SMC si impegna a fornire soluzioni che aiutino a ridurre i costi di produzione nell'industria della birra senza compromettere la qualità del prodotto finale.
Grazie alla nostra tecnologia innovativa e ai nostri materiali di alta qualità, aiutiamo i clienti a ottimizzare l'efficienza e a ridurre gli sprech, garantendo al contempo una produzione di birra di prima classe.

SMC: esperti nella produzione di componenti per il settore della birra

SMC è consapevole delle esigenze richieste dall'industria della birra, ed è per questo che puoi contare sul nostro team di esperti qualificati. Possiamo, infatti, offrirti soluzioni per ogni fase del processo di produzione e di confezionamento della birra, con attenzione all'efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni di CO2 e ai costi di produzione della birra.

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Highlighted Products

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Highlighted Products

Pasteuriser

To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.

Pasteuriser

Highlighted Products

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Highlighted Products

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Highlighted Products

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Highlighted Products

Scopri le soluzioni SMC per l'industria della birra

Prodotti per ogni fase del processo produttivo della birra. Consulta il catalogo digitale.

 

Process & brewing

Filling & rinsing

Coding & labelling

Conveying & packaging

Case packing & palletising

Brewery industry related information

Explore The SMC Expertise Hub

Gary Brown | Industry Manager, Brewery - Europe

“Overall Equipment Efficiency (OEE) and Condition Based Maintenance (CBM) are crucial cost saving methods for the brewery industry. SMC offers specific IO-Link compatible components and services which are aligned with Industry 4.0 to support the targets of our customers”.

 

Gary Brown | Industry Manager, Brewery - Europe

Do you have questions about brewery?

Ask our experts today!

Industria alimentare: affrontare le sfide del settore significa avere specialisti di auotmazione nelle fabbriche
di Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Leggi l'articolo (EN)