Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Brouwerij-industrie
Bij SMC begrijpen we dat brouwen niet alleen een ambacht is, maar ook een wetenschap die diep inzicht vereist in zowel de processen als de structuren. Of je nu een doorgewinterde engineer bent of nieuw in de brouwerijwereld, onze expertise helpt je om de complexiteit van het brouwen van uitzonderlijk bier te doorgronden.
Het brouwproces bestaat uit talloze stappen, die stuk voor stuk precisie en energie-efficiëntie vereisen. Van fermentatie tot en met verpakking – elke fase is essentieel voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Bij SMC zijn we trots op onze uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van de sector. Ons team van gespecialiseerde experts staat klaar met op maat gemaakte oplossingen voor de unieke uitdagingen binnen de brouwerijwereld.
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
Wij richten ons op het verhogen van de uptime met doelgerichte producten, het optimaliseren van het energieverbruik en het aanzienlijk verlagen van de CO₂-uitstoot. Door met ons samen te werken, verlaag je de operationele kosten én zorg je ervoor dat je brouwproces efficiënt en duurzaam blijft. Samen brouwen we niet alleen bier, maar ook oplossingen die je hele operatie naar een hoger niveau tillen.
Voor complete brouwoplossingen, raadpleeg onze productcatalogus. Je vindt er producten voor elke fase van je proces.
Proces en brouwen
Vullen en spoelen
Coderen en labelen
Vervoeren en verpakken
Verpakken en palletiseren
EX600 Serie
DLR en MRP ondersteund
HRS040-X164 Serie
Compacte thermo-chiller, ondersteunt ingestelde temperaturen tot -10º C
IP8000/8100 Serie
Hefboom- en roterende versie
PFUW Serie
Geschikte media: dranken, olie, antivriesvloeistof, chemische vloeistoffen, water, hogedrukmedia, etc.
JSB Serie
Laag drukverlies vanwege hoekzittingsstructuur
JSXF/JSXF-P/JSXFA Serie
Hoge piekdruk en laag luchtverbruik
PA5000 Serie
Opbrengst tot 63 l/min
VBAE Serie
Ontworpen om alleen daar hoge druk te leveren waar dat nodig is
TD, TLM, TH/L Serie
Fluoropolymeer slang
JSY5000-H Serie
Geringe opeenhoping van media en eenvoudig te reinigen
CG5-X2977 Serie
Hygiënisch clean ontwerp en FDA compliant
HF2A-LEY Serie
Behuizing: IP69K equivalent
PF3A8#H Serie
100:1 flowratio met bijna nul drukverlies
HF1-AC-D-X7000 Serie
NSF H1-geclassificeerd vet, roestvaststalen schroeven en vergrendelknop, plus een hygiënisch ontwerp met een uniforme uitstraling
KFG2H-E Serie
Gecertificeerd om ophoping van vloeistoffen en vreemde deeltjes te voorkomen
IZF21/31 Serie
Slank ontwerp
IZT40/41/42 Serie
IZT40: basis type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
ZHV Serie
Speciaal ontworpen om luchtverbruik te reduceren
ITV Serie
Dynamische regeling van luchtdruk via een elektrisch signaal
AXTS Serie
Hoge piekdruk en laag persluchtverbruik
KNH Serie
Zeer efficiënt mondstuk
LEYG/LEG Serie
Geschikt voor duwen, stoppen of overdragen met extra ondersteuning
EQ Serie
Elektrische actuator en controller in één
SY3000/5000/7000 Serie
Compact ontwerp met hoge doorstroming
D-MP Serie
Meetbereik: 25mm, 50mm, 100mm en 200mm
HF2-BAC Serie
Antibacteriële activatiewaarde 4 of hoger
IN502-44/45 Serie
Automatische debietregeling
DXT1215 Serie
Responstijd ON bij 2.5 ms en OFF bij 3 ms
KNA(G)-Q10-180 Serie
Veiligheidsontwerp dat de druk beperkt tot 0,2 MPa, zelfs wanneer een operator het mondstuk aanraakt
HF2B-SFDA Serie
LRV ≥ 9 bacteriënvangstprestaties
AMS Serie
Til je persluchtbeheer naar een hoger niveau
EXW1 Serie
Draadloos serieel transmissiesysteem voor input/output
ZHP Serie
Ruimtebesparend en minder leidingwerk
LEHS Serie
Zachte behandeling van niet parallelle oppervlakken
VP546/746 Serie
Modulair aanlsuittype voor koppeling met FRL-units
TU-X309 Serie
Vermindering van 18,7 kg CO2 per 100 meter vergeleken met standaardseries.
“Overall Equipment Efficiency (OEE) en Condition Based Maintenance (CBM) zijn cruciale methoden om kosten te besparingen in de brouwerijsector. SMC biedt specifieke IO-Link compatibele componenten en diensten die zijn afgestemd op Industrie 4.0 om de doelstellingen van haar klanten te ondersteunen.”
Vraag het onze experts!
Uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie: automatiseringsspecialisten zijn nodig op de fabrieksvloer Door Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe Lees verder