Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Kontakt
Dokumente
Downloads
Support
Willkommen bei SMC
Brauindustrie
Wir bei SMC wissen, dass Brauen nicht nur eine Kunst ist, sondern eine Wissenschaft, die ein tiefes Verständnis sowohl der Prozesse als auch der beteiligten Strukturen erfordert. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Ingenieur oder ein Neuling in der Brauindustrie sind, unser Fachwissen hilft Ihnen, die Komplexität der Herstellung von außergewöhnlichem Bier zu bewältigen.
Der Brauprozess umfasst eine Vielzahl von Schritten, von denen jeder einzelne Präzision und Energieeffizienz erfordert. Von der Gärung bis zur Verpackung ist jede Phase entscheidend für die Lieferung eines hochwertigen Produkts. Wir bei SMC sind stolz auf unsere umfassende Branchenerfahrung und -kenntnis. Unser Team aus geschulten Experten bietet maßgeschneiderte Lösungen für die besonderen Herausforderungen von Brauereien.
Mit einer geeigneten Überwachungslösung können alle Variablen wie Mediendruck und -durchfluss, Tanktemperaturüberwachung, Ventilpositionierung und Leckagen jederzeit kontrolliert werden, sodass Anomalien bereits im Vorfeld erkannt und Probleme vor einem Ausfall behoben werden können.
Druck und Durchfluss der Abfüllmaschine müssen überwacht werden. Auf diese Weise lassen sich Druckabfälle des Luftfilters ebenso vermeiden wie Regelungsänderungen aufgrund von Leckagen oder eines Prozesses außerhalb der Grenzwerte. Die Kontrolle dieser Parameter hat einen direkten Einfluss auf die Qualität des Endprodukts und die Gesamteffizienz der Maschine.
Um zu gewährleisten, dass das Produkt den entsprechenden Nahrungsmittelsicherheitsstandards entspricht, müssen Prozessparameter wie Maschinenfluss, Druck und Temperatur kontrolliert werden. Prozessgrenzen, Leckagen und Veränderungen in kritischen Phasen des Prozesses müssen gezielt und mit geeigneten Geräten überwacht werden.
Für eine konsistente Kennzeichnung müssen Luftdruck und -durchfluss sowie die Wartung der Ionisiererdüsen berücksichtigt werden. Wenn diese Parameter unter Kontrolle sind, können Etikettierungsprobleme frühzeitig erkannt werden, bevor es zu Fehlern kommt.
Die Überwachung von Luftdruck und Durchfluss zur Vermeidung von Drosselungen und Leckagen oder die Überprüfung der Düsen des elektrostatischen Ionisierers ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb und erhöhen die Betriebszeit.
Durch die korrekte Überwachung der Parameter lassen sich Fehler wie Vakuumniveauverluste aufgrund von Oberflächenverschleiß und verstopften Filtern, Druckabfälle aufgrund von Luftmangel im Filter, Luftverbrauchsschwankungen aufgrund von Leckagen und Positionsfehler des Antriebs erkennen.
Wir legen den Schwerpunkt auf die Erhöhung der Betriebszeit mit maßgeschneiderten Produkten, die Optimierung des Energieverbrauchs und die deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können Sie Ihre Betriebskosten senken und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihr Brauprozess effizient und nachhaltig bleibt. Wir unterstützen Sie dabei, nicht nur Bier zu brauen, sondern Lösungen, die Ihren gesamten Betrieb verbessern.
Für komplette Brauereilösungen finden Sie in unserem Katalog passenden Produkte für jede Phase ihres Prozesses.
Prozess &Brauen
Abfüllen &Spülen
Codierung &Etikettierung
Fördern &Verpacken
Verpackung &Palettierung von Kartons
Serie EX600
DLR und MRP werden unterstützt
Serie HRS040-X164
Kompakter Thermokühler für Temperaturen bis zu -10 ºC
Serie IP8000/8100
Stellungsregler mit Schwenkhebelrückführung
Serie PFUW
Einen einzigen Sensor für verschiedene Anwendungen verwenden: Öl, Kühlmittel, Wasser, Getränke, Korrosionsmedien
Serie JSB
Durchfluss erhöhen und Verluste minimieren
Serie JSXF/JSXF-P/JSXFA
Hohe Druckspitze und geringer Luftverbrauch
Serie PA5000
Fördermenge bis zu 63 l/min
Serie VBAE
Geringerer Druck in der Hauptleitung und hoher Druck gezielt an spezifischen Anwendungen
Serie TD, TLM, TH/L
Fluorpolymer-Schläuche
Serie JSY5000-H
Geringe Flüssigkeitsansammlung und einfache Reinigung
Serie CG5-X2977
Hygienic Clean Design and FDA konform
Serie HF2A-LEY
Gehäuse: entspricht IP69K
Serie PF3A8#H
100:1 Durchflussverhältnis bei sehr geringem Druckverlust
Serie HF1-AC-D-X7000
Fett der Klasse NSF H1, Schrauben und Verriegelungsschieber aus rostfreiem Stahl, sowie ein klares Design mit einheitlichem Aussehen
Serie KFG2H-E
Zertifiziert zur Verhinderung der Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdkörpern
Serie IZF21/31
Schmales Design
Serie IZT40/41/42
IZT40: Standardausführung / IZT41: AC-Ausführung / IZT42: Dual-AC-Ausführung
Serie ZHV
Speziell entwickelt, um den Luftverbrauch zu reduzieren
Serie ITV
Dynamische Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale
Serie AXTS
Effizienzsteigerung der Blasluftanwendung durch hohen Spitzendruck
Serie KNH
Hocheffiziente Düse
Serie LEYG/LEG
Geeignet zum Schieben, Anhalten oder Umsetzen mit einer zusätzlichen Stütze
Serie EQ
Elektrische Achse und Controller in einem
Serie SY3000/5000/7000
Kompaktes Design mit hohem Durchfluss
Serie D-MP
Messbereich: 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
Serie HF2-BAC
Antibakterieller Aktivierungswert 4 oder höher
Serie IN502-44/45
Zuverlässige Anpassung des Durchflusses
Serie DXT1215
Reaktionszeit EIN bei 2,5 ms und AUS bei 3 ms
Serie KNA(G)-Q10-180
Sicherheitsdesign, das den Druck auf 0,2 MPa begrenzt, selbst wenn ein Bediener die Düse berührt
Serie HF2B-SFDA
Filterleistung LRV ≥ 9
Serie AMS
Optimieren Sie Ihr Druckluftmanagement
Serie EXW1
Weniger Kabel und Stecker, weniger Installation und Wartung, weniger Bruch- und Unterbrechungsrisiko
Serie ZHP
Platzsparend und weniger Aufwand für die Montage
Serie LEHS
Passt sich der Form an und behält das Werkstück
Serie VP546/746
Modularer Anschlusstyp, zum einfachen verbinden ihrer FRL-Wartungseinheit
Serie TU-X309
Reduktion von 18,7 kg CO2 pro 100 Meter im Vergleich zur Standardserie
„Overall Equipment Efficiency (OEE) und Condition Based Maintenance (CBM) bieten entscheidende Kosteneinsparungspotenziale für die Brauindustrie. SMC bietet spezifische IO-Link-kompatible Komponenten und Services, die auf Industrie 4.0 abgestimmt sind. So unterstützen wir die Ziele unserer Kunden.“
Unsere Experten beantworten Sie gerne!
Automatisierungsspezialisten vor Ort für die Herausforderungen der Lebensmittelindustrie Von Diego Mirabelli, Industry Manager Food, Europa Weiterlesen