Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Automatisierung für flexible und effiziente Lager- und Materialflussprozesse

Materialflüsse automatisieren. Ergebnisse liefern.

Intralogistik ist heute ein zentraler Erfolgsfaktor moderner Lager- und Distributionszentren. Mit dem Einzug von Industrie 4.0 ermöglichen automatisierte Systeme schnellere Abläufe, höhere Prozesssicherheit und vollständige Transparenz in Echtzeit. Automatisierte Transportsysteme, Roboterhandhabung und intelligente Lagerlösungen verändern die Art und Weise, wie Waren innerhalb der Anlagen bewegt werden, reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand, verbessern die Sicherheit und beschleunigen die Auftragsabwicklung. SMC begleitet diesen Wandel mit einem breiten, praxiserprobten Lösungsportfolio – für flexible, sichere, datenbasierte und energieeffiziente Intralogistik.

Die Rolle der Automatisierung in der Intralogistik

Was ist Intralogistik?

Intralogistik umfasst die Organisation, Steuerung und Optimierung innerbetrieblicher Material- und Warenflüsse – insbesondere in Lagern, Verteilzentren und Produktionsumgebungen. Ziel ist es, interne Prozesse wie Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung und Versand effizient, zuverlässig und skalierbar zu gestalten.
Im Unterschied zur Logistik, die den Transport zwischen Standorten beschreibt, fokussiert sich die Intralogistik auf interne Abläufe und bildet damit das operative Rückgrat jeder modernen Warehouse-Automatisierung.

Typische Intralogistikprozesse im automatisierten Lager

Automatisierte Intralogistiksysteme decken eine Vielzahl zentraler Prozesse ab:

  • Wareneingang und Qualitätsprüfung
  • Einlagerung und Lagerplatzverwaltung
  • Interner Transport und Fördertechnik
  • Kommissionierung und Konsolidierung
  • Verpackung, Etikettierung und Versand

Diese Prozesse werden durch Warehouse-Management-Systeme (WMS) und materialflusstechnische Lösungen koordiniert. Das Ergebnis: höhere Transparenz, bessere Rückverfolgbarkeit und maximale operative Effizienz.

Dies hilft Herstellern dabei, ihre Effizienz zu steigern, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die Automatisierung an sich ändernde Anforderungen anzupassen.

Zentrale Herausforderungen der Intralogistik-Automatisierung

Moderne Lager- und Distributionssysteme stehen vor wachsenden Anforderungen, unter anderem durch:

  • Zunehmende Produktvielfalt und häufige Formatwechsel
  • Hohe Taktzahlen beim Sortieren, Verpacken und Palettieren
  • Bedarf an nahtloser Kommunikation und Echtzeit-Daten
  • Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
  • Gleichzeitige Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität

 

So lassen sich Prozesse effizient skalieren, der Energieverbrauch senken und die Systemverfügbarkeit nachhaltig steigern.

Ohne durchgängige Digitalisierung bleiben wertvolle Daten ungenutzt – und damit Optimierungspotenziale auf der Strecke.

SMC Lösungen für die Intralogistik von morgen

SMC unterstützt die Intralogistik- und Lagerautomatisierung mit leistungsstarken, integrierbaren Komponenten und Systemen für einen effizienten innerbetrieblichen Materialfluss:
Unser Lösungsportfolio umfasst unter anderem:

Komponenten für AMRs und AGVs
Kompakte, leichte und energieeffiziente Lösungen für autonome Transportsysteme

Robotik- und EOAT-Lösungen
Flexible, zuverlässige Greifer- und Handlinglösungen für Industrieroboter und Cobots

Elektrische und vakuumbasierte Greifsysteme
Präzises, schonendes und sicheres Handling unterschiedlichster Produkte

Drahtlose Kommunikation & digitale Integration
Vernetzte Automatisierung für datenbasierte Prozesse

Funktionale Sicherheitskomponenten
Sicherheitslösungen nach ISO 13849 für Mensch-Maschine-Kollaboration

So lassen sich Prozesse effizient skalieren, der Energieverbrauch senken und die Systemverfügbarkeit nachhaltig steigern.

Das könnte Sie auch interessieren

Integration in Warehouse-Systeme (WMS, MES und ERP)

Moderne Intralogistik-Automatisierung erfordert eine nahtlose Kommunikation zwischen Sensoren, Steuerungen und Softwareplattformen.

SMC Lösungen unterstützen die Integration in:

  • Warehouse Management Systeme (WMS)
  • Manufacturing Execution Systeme (MES)
  • ERP-Systeme

So werden Echtzeit-Tracking, vollständige Rückverfolgbarkeit und automatisierte Entscheidungen über alle Prozesse hinweg ermöglicht.

Entdecken Sie unsere Automatisierungslösungen für die Intralogistik

Von kompakten pneumatischen Komponenten über leistungsfähige elektrische Antriebe bis hin zu drahtlosen Kommunikationssystemen und moderner Vakuumtechnik: SMC bietet die Zuverlässigkeit und Performance, die erforderlich sind, um zentrale Intralogistikprozesse gezielt zu optimieren.

Fakten statt Versprechen – bewährte Lösungen für die Intralogistik

Automatisierungslösungen für zentrale intralogistische Prozesse

Werksinterner Transport

Intelligente Lösungen entlang zentraler Intralogistikprozesse

Autonome mobile Roboter (AMRs) und AGVs

AMRs und AGVs müssen Geschwindigkeit und Sicherheit vereinen – im Zusammenspiel mit Menschen, bei Dauerbetrieb und häufig wechselnden Transportaufgaben.
SMC unterstützt autonome Transportsysteme mit kompakten, leichten und energieeffizienten Komponenten, moderner Vakuumtechnik und kabellosen Kommunikationslösungen – für sicheres Greifen, zuverlässige Übergabe und reibungslosen Betrieb.

Intelligente Lösungen entlang zentraler Intralogistikprozesse

Robotergestützte Lagerhaltung und Handhabung

Roboterbasierte Kommissionier- und Handhabungssysteme müssen eine nahezu unbegrenzte Produktvielfalt bewältigen – bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit, Präzision und schonender Handhabung.
SMC bietet elektrische Antriebe, Vakuumlösungen und Kommunikationstechnologien, die präzise Bewegungen, sichere Greifprozesse und eine einfache Integration in digitalisierte Intralogistikumgebungen ermöglichen.

Kennzeichnung und Verpackung

Sortier- und Verpackungslinien

Hochdynamische Verpackungsprozesse erfordern präzise Luftstromregelung, zuverlässiges Handling und energieeffiziente Systeme.
Mit elektropneumatischen Reglern, intelligenter Druckluftaufbereitung und Vakuumtechnik optimiert SMC den Energieverbrauch – bei gleichbleibend hoher Prozessqualität.

Förder- und Transfersysteme

Förder- und Transfersysteme

Verschiedene Produktgrößen, kontinuierlicher Betrieb und sichere Mensch-Maschine-Interaktion stellen hohe Anforderungen an Fördertechnik. SMC unterstützt diese Anwendungen mit elektrischen Aktoren und Sicherheitskomponenten, die einen synchronen, sicheren und effizienten Materialfluss gewährleisten.

Intralogistik: Häufig gestellte Fragen

Was versteht man unter Intralogistik?

Intralogistik umfasst die Steuerung und Optimierung innerbetrieblicher Materialflüsse – mit dem Ziel effizienter, präziser und wirtschaftlicher Prozesse.

Warum ist Automatisierung entscheidend?

Sie steigert Durchsatz, Prozesssicherheit und Transparenz – und verbessert gleichzeitig Sicherheit und Planbarkeit.

Welche Prozesse gehören zur Intralogistik?

Wareneingang, innerbetrieblicher Transport, Lagerverwaltung, Kommissionierung, Verpackung und Versand – koordiniert über WMS.

Wie steigert die Automatisierung die Effizienz im Lager?

Automatisierung verbessert die Prozesseffizienz, indem sie den manuellen Arbeitsaufwand reduziert, die Zuverlässigkeit erhöht und den Durchsatz steigert. Unternehmen profitieren von höherer Produktivität, verbesserter Sicherheit, Echtzeit-Transparenz der Abläufe und der Fähigkeit, sich schnell an veränderte Nachfrage anzupassen. So wird Automatisierung zu einem strategischen Faktor, der Effizienz, Konsistenz und Wettbewerbsfähigkeit in allen intralogistischen Prozessen fördert.

Verbessert die Automatisierung der Intralogistik die Sicherheit am Arbeitsplatz?

Automatisierung reduziert manuelle Handhabung, repetitive Bewegungen und Risiken bei der Mensch-Maschine-Interaktion. Zertifizierte Sicherheitskomponenten und gesteuerte Bewegungssysteme tragen dazu bei, einen sichereren Betrieb zu gewährleisten und die Einhaltung industrieller Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Kann Intralogistik in bestehende Systeme integriert werden?

Moderne Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende WMS‑, ERP‑ und Steuerungssysteme integrieren – ohne Infrastruktur zu ersetzen.

Welche Branchen profitieren besonders?

E‑Commerce, Lebensmittel & Getränke, Automobil, Pharma sowie Elektronik – überall dort, wo hohe Variantenvielfalt und Durchsatz gefragt sind. 

Sprechen Sie mit unseren Intralogistik-Experten

Ob Neuanlage oder Retrofit:
SMC unterstützt Sie mit zuverlässigen, skalierbaren und effizienten Automatisierungslösungen für Ihre Intralogistik.