Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Soluzioni di automazione per magazzini flessibili ed efficienti

Flusso automatizzato. Risultati concreti.

L'intralogistica è diventata un pilastro strategico per i magazzini e i centri di distribuzione moderni. Con l'adozione dell'industria 4.0, l'automazione consente operazioni più rapide, maggiore precisione e visibilità in tempo reale dei flussi di materiali. I sistemi di trasporto automatizzati, la movimentazione robotizzata e le soluzioni di stoccaggio intelligenti stanno rivoluzionando la gestione dei flussi di merci all'interno degli impianti, con riduzione del lavoro manuale, maggiore sicurezza e tempi di evasione degli ordini più rapidi.
In SMC accompagniamo questa transizione con una gamma completa progettata per ambienti intralogistici flessibili, sicuri, basati sui dati ed efficienti dal punto di vista energetico.

Il ruolo dell'automazione industriale nell'intralogistica

Che cos'è l'intralogistica?

Per intralogistica si intente la gestione, la movimentazione e il controllo dei materiali all'interno di magazzini e centri di distribuzione. In questo ambito, l'automazione consente operazioni più rapide, una maggiore precisione e una visibilità in tempo reale dei flussi di materiali, favorendo una logistica interna efficiente ed affidabile.
A differenza della logistica, che riguarda l'invio e il trasporto di materiali tra diverse località, l'intralogistica è focalizzata sulle operazioni interne al magazzino, tra cui la ricezione, lo stoccaggio, il prelievo e la spedizione. Costituisce il nucleo operativo delle soluzioni di automazione dei magazzini.
Dai componenti pneumatici compatti agli attuatori elettrici avanzati, dai sistemi di comunicazione wireless alle tecnologie per il vuoto, offriamo affidabilità e prestazioni per l'ottimizzazione dei principali processi intralogistici.

Processi di intralogistica in un magazzino automatizzato

I tipici processi di intralogistica comprendono la ricezione delle merci, il controllo qualità, l'assegnazione degli spazi di stoccaggio, il trasporto interno, la preparazione degli ordini, il raggruppamento, l'imballaggio e la spedizione. Questi processi sono coordinati tramite sistemi di gestione del magazzino e tecnologie automatizzate di movimentazione dei materiali, al fine di garantire la tracciabilità e l'efficienza operativa.

Le sfide principali per un'intralogistica automatizzata e magazzini efficienti

I moderni sistemi di intralogistica devono affrontare una complessità sempre maggiore, determinata da:

  • Crescente diversificazione dei prodotti e frequenti cambiamenti nella loro forma;
  • Infinita varietà di prodotti nei magazzini;
  • Requisiti di smistamento e imballaggio ad alta velocità;
  • Necessità di una comunicazione fluida e di un feedback in tempo reale;
  • Funzionamento continuo e condizioni di lavoro impegnative.

I magazzini che non sono digitalizzati non riescono a sfruttare appieno il potenziale della raccolta dei dati e dei processi decisionali basati sui dati.
Allo stesso tempo, i robot collaborativi, i sistemi di trasporto automatizzati e le linee di trasporto devono garantire un equilibrio tra velocità, sicurezza, flessibilità e affidabilità.

Soluzioni SMC per l'intralogistica automatizzata e per magazzini flessibili, sicuri e basati sui dati

SMC supporta l'intralogistica e l'automazione nei magazzini con soluzioni volte a garantire flussi interni di materiali efficienti ed interconnessi. Le nostre soluzioni includono:

Ciò aiuta i produttori a migliorare l'efficienza, a mantenere le prestazioni e ad adeguare il livello di automazione all'evolversi delle esigenze.

Potresti essere interessato a:

Integrazione con i sistemi di gestione del magazzino (WMS, MES ed ERP)

L'automazione intralogistica moderna richiede la comunicazione tra sensori, controllori e piattaforme software. Le soluzioni SMC supportano l'integrazione con i sistemi di gestione del magazzino (WMS), i sistemi di esecuzione della produzione (MES) e le piattaforme ERP per consentire il monitoraggio in tempo reale, la tracciabilità e il processo decisionale automatizzato in tutta la struttura.

Scopri le nostre soluzioni di automazione per l'intralogistica

Dai componenti pneumatici compatti agli attuatori elettrici avanzati, dai sistemi di comunicazione wireless alle tecnologie per il vuoto, offriamo affidabilità e prestazioni per l'ottimizzazione dei processi intralogistici.

Oltre le parole i fatti: soluzioni collaudate per l'intralogistica

Soluzioni di automazione per i principali processi di intralogistica

Trasporto interno

I robot mobili autonomi (AMR) e gli AGV devono bilanciare velocità e sicurezza, operando a fianco del personale in spazi ristretti. Questi sistemi richiedono componenti compatti, leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico per garantire prestazioni affidabili e una facile integrazione. 
SMC supporta le piattaforme di trasporto autonome con componenti per il vuoto e sistemi di comunicazione wireless che consentono operazioni di presa, sollevamento e trasferimento del carico affidabili.

Prelievo e movimentazione robotizzati

I sistemi automatizzati di prelievo e movimentazione devono operare in condizioni particolarmente impegnative a causa dell'elevata variabilità dei prodotti, garantendo al contempo velocità, precisione e una movimentazione delicata per evitare possibili danni. Il funzionamento continuo e i frequenti cambi di SKU richiedono prestazioni affidabili e una perfetta integrazione nei flussi di lavoro digitalizzati.
SMC fornisce attuatori elettrici, soluzioni per il vuoto e tecnologie di comunicazione che consentono movimenti precisi, una presa affidabile e un'integrazione efficiente in ambienti di intralogistica basati sui dati.

Smistamento, etichettatura e imballaggio

Le linee di smistamento e imballaggio operano ad alta velocità e richiedono un controllo preciso del flusso d'aria e una movimentazione affidabile per evitare danni ai prodotti e garantire prestazioni costanti.  Allo stesso tempo, la riduzione del consumo energetico è fondamentale per migliorare l'efficienza operativa. 
Le soluzioni SMC , tra cui regolatori elettropneumatici, tecnologie per il vuoto e sistemi di gestione dell'aria, contribuiscono ad ottimizzare il consumo di aria compressa, garantendo al contempo operazioni di imballaggio precise, affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Trasporto e trasferimento

I sistemi di trasporto e trasferimento devono garantire movimenti fluidi e sincronizzati durante la movimentazione di prodotti di diverse dimensioni in condizioni di funzionamento continuo. Prestazioni affidabili e un'interazione sicura tra persone e macchine sono fondamentali per mantenere la continuità operativa e ridurre i rischi.
SMC supporta queste applicazioni con attuatori elettrici e componenti di sicurezza che consentono un trasferimento sicuro ed efficiente dei materiali nei sistemi automatizzati di intralogistica.

Intralogistica: domande frequenti

Che cos'è l'intralogistica e come viene utilizzata nell'automazione dei magazzini?

Per intralogistica si intente la gestione, il controllo e l'ottimizzazione dei materiali all'interno dei magazzini e degli impianti di produzione. L'obiettivo è garantire operazioni interne efficienti, precise ed economicamente vantaggiose.

Perché l'automazione è importante nell'intralogistica?

L'automazione avanzata dei flussi interni di materiali non solo consente operazioni più rapide e una maggiore precisione, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza, nonché la visibilità e la gestione in tempo reale dei flussi di materiali.

Quali sono i principali processi dell'intralogistica?

I processi principali comprendono la ricezione e il controllo delle merci, il trasporto e la movimentazione interna, la gestione dello stoccaggio e delle scorte, il prelievo e il raggruppamento degli ordni, l'imballaggio e la spedizione. Questi processi sono coordinati tramite di sistemi di gestione del magazzino (WMS) per garantire tracciabilità, efficienza e l'utilizzo ottimale delle risorse.

In che modo l'automazione migliora l'efficienza del magazzino?

L'automazione migliora l'efficienza dei processi riducendo il lavoro manuale, aumentando l'affidabilità e incrementando la produttività. Sebbene l'implementazione di queste soluzioni possa richiedere uno sforzo iniziale considerevole in termini di pianificazione, integrazione e gestione del cambiamento, i benefici a lungo termine superano di gran lunga l'investimento. Le aziende ottengono una maggiore produttività, una sicurezza migliorata, visibilità in tempo reale delle operazioni e la capacità di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda.
In definitiva, l'automazione diventa un fattore strategico per promuovere l'efficienza, la coerenza e la competitività in tutti i processi di intralogistica.

L'automazione dell'intralogistica migliora la sicurezza sul lavoro?

Sì. L'automazione riduce la movimentazione manuale, i movimenti ripetitivi e i rischi legati all'interazione uomo-macchina. I componenti di sicurezza certificati e i sistemi di movimentazione controllati contribuiscono a garantire operazioni più sicure e il rispetto delle norme di sicurezza industriale.

L'automazione intralogistica può integrarsi con i sistemi di magazzino esistenti?

Sì. Le moderne soluzioni di automazione intralogistica sono progettate per integrarsi con i sistemi di gestione dei magazzini (WMS), i sistemi ERP e i sistemi di controllo. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale, la tracciabilità e un processo decisionale coordinato senza dover sostituire l'infrastruttura esistente.

Quali settori traggono maggior beneficio dall'automazione intralogistica?

I settori caratterizzati da un'elevata variabilità dei prodotti o da elevati requisiti in termini di produttività, quali l'e-commerce, il settore alimentare e delle bevande, il settore automobilistico, quello farmaceutico e quello elettronico, traggono notevoli vantaggi dalla movimentazione automatizzata dei materiali e dalle soluzioni di magazzino intelligenti.

Contatta i nostri esperti di automazione intralogistica

Che si tratti di progettare nuovi sistemi o di migliorare quelli esistenti, SMC supporta l'automazione per la tua intralogistica con soluzioni affidabili ed efficienti.