Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZG10, ionizzatore a pistola

IZG10, ionizzatore a pistola
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Tipo AC ad alta frequenza
  • Tensione di offset: ±10 V
  • Neutralizzazione rapida: 0.3 s
  • Peso: 200 g
  • Conforme con lo standard OSHA1910.242b (opzione ugello bypass).

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Raccordi istantanei
Adattatore AC, cavo di alimentazione elettrica
Tipo di ugello