Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZG10, Joniseringspistol

IZG10, Joniseringspistol
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Rapid static neutralization in 0.3s (150mm distance, 0.2 MPa pressure)
  • Ion balance to ±10 V
  • Operates from 24VDC, with internal high voltage power supply for ion generation
  • Optional 115VAC adapter available (compatible with 100-240VAC 50/60Hz input)
  • Operating pressure: 0.05 ~ 0.6 MPa
  • Air supply tubing size: ø8 (Metric), ø5/16" (Inch)
  • Meets CE, RoHS standards, OSHA (option)

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
 
One-touch Fitting
AC Adapter, Power Supply Cable
Munstyckstyp