Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto

ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Misura collegamento per lato ventosa: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Diametro orifizio fisso (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Max. campo di pressione di esercizio (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura d'esercizio (°C): 5 a 60 (senza congelamento)
  • Grado di filtrazione nominale elemento (µm): 40

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Misura filettatura di collegamento per ventosa
Orifice