Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZP2V, Ventil k udržení vakua

  • připojovací závity přísavek: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • pevné průměry dýz (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • max. rozsah provozního tlaku (MPa): 0 do 0.7
  • teplota média a okolí (°C): 5 až 60 (bez námrazy)
  • stupeň filtrace (µm): 40