Řada CQE definuje nové možnosti kompaktních pneumatických válců. Díky inovativnímu polygonálnímu pístu dosahuje výrazně větší výstupní síly než standardní kompaktní válce s kruhovým tvarem pístu a stejné velikosti, a to bez zvýšení provozního tlaku.
To znamená, že můžete dosáhnout požadované síly při nižším tlaku nebo získat vyšší sílu bez nutnosti použití větší velikosti válce. Výsledkem je nižší spotřeba stlačeného vzduchu, kompaktní konstrukce strojů a vyšší celková efektivita energií. Bez jakýchkoli kompromisů na výkon.
Když standardní kompaktní válce omezují efektivitu a konstrukci stroje
Stlačený vzduch je jedním z nejčastěji využívaných zdrojů energie v průmyslové automatizaci, ale zároveň patří mezi nejdražší. Vzhledem k tomu, že stále více výrobních závodů snižuje provozní tlak stlačeného vzduchu za účelem omezení energetických nákladů, bývají kompaktní válce často prvním místem, kde dochází k poklesu výkonu. I malé snížení provozního tlaku může vést k nedostatečné síle pro upínání, lisování nebo polohování, což přináší rizika kvality, nestabilní pracovní cykly a pokušení tyto problémy řešit opětovným zvýšením tlaku.
Pokud je potřeba zvýšit sílu, běžné alternativy nejsou ideální. Zvýšení provozního tlaku zvyšuje spotřebu vzduchu, provozní náklady i nároky na údržbu, zatímco přechod na válec s větším průměrem často vyžaduje konstrukční úpravy, zvyšuje hmotnost pohybujících se částí a zabírá více montážního prostoru. Jinými slovy, u standardních kompaktních válců s kruhovým pístem je dosažení požadované síly velmi často vykoupeno kompromisem v oblasti efektivity energií, kompaktních rozměrů stroje, nebo obojího.
Řada CQE: kompaktní válec s polygonálním pístem navržený pro maximální sílu a účinnost
Řada CQE byla vyvinuta s cílem překonat kompromis mezi silou, tlakem a velikostí stroje. Zvýšením efektivní plochy pístu při zachování stejných kompaktních rozměrů poskytuje větší výstupní sílu bez zvětšení rozměrů válce.
To umožňuje konstruktérům buď dosáhnout vyšší síly při stejném tlaku, nebo zachovat požadovanou sílu při nižším provozním tlaku, a tím zvýšit energetickou účinnost bez snížení výkonu.
-
Vyšší síla při stejném tlaku nebo stejná síla při nižším tlaku
Válec řady CQE poskytují výrazně větší výstupní sílu – až 1.5 krát větší v porovnání s válci stejné velikosti při stejném provozním tlaku.
Případně lze dosáhnout stejné výstupní síly při nižším provozním tlaku.
To přispívá ke snížení spotřeby stlačeného vzduchu a ke zlepšení celkové efektivity pneumatického systému.
-
Větší flexibilita při návrhu konstrukce stroje bez zvětšení zástavbového prostoru
Díky síle ekvivalentní válci o jednu velikost větší lze použít menší válce řady CQE aniž by byl omezen výkon.
Tím je podpořen vývoj kompaktnějších, lehčích a efektivnějších strojů při zachování požadované síly.
-
Inovativní polygonální tvar pístu
Polygonální tvar pístu zvětšuje efektivní plochu, umožňuje dosažení maximální síly v minimálním prostoru a zároveň zabraňuje pootočení pístnice.
Výsledkem je vyšší teoretická výstupní síla bez nutnosti zvětšovat průměr pístu nebo zvyšovat provozní tlak. To je maximální výkon v minimálním prostoru.
- Snadná náhrada a údržba
Válce řady CQE jsou kompatibilní se stávajícími SMC kompaktními válci, což umožňuje jejich snadnou výměnu bez nutnosti úprav konstrukce stroje.
Konstrukce válce umožňuje údržbu bez použití nástrojů, což zaručuje kratší prostoje a vyšší kontinuitu provozu stroje.