CQE-serien omdefinierar vad en kompakt pneumatisk cylinder kan leverera. Med sin innovativa polygonala kolvlösning genererar den betydligt högre kraft än konventionella kompakta cylindrar i samma storlek utan att behöva öka drifttrycket.
I praktiken kan du bibehålla kraft vid lägre tryck eller växla ut mer kraft utan att gå upp i cylinderstorlek. Resultatet är minskad tryckluftsförbrukning, kompakta maskinkonstruktioner och tillsammans ger en förbättrad energieffektivitet, allt utan att kompromissa med prestandan.
När pneumatiska cylindrar begränsar maskiners effektivitet och design
Tryckluft är en av de mest använda energikällorna inom industriell automation, men förbrukar energi och generar kostnader att producera. Eftersom många fabriker strävar efter att minska tryckluftstrycket för att sänka energikostnaderna, är kompakt cylindrar ofta det första stället där produktions prestandan börjar sjunka vid lägre tryck. En liten minskning av trycket kan leda till otillräcklig kläm-, press- eller drivkraft, vilket skapar kvalitetsrisker, inkonsekventa cykler. Frestelsen blir stor att åter höja trycket.
Om mer kraft behövs är de vanliga alternativen inte heller idealiska: ökat tryck driver upp luftförbrukningen, driftskostnaderna och underhållsbehovet, medan en övergång till en större diameter leder till större omkonstruktioner, ökar vikten på rörliga delar om applicerade där och tar upp mer installationsutrymme. Med andra ord, med konventionella kompakta cylindrar kommer det alltför ofta med en avvägning mellan erforderlig önskad cylinderdimension och energieffektivitet.
CQE-serien: kompakt pneumatisk cylinder, konstruerad för att maximera kraft och effektivitet
CQE-serien har utvecklats för att övervinna den traditionella avvägningen mellan kraft, tryck och storlek. Genom att öka den effektiva kolvarean inom samma kompakta format levererar den högre kraft utan att öka cylinderdimensionerna.
Detta gör det möjligt för maskinbyggare att antingen skapa mer kraft vid samma tryck eller bibehålla kraften samtidigt vid lägre arbetstryck. vilket förbättrar den pneumatiska effektiviteten utan att kompromissa med prestandan.
- Högre kraft vid samma tryck eller samma kraft vid lägre tryck.
CQE genererar betydligt högre kraft – upp till 1,5 gånger – än en konventionell kompaktcylinder i samma storlek vid drift med samma tryck. Alternativt kan den uppnå samma kraft vid drift med lägre tryck. Detta bidrar till att minska tryckluftsbehovet och bidrar till förbättrad total energieffektivitet, vilket ger möjlighet för tillverkare att minska tryckluftsbehovet och bidra till förbättrad total energieffektivitet.
- Större designflexibilitet utan att öka fotavtrycket
Med en kraft motsvarande en cylinder en storlek större möjliggör CQE användning av mindre cylinderstorlek utan att kompromissa med prestandan. Detta stöder utvecklingen av mer kompakta, lätta och effektiva maskiner, där samma maskin prestanda bibehålls.
- Innovativ polygonal kolvteknik
Den polygonala kolvkonstruktionen ökar den effektiva kolvarean, vilket ger maximera kraft inom tillgängligt utrymme och den förhindrar även kolvstångsrotation. Resulterar i högre teoretisk utgående kraft utan att öka diameter eller matningstrycket, vilket maximerar prestandan inom samma cylinderstorlek.
- Enkelt utbyte och förenklat underhåll
CQE är konstruerad för monteringskompatibilitet med befintliga SMC kompaktcylindrar, vilket möjliggör enkelt utbyte utan omkonstruktion. Dess underhållsvänliga konstruktion förenklar även service, vilket bidrar till att minska driftstopp och förbättra produktionsstabiliteten.