Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Série CQE – Vérins compacts haute puissance

Plus de puissance pour un encombrement identique. Un meilleur rendement grâce à une pression réduite.

La Série CQE redéfinit les capacités d'un vérin pneumatique compact. Grâce à la conception innovante de son piston polygonal, elle génère une force de sortie nettement supérieure à celle des vérins compacts classiques de même taille, sans augmenter la pression de service.

Cela signifie que vous pouvez obtenir la force requise à une pression plus faible ou bénéficier d'une force accrue sans avoir à augmenter la taille de l'actionneur. Il en résulte une consommation d'air comprimé réduite, des machines plus compactes et une meilleure efficacité énergétique globale, le tout sans compromettre les performances.

Lorsque les vérins pneumatiques compacts standard limitent l'efficacité et la conception des machines

L'air comprimé est l'une des sources d'énergie les plus utilisées dans l'automatisation industrielle, mais aussi l'une des plus coûteuses. Alors que de nombreuses usines s'efforcent de réduire la pression de l'air comprimé pour diminuer leurs coûts énergétiques, les vérins compacts sont souvent les premiers à voir leurs performances baisser. Une légère diminution de la pression d'alimentation peut entraîner une force de serrage, de pression ou de positionnement insuffisante, ce qui engendre des risques pour la qualité, des cycles irréguliers et la tentation de résoudre ces problèmes en augmentant à nouveau la pression.

Lorsque l'on a besoin d'une force plus importante, les solutions habituelles ne sont pas non plus idéales : augmenter la pression entraîne une hausse de la consommation d'air, des coûts d'exploitation et des besoins en maintenance, tandis que le passage à un alésage plus grand peut nécessiter une refonte de la conception, alourdir les ensembles mobiles et occuper un espace d'installation précieux. En d'autres termes, avec les vérins compacts classiques, l'obtention de la poussée requise s'accompagne trop souvent d'un compromis : soit au niveau de l'efficacité énergétique, soit au niveau de la compacité de la machine, voire les deux.

Série CQE : vérin pneumatique compact haute puissance conçu pour optimiser la force et le rendement

La Série CQE a été développée pour surmonter le compromis traditionnel entre force, pression et encombrement de la machine. En augmentant la surface effective du piston tout en conservant le même encombrement réduit, elle offre une force de sortie plus élevée sans augmenter les dimensions du vérin.

Cela permet aux constructeurs de machines soit d'obtenir une force plus élevée à pression égale, soit de maintenir la force requise tout en fonctionnant à une pression inférieure, améliorant ainsi le rendement pneumatique sans compromettre les performances.

  • Une force plus élevée à pression égale ou une force identique à pression inférieure
    La Série CQE génère une force de sortie nettement supérieure — jusqu'à 1,5 fois — à celle d'un vérin compact classique de taille équivalente lorsqu'elle fonctionne à la même pression.
    Elle peut également fournir la même force qu'un vérin standard tout en fonctionnant à une pression plus faible.
    Cela permet de réduire la demande en air comprimé et contribue à améliorer l'efficacité énergétique globale.
    Cela permet aux fabricants de réduire la demande en air comprimé et contribue à améliorer l'efficacité énergétique globale.

  • Une plus grande flexibilité de conception sans augmenter l'encombrement
    Grâce à une force équivalente à celle d'un vérin d'une taille supérieure, la Série CQE permet d'utiliser des actionneurs plus petits sans compromettre les performances.
    Cela favorise le développement de machines plus compactes, plus légères et plus efficaces, tout en conservant la force requise.

  • Technologie innovante de piston polygonal
    La conception polygonale du piston augmente la surface effective du piston, permettant ainsi d'exercer une force maximale dans un espace réduit et d'empêcher la rotation de la tige de piston.
    Il en résulte une force de sortie théorique plus élevée sans augmenter le diamètre de l'alésage ni la pression d'alimentation, ce qui optimise les performances dans un espace réduit.

  • Remplacement aisé et entretien simplifié
    La Série CQE est conçue pour être compatible avec les vérins compacts SMC existants, ce qui permet un remplacement aisé sans modification de la conception.
    Sa conception facilitant l'entretien simplifie également les opérations de maintenance, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la continuité opérationnelle.

Découvrez comment la Série CQE génère une force accrue tout en conservant un encombrement réduit

Découvrez comment la Série CQE permet d'obtenir une force de poussée plus élevée sans augmenter les dimensions du vérin. Découvrez comment cette conception innovante contribue à réduire la consommation d'énergie, à optimiser l'encombrement de la machine et à améliorer son rendement global.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Là où les vérins pneumatiques compacts à haute puissance apportent le plus de valeur ajoutée

  • Positionnement

  • Serrage et pressage

  • Levage

Positionnement

Positionnement

La Série CQE est particulièrement adaptée aux applications de positionnement qui exigent une force suffisante et constante dans un espace d'installation restreint.

En générant une force de sortie plus élevée dans un encombrement compact identique, elle offre des performances de positionnement fiables sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la taille du vérin. Elle permet également d'atteindre la force de positionnement requise à une pression de service inférieure à celle des vérins compacts conventionnels de même taille.

Principaux avantages :

  • Force élevée dans des espaces d'installation compacts
  • Performances de positionnement fiables
  • Fonctionnement fiable avec une consommation d'air réduite.
Positionnement

Serrage et pressage

Positionnement

La Série CQE est particulièrement adaptée aux applications de positionnement qui exigent une force suffisante et constante dans un espace d'installation restreint.

En générant une force de sortie plus élevée dans un encombrement compact identique, elle offre des performances de positionnement fiables sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la taille du vérin. Elle permet également d'atteindre la force de positionnement requise à une pression de service inférieure à celle des vérins compacts conventionnels de même taille.

Principaux avantages :

  • Force élevée dans des espaces d'installation compacts
  • Performances de positionnement fiables
  • Fonctionnement fiable avec une consommation d'air réduite.
Positionnement

Levage

Positionnement

La Série CQE est particulièrement adaptée aux applications de positionnement qui exigent une force suffisante et constante dans un espace d'installation restreint.

En générant une force de sortie plus élevée dans un encombrement compact identique, elle offre des performances de positionnement fiables sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la taille du vérin. Elle permet également d'atteindre la force de positionnement requise à une pression de service inférieure à celle des vérins compacts conventionnels de même taille.

Principaux avantages :

  • Force élevée dans des espaces d'installation compacts
  • Performances de positionnement fiables
  • Fonctionnement fiable avec une consommation d'air réduite.
Positionnement

Foire aux questions sur les vérins pneumatiques compacts haute puissance

Comment puis-je augmenter la force du vérin sans augmenter la pression d'air dans ma machine ?

Augmenter la pression n'est pas le seul moyen d'obtenir une force plus importante. Une solution consiste à utiliser un vérin compact à haute puissance, conçu pour fournir une force de sortie plus élevée dans un encombrement identique.

Par exemple, la Série CQE augmente la surface effective de réception de la pression grâce à la géométrie polygonale de son piston, ce qui permet d'obtenir une force de sortie supérieure à celle d'un vérin compact classique de taille équivalente fonctionnant à la même pression. Il est également possible d'obtenir la même force à une pression de service inférieure, ce qui peut contribuer à réduire la demande en air comprimé et à améliorer l'efficacité pneumatique globale.

Puis-je réduire ma consommation d'énergie en changeant mes vérins pneumatiques ?

Oui. L'air comprimé est l'une des sources d'énergie les plus coûteuses dans le secteur industriel. En installant un vérin pneumatique compact capable de fournir la même force à une pression inférieure, il est possible de réduire considérablement la consommation d'air. De nombreux fabricants ont recours aux solutions de SMC pour améliorer leur rendement sans modifier la conception globale de leurs machines ni leurs processus.

Est-il possible de réduire la taille de ma machine sans nuire aux performances des actionneurs ?

Oui. Les vérins compacts à haute puissance sont conçus pour fournir une force équivalente à celle de vérins plus volumineux, ce qui permet aux ingénieurs de choisir des actionneurs plus petits.

Cela contribue à réduire la taille des machines, à diminuer la masse en mouvement et à optimiser l'agencement des équipements, ce qui est particulièrement utile dans les chaînes de production modernes où l'espace, l'efficacité et les performances sont essentiels.

Puis-je remplacer mon vérin compact actuel sans avoir à repenser la conception de la machine ?

Dans de nombreux cas, oui. Les vérins compacts conçus pour être compatibles avec les fixations standard peuvent remplacer directement les modèles existants. Cela permet aux équipes de production d'améliorer les performances, d'augmenter la force ou d'optimiser le rendement tout en évitant une refonte coûteuse, de longs temps d'arrêt ou des modifications mécaniques.

Comment choisir le vérin pneumatique compact adapté à mon application ?

Le choix du vérin approprié dépend de plusieurs facteurs clés, notamment la force requise, l'espace d'installation disponible, la pression de service et la fonction de la machine (telle que le positionnement, le serrage ou le levage). Opter pour un vérin compact à haute puissance vous permet d'obtenir la force requise avec un format plus compact ou une pression plus faible, ce qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique, les performances de la machine et la productivité globale. Il est également important de tenir compte de la compatibilité de montage afin de garantir une intégration aisée dans votre équipement existant.

Bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes pour votre projet d'automatisation pneumatique

Vous souhaitez réduire votre consommation d'énergie, augmenter la force de poussée ou optimiser la conception de vos machines ? Les spécialistes de SMC peuvent vous aider à choisir le vérin pneumatique compact haute puissance le mieux adapté à votre application.

Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et découvrir comment la Série CQE peut améliorer les performances de vos machines.