Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Agriculture en Environnement Contrôlé – Des solutions pour un fonctionnement stable et fiable

Solutions d'automatisation et de contrôle des processus pour un fonctionnement fiable dans les installations existantes d'AEC et d'agriculture verticale

Qu'est-ce que l'Agriculture en Environnement Contrôlé (AEC) ?

L'Agriculture en Environnement Contrôlé (AEC) désigne une approche moderne de la culture et de la production végétales qui utilise la technologie pour optimiser les conditions de culture au sein de structures fermées telles que les serres, les cultures protégées, les fermes verticales et les chambres de culture.

En gérant avec précision des facteurs tels que la lumière, la température, l'humidité, le dioxyde de carbone et l'apport en nutriments, la AEC offre divers avantages, notamment une culture régulière tout au long de l'année, avec une dépendance réduite vis-à-vis des conditions climatiques extérieures. 

SMC propose des solutions d'automatisation et de contrôle des processus destinées à relever les véritables défis opérationnels rencontrés dans les installations d'Agriculture en Environnement Contrôlé (AEC) et les environnements agricoles en intérieur, notamment dans le cadre d'applications d'agriculture verticale et de systèmes d'agriculture verticale. En contribuant à stabiliser les paramètres clés de culture et à améliorer la reproductibilité, nous accompagnons les processus critiques grâce à des technologies axées sur les solutions dans les systèmes d'agriculture en environnement contrôlé et les technologies d'agriculture verticale.

Solutions d'automatisation et de contrôle des processus pour l'agriculture en environnement contrôlé

Le secteur de l'Agriculture en Environnement Contrôlé (AEC) connaît une forte croissance, portée par la nécessité d'assurer un approvisionnement alimentaire suffisant pour une population mondiale en forte augmentation, et ce de manière durable, efficace et rentable. Au sein de ce secteur, l'agriculture verticale connaît un essor particulièrement marqué, soutenu par l'adoption croissante de systèmes automatisés de contrôle environnemental et de technologies robotisées de récolte et de conditionnement.

L'exploitation d'une installation d'agriculture en environnement contrôlé (AEC) nécessite que de multiples processus interconnectés fonctionnent de manière continue et fiable. Les producteurs doivent assurer un suivi précis des paramètres critiques tout en garantissant une consommation optimisée d'eau et de ressources dans l'ensemble des opérations d'agriculture en milieu contrôlé et des systèmes d'agriculture verticale.

Ces exigences rendent la fiabilité, la précision et la stabilité des processus indispensables tout au long du cycle de production.

SMC met à profit son expertise en automatisation industrielle, en commande pneumatique et électrique, en gestion des fluides, en gestion thermique et en communication industrielle pour accompagner les installations d’agriculture en environnement contrôlé (CEA) et d’agriculture verticale grâce à des architectures d’automatisation axées sur les solutions, conçues pour un fonctionnement continu et une intégration dans les systèmes existants de l’agriculture en environnement contrôlé et de la culture protégée.

Solutions d’automatisation et de contrôle pour surmonter les défis opérationnels du CEA

SMC répond aux principaux défis opérationnels de l’agriculture en environnement contrôlé grâce à des solutions d’automatisation et de contrôle des processus conçues pour stabiliser les paramètres critiques, améliorer la répétabilité et soutenir un fonctionnement continu dans les solutions de fermes verticales et les installations CEA existantes. 

Défi opérationnel
Approche d’automatisation SMC
Instabilité du climat intérieur
Les variations de température, d’humidité et de flux d’air créent des microclimats qui affectent négativement le développement des plantes.
SMC permet un contrôle en boucle fermée du flux d’air, de la température et de l’humidité, favorisant des conditions environnementales stables et homogènes dans les zones de culture.
Gestion du CO₂ et des gaz
Une distribution inégale des gaz ou un dosage imprécis peuvent limiter l’efficacité de la photosynthèse.
SMC propose une distribution régulée des gaz, le contrôle de la pression et des fonctions d’isolation, permettant une concentration de CO₂ plus homogène au niveau des plantes.
Précision de l’irrigation et du dosage des nutriments
Les fluctuations de débit ou de concentration entraînent une croissance irrégulière des cultures et un gaspillage des ressources.
SMC offre un contrôle précis du débit des fluides, de la pression et du dosage, garantissant une irrigation et un apport en nutriments reproductibles.
Charge de travail manuelle élevée dans les processus de culture
La plantation, le repiquage, la manipulation et la récolte reposent souvent sur des tâches manuelles répétitives.
SMC prend en charge des technologies d’automatisation et de manutention qui améliorent la mécanisation et la répétabilité des processus.
Fiabilité dans des environnements humides et agressifs
L’humidité et les variations de température accélèrent l’usure et les défaillances des composants.
SMC fournit des composants conçus pour des environnements difficiles et humides, contribuant à la fiabilité du système et à la réduction des temps d’arrêt.
Visibilité limitée des processus
Sans données en temps réel, les écarts peuvent n’être détectés qu’après avoir impacté la production.
SMC intègre une connectivité des capteurs et des architectures de communication industrielles afin de permettre une surveillance continue des paramètres critiques.

 

Solutions d’agriculture en environnement contrôlé axées sur les processus 

Découvrez comment SMC soutient les activités de la CEA

Foire aux questions sur l'agriculture en environnement contrôlé

Quels sont les avantages de l'agriculture en environnement contrôlé ?

Concrètement, l'agriculture en environnement contrôlé permet aux producteurs de maintenir des conditions stables grâce à un contrôle précis de la lumière, de la température, de l'humidité, du CO₂ et de l'apport en nutriments, ce qui favorise une culture régulière tout au long de l'année tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des conditions climatiques extérieures.

Qu'est-ce que l'agriculture verticale ?

L'agriculture verticale est une forme d'agriculture en environnement contrôlé (CEA) dans laquelle les cultures sont cultivées en couches superposées verticalement en intérieur, grâce à un éclairage artificiel et à un contrôle climatique. Elle permet une production alimentaire tout au long de l'année tout en réduisant la consommation de terres, d'eau et de ressources.

Qu'est-ce que la culture sous abri ?

La culture sous abri désigne la culture de plantes dans des structures fermées ou couvertes, telles que des serres, où les principaux facteurs environnementaux peuvent être gérés avec plus de précision que dans le cadre d'une production en plein champ. Dans le cadre de l'agriculture en environnement contrôlé (CEA), la culture sous abri permet de maintenir des conditions de culture stables en aidant les producteurs à contrôler des paramètres tels que la température, l'humidité, la lumière, le CO₂ et l'apport en nutriments, afin d'améliorer la régularité des récoltes et de réduire la dépendance vis-à-vis des conditions climatiques extérieures.

Comment puis-je maintenir des conditions environnementales stables ?

Il est essentiel de maintenir la température, l'humidité et la circulation de l'air à des niveaux constants. Les systèmes d'automatisation et de surveillance, tels que ceux proposés par SMC, contribuent à garantir des conditions stables et fiables dans les systèmes d'agriculture verticale et autres environnements agricoles en intérieur.

Comment améliorer la fiabilité des équipements dans des environnements exigeants ?

L'utilisation de systèmes de contrôle basés sur des capteurs et d'un dosage intelligent permet d'assurer un apport précis en eau et en nutriments et de réduire le gaspillage dans les applications de la technologie d'agriculture en environnement contrôlé.

Faites confiance à SMC – Prenez dès maintenant le contrôle de vos opérations d’agriculture en environnement contrôlé

SMC est un leader mondial des solutions d’automatisation, reconnu dans tous les secteurs pour sa sécurité, sa précision et sa fiabilité à long terme.

Qu'il s'agisse d'optimiser les conditions environnementales, d'automatiser les tâches clés de culture, de rationaliser la manutention des matériaux ou encore d'assurer une surveillance continue et une analyse des données, SMC aide les producteurs à atteindre une production efficace, fiable et de haute qualité dans le domaine de l'agriculture en environnement contrôlé et de l'agriculture verticale.
Contactez nos experts pour obtenir des conseils ou de l'aide afin de trouver les solutions adaptées à votre installation d'agriculture en environnement contrôlé et à l'intégration des technologies correspondantes.