Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Automação elétrica SMC
A seleção de componentes de automação elétrica para um projeto industrial requer a análise tanto da sua adequação técnica como do seu impacto ao longo da vida útil da máquina. A arquitetura de comunicação, a compatibilidade com o PLC, a sensorização, o movimento, o diagnóstico, a segurança e as condições ambientais são alguns dos principais critérios que devem ser avaliados.
É igualmente importante ter em conta fatores estratégicos como o custo total de propriedade, a continuidade do fornecimento, o apoio técnico e a possibilidade de integrar diferentes tecnologias sem alterar a plataforma de controlo escolhida.
Este guia reúne recomendações da SMC, tanto a nível técnico como empresarial, para a seleção de componentes de automação.
Que protocolos suporta cada família e como é que se integra com os PLC de fabricantes como a Siemens, a Rockwell Automation, a Schneider Electric, a Omron ou a Mitsubishi Electric?
A SMC abrange uma vasta gama de aplicações com soluções de movimento passo a passo e servo. Dependendo da solução escolhida, a gama oferece alimentação de 24 VCC, função STO, controlador integrado, encoder absoluto sem bateria ou controlo de até 16 eixos. No caso dos servomotores, atinge os 400 W; para potências superiores, poderá ser mais adequado recorrer a um especialista em acionamentos.
A SMC oferece várias opções para modernizar instalações existentes com uma intervenção mínima. Entre elas, o medidor de caudal ultrassónico PFUW permite medir líquidos a partir do exterior da tubagem, sem entrar em contacto com o fluido, sem alterar as ligações e sem causar perdas de pressão. Por seu lado, o IO-Link e a comunicação sem fios proporcionam parametrização, diagnóstico e conectividade com menos cablagem.
A monitorização, o diagnóstico e a gestão automatizada do ar comprimido da SMC ajudam a detetar desvios, a reduzir os tempos de paragem e a adaptar o consumo às condições reais de produção.
A SMC oferece ainda apoio especializado e ferramentas de cálculo da eficiência energética para analisar o consumo, detetar fugas e identificar oportunidades de melhoria. Os resultados dependem da arquitetura, da utilização e das condições de cada instalação.
A SMC fornece componentes de automação elétrica para comunicar, medir, mover, acionar e regular diferentes funções da máquina. Pode explorar as soluções de acordo com o protocolo industrial do seu sistema de controlo ou com a família de produtos que precisa de integrar no projeto.
Profinet
Ethernet IP
Ethercat
Safety
Otros
IO-Link
Série JXC/LEC
Série JXCLF
Série JXD
Flexibilidade e controlo total do movimento
Série EX260
Série EX600
Série EXW1
Sistema sem fios compacto
Série EX600-TDX
Série EX500
Série EX245
Série ITV
Controlo dinâmico da pressão do ar através de um sinal elétrico
Série IITV
Série JXC92
Série JXC93
Protocolos: ProfiSAFE, CIF Safety, Safety over EtherCAT
Comunicación industrial
Drivers para motor
Actuadores eléctricos
Electroválvulas
Sensores
Control del proceso
Série EX600-L
Série EX250
Destaca-se pela sua excelente repetibilidade e autoparametrização.
Oferece um elevado dinamismo e velocidades mais elevadas.
Série EQ
Atuador elétrico com controlador integrado
Adequados para todo o tipo de aplicações de empurrar
Série EQYG#H
Série EQY#H
A sua solução para movimentos de deslocamento.
Série EQFS#H
Aplicações de deslocamento compactas e robustas
Controlo em aplicações de torção
Controlo na fixação de peças delicadas
Séries SY3000/5000/7000
Série JSY
Série PFCA7
Série PFCQ
Série IN502
Série FC3W
Ajuste remoto para atuadores pneumáticos: simples, seguro e sem lubrificante.
Série IZS40/41/42
Série IZS51
Design compacto e de perfil plano, com válvula integrada opcional e comunicação IO-Link para uma solução completa
Série IZT40/41/42
Eliminar a eletricidade estática dos moldes de plástico.
Série IZSW10
Adequado para lavagem com jato de alta pressão. Remoção rápida. Grande alcance.
Série IZF10/21/31
Controlo da estática em locais sem fornecimento de ar
Série IZN10E
Direcione o fluxo de controlo estático para uma área específica com uma solução «tudo em um»
Série IZD10
Sensor pequeno e fácil de instalar para um controlo remoto contínuo.
Série IZG
Leve: apenas 200 g
Série ZVB
Integra a neutralização estática, bem como a remoção e recolha de pó, numa única unidade.
Série IZH10
Sensor portátil. Verifica facilmente a eletricidade estática.
Os refrigeradores de água e os secadores de ar da SMC representam a excelência tecnológica e o compromisso com a sustentabilidade, oferecendo inovação natural para um futuro sustentável.