Descubre más
Todo sobre:
¿Necesitas ayuda con la selección?
Soluciones industriales
Industrias
Ecosistema Digital SMC
Documentación
Guías de selección
Herramientas de soporte
Novedades
Cultura de empresa
Sobre SMC
Automatización eléctrica SMC
Seleccionar componentes de automatización eléctrica para un proyecto industrial requiere analizar tanto su adecuación técnica como su impacto durante la vida útil de la máquina. La arquitectura de comunicación, la compatibilidad con el PLC, la sensorización, el movimiento, el diagnóstico, la seguridad y las condiciones ambientales son algunos de los principales criterios que conviene valorar.
También es importante considerar factores estratégicos como el coste total de propiedad, la continuidad de suministro, el soporte técnico y la posibilidad de integrar distintas tecnologías sin cambiar la plataforma de control elegida.
Esta guía reúne recomendaciones SMC a nivel técnico y de negocio para seleccionar componentes de automatización.
¿Qué protocolos admite cada familia y cómo se integra con PLC de fabricantes como Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron o Mitsubishi Electric?
SMC cubre un amplio abanico de aplicaciones con soluciones paso a paso y servo. Según la solución seleccionada, la gama ofrece alimentación de 24 VDC, función STO, controlador integrado, encoder absoluto sin batería o control de hasta 16 ejes. En servo, alcanza los 400 W; para potencias superiores, puede ser más adecuado un especialista en accionamientos.
SMC ofrece varias opciones para modernizar instalaciones existentes con una intervención limitada. Entre ellas, el caudalímetro ultrasónico PFUW permite medir líquidos desde el exterior de la tubería, sin entrar en contacto con el fluido, modificar el conexionado ni generar pérdidas de presión. Por su parte, IO-Link y la comunicación wireless añaden parametrización, diagnóstico y conectividad con menos cableado.
La monitorización, el diagnóstico y la gestión automatizada del aire comprimido de SMC ayudan a detectar desviaciones, reducir tiempos de parada y adaptar el consumo a las condiciones reales de producción.
SMC ofrece además soporte especializado y herramientas de cálculo de eficiencia energética para analizar el consumo, detectar fugas e identificar oportunidades de mejora. Los resultados dependen de la arquitectura, el uso y las condiciones de cada instalación.
SMC ofrece componentes de automatización eléctrica para comunicar, medir, mover, accionar y regular diferentes funciones de la máquina. Puedes explorar las soluciones según el protocolo industrial de tu sistema de control o según la familia de producto que necesitas incorporar al proyecto.
Profinet
Ethernet IP
Ethercat
Wireless
Otros
IO-Link
Serie JXC/LEC
Serie JXCLF
Serie JXD
Flexibilidad y control total del movimiento
Serie EX260
Serie EX600
Serie EXW1
Sistema wireless compacto
Serie EX600-TDX
Serie EX500 Protocolos compatibles: EtherNet/IPTM PROFINET
Serie EX245
Serie ITV
Control dinámico de la presión del aire mediante señal eléctrica
Serie IITV
Serie JXC92
Serie JXC93
¿Te imaginas una máquina o instalación industrial sin cables de comunicación e inmune a ruidos eléctricos? Descubre cómo con la serie EX600-W de SMC obtendrás una "Comunicación fiable y sin cables"
Comunicación industrial
Drivers para motor
Actuadores eléctricos
Electroválvulas
Sensores
Control del proceso
Serie EX600-L
Se distingue por su destacada repetibilidad y autoparametrización.
Ofrece un alto dinamismo y mayores velocidades.
Serie EQ
Actuador eléctrico con driver integrado
Adecuados para todo tipo de aplicaciones de empuje
Serie EQYG#H
Serie EQY#H
Tu solución para movimientos de desplazamiento
Serie EQFS#H
Aplicaciones de desplazamiento compactas y robustas
Control en aplicaciones de giro
Control en el amarre de piezas delicadas
Series SY3000/5000/7000
Serie JSY
Serie PFCA7
Serie PFCQ
Serie IN502
Serie FC3W
Ajuste remoto para actuadores neumáticos: sencillo, seguro y sin grasa.
Serie IZS40/41/42
Serie IZS51
Diseño compacto y de perfil plano, con válvula integrada opcional y comunicación IO-Link para una solución completa
Serie IZT40/41/42
Eliminar la electricidad estática de los moldes de plástico.
Serie IZSW10
Apto para lavado a presión. Retirada rápida. Gran alcance.
Serie IZF10/21/31
Control de la estática en lugares sin suministro de aire
Serie IZN10E
Dirige el flujo de control estático a un área específica con una solución todo en uno
Serie IZD10
Sensor pequeño y fácil de montar para un control remoto continuo.
Serie IZG Ligero: solo 200 g
Serie ZVB
Integra la neutralización estática, y la eliminación y recogida de polvo en una única unidad.
Serie IZH10
Sensor portátil. Verifica fácilmente la electricidad estática.
Los refrigeradores de agua y los secadores de aire de SMC representan la excelencia tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo innovación natural para un futuro sostenible.
Descubre nuestra amplia gama de soluciones para la automatización de válvulas