Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

III Certamen de sostenibilidad SMC 4 bar factory

SMC reconoce a las empresas que avanzan hacia una producción industrial más sostenible.

Hasta 6.000€ en premios.

III Certamen de sostenibilidad SMC 4 bar factory

Change the pressure to change the future

4 bar factory

 

El objetivo del reto 4 bar factory es impulsar, reconocer y premiar casos de éxito en la aplicación del concepto 4 bar, en máquinas e instalaciones productivas que hayan implementado mejoras significativas en términos de sostenibilidad, eficiencia energética e innovación contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono. 

 

El certamen paso a paso

El certamen paso a paso

 Proceso del certamen:

Certamen paso a paso_2026.jpg

Participa

Participa

Ganadores de ediciones anteriores

Ganadores de ediciones anteriores

SMC reconoce a las empresas que avanzan hacia una producción industrial más sostenible.

 

Categorías:

Diseño y fabricación de máquinas a 4 bar

 

 Proyecto: Línea de montaje, ensayo de calidad y marcado trabajando a 4bar

 

 Proyecto: MVA9 EVO - Optimización del consumo neumático

Optimización de instalaciones para trabajar a 4 bar

 

  Proyecto: Optimización y control del consumo del aire comprimido

Todo sobre 4 bar factory

Todo sobre 4 bar factory

Con SMC te convertirás en pionero en tu sector y lograrás una posición más competitiva

 

¿Qué es 4 bar factory?

 

4 bar factory es una iniciativa de sostenibilidad única de SMC que implica que las fábricas y las máquinas estén diseñadas para trabajar a 4 bar.

Aunque es habitual que los fabricantes de maquinaria diseñen sus máquinas y equipos neumáticos para trabajar a una presión de 7 bar sabemos, por experiencia, que los usuarios pueden reducir sus costes energéticos hasta un 29 % reduciendo dicha presión a 4 bar.

Este cambio de presión ya se está llevando a cabo en algunas grandes plantas de fabricación pero, todavía no está suficientemente generalizado

Sin embargo, ¿por qué esperar para hacer la transición?

  • Digitaliza tu máquina y/o tu instalación de aire comprimido
  • Logra una posición más competitiva
  • Conviértete en pionero en tu sector industrial
  • Reduce tus costes energéticos y mejora la sostenibilidad
  • Reduce tu huella de CO2

Descubre más sobre 4 bar factory

 

¿Cómo influye 4 bar factory en la sostenibilidad?

 

Existen diferentes iniciativas de reducción de emisiones de CO2 las cuales se engloban en los alcances 1,2 o 3, tal y como se establece en el Protocolo de GHG (gases de efecto invernadero).

4 bar factory es una propuesta de sostenibilidad englobada dentro del alcance 2 que te ayudará a optimizar el consumo energético de tus procesos industriales sin comprometer su rendimiento.

Descubre, de la mano de nuestro especialista, cómo influye el 4 bar factory en la sostenibilidad

 

¿Cómo se aplica el 4 bar factory?

 

Un ejemplo de aplicación industrial del 4 bar factory lo implementó la empresa Valeo, uno de los principales proveedores mundiales de la industria del automóvil.

Como parte de su compromiso de reducir en un 45% la huella de carbono en toda su cadena de valor para 2030 (y avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2050), Valeo está aplicando las innovadoras iniciativas y tecnologías de ahorro energético en sistemas de aire comprimido del 4 bar factory de SMC. El proyecto, que se inició en Valeo (Francia) pero se está extendiendo a todas las sedes internacionales del grupo, ha permitido reducir el consumo de aire en torno al 50 % en las aplicaciones de soplado y vacío. Además, la reducción de la presión de suministro (cuando es posible) a 4 bar en lugar de los 7 bar convencionales ha proporcionado un 28% de ahorro en aire comprimido sin comprometer la eficiencia.

Descubre la aplicación industrial