Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Agricoltura in ambiente controllato - Soluzioni per un funzionamento stabile ed affidabile

Soluzioni di automazione e controllo dei processi negli impianti di agricoltura in ambiente controllato (CEA) e di vertical farm

Che cos'è l'agricoltura in ambiente controllato?

L'agricoltura in ambiente controllato (Controlled Environment Agricolture, CEA) è un approccio moderno alla produzione alimentare che impiega tecnologie volte ad ottimizzare le condizioni di coltivazione all'interno di strutture chiuse come serre, vertical farm e camere di crescita.

Grazie al controllo preciso di fattori come luce, temperatura, umidità, anidride carbonica e apporto di nutrienti, l'agricoltura in ambiente controllato consente coltivazioni costanti durante tutto l'anno, migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e riducendo l'impatto ambientale, con minore dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.

SMC offre soluzioni di automazione e di controllo dei processi volte a risolvere le sfide operative che si presentano negli impianti di agricoltura in ambiente controllato e negli ambienti di agricoltura indoor come le vertical farm, contribuendo a stabilizzare i parametri chiave di coltivazione e a migliorare la ripetibilità dei processi.

Soluzioni di automazione e controllo dei processi per l'agricoltura in ambiente controllato

Il settore dell'agricoltura in ambiente controllato (CEA) sta registrando una forte crescita, trainata dalla necessità di garantire un approvvigionamento alimentare sufficiente per una popolazione mondiale in rapido aumento, in modo sostenibile, efficiente ed economico. All'interno del settore agricolo, la vertical farm sta vivendo un momento di particolare slancio, sostenuto dalla crescente diffusione dei sistemi automatizzati di controllo ambientale e di tecnologie robotizzate per la raccolta e il confezionamento.

La gestione di un impianto CEA richiede che i numerosi processi interconnessi funzionino in modo continuo ed affidabile. I produttori devono garantire un monitoraggio accurato dei parametri critici, assicurando al contempo un consumo ottimizzato di acqua e altre risorse in tutti i processi di produzione agricola indoor e di vertical farm.

Questi requisiti rendono fondamentali l'affidabilità, la precisione e la stabilità dei processi lungo l'intero ciclo produttivo.

SMC mette a disposizione la propria esperienza nei diversi settori di automazione industriale per supportare la CEA e gli impianti di vertical farm con soluzioni progettate per il funzionamento continuo e l'integrazione nei sistemi esistenti di agricoltura in ambiente controllato e di coltivazione protetta.

Soluzioni di automazione e controllo per superare le sfide operative della CEA

SMC affronta le principali sfide operative nell'agricoltura in ambiente controllato con soluzioni di automazione e di controllo dei processi progettate per stabilizzare i parametri critici, migliorare la ripetibilità e garantire il funzionamento continuo negli impianti di vertical farm e di CEA.

Sfida operativa

Approccio SMC

Instabilità del microclima interno
Le variazioni di temperatura, umidità e ventilazione creano microclimi che influiscono negativamente sullo sviluppo delle piante.

SMC consente il controllo a circuito chiuso del flusso dell'aria, della temperatura e dell'umidità, garantendo condizioni ambientali stabili e uniformi in tutte le zone di coltivazione.

Gestione della CO₂ e dei gas
Una distribuzione irregolare del gas o un dosaggio impreciso possono limitare l'efficienza della fotosintesi.

SMC offre sistemi per la distribuzione regolata dei gas, il controllo della pressione e le funzioni di isolamento, garantendo il mantenimento di una concentrazione di CO2 stabile a livello di impianto.

Precisione nell'irrigazione e nel dosaggio dei nutrienti
Le variazioni di portata o di concentrazione causano una crescita irregolare delle colture e uno spreco di risorse.

SMC offre un controllo preciso della portata, della pressione e del dosaggio dei fluidi, garantendo un'irrigazione e un apporto di sostanze nutritive costanti.

Elevato carico di lavoro manuale nei processi di coltivazione
La semina, il trapianto, la manipolazione e la raccolta comportano spesso attività manuali ripetitive.

SMC offre tecnologie di automazione e movimentazione che aumentano l'efficienza e la ripetibilità dei processi.

Affidabilità in ambienti umidi e aggressivi
Le variazioni di umidità e temperatura accelerano l'usura e i guasti dei componenti.

SMC fornisce componenti progettati per ambienti critici e umidi, contribuendo all'affidabilità dei sistemi e alla riduzione dei tempi di fermo.

Visibilità limitata dei processi
Senza dati in tempo reale, gli scostamenti potrebbero essere rilevati solo dopo che hanno influito sulla produzione.

SMC integra la connettività dei sensori e le architetture di comunicazione industriale per consentire il monitoraggio continuo dei parametri critici.

 

Soluzioni per l'agricoltura in ambiente controllato orientate ai processi

Scopri come SMC supporta la CEA

Domande frequenti sull'agricoltura in ambiente controllato

Quali sono i vantaggi dell'agricoltura in ambiente controllato?

I vantaggi dell'agricoltura in ambiente controllato consistono nell'aiutare i coltivatori a mantenere condizioni stabili attraverso un controllo preciso della luce, della temperatura, dell'umidità, della CO2 e dell'apporto dei nutrienti, favorendo una coltivazione costante durante tutto l'anno con una minore dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.

Che cos'è la vertical farm?

La vertical farm è una forma di agricoltura in ambiente controllato (CEA) in cui le colture vengono coltivate in strati sovrapposti verticalmente e in ambienti chiusi, utilizzando illuminazione artificiale e controllo del clima. Questo tipo di agricoltura consente la produzione alimentare durante tutto l'anno, con un consumo ridotto di terra, acqua e altre risorse.

Che cos'è la coltivazione protetta?

Per coltivazione protetta si intende la coltivazione di piante all'interno di strutture chiuse o coperte, come le serre, dove è possibile gestire fattori ambientali chiave in modo più preciso rispetto alla coltivazione in campo aperto.
Nel contesto della CEA, la coltivazione protetta garantisce condizioni di crescita stabili, consentendo agli agricoltori di controllare parametri quali temperatura, umidità, luce, CO2 e apporto di nutrienti, al fine di migliorare l'uniformità dei prodotti finali e ridurre la dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.

Come posso mantenere stabili le condizioni ambientali?

Il mantenimento della temperatura, dell'umidità e del flusso d'aria è fondamentale. I sistemi di automazione e di monitoraggio, come quelli offerti da SMC, contribuiscono a garantire condizioni costanti ed affidabili nei sistemi di vertical farm e in ambienti di agricoltura al chiuso.

Come è possibile migliorare l'affidabilità delle apparecchiature in ambienti critici?

L'uso di sistemi di controllo basati sui sensori e di un dosaggio intelligente contribuisce a garantire un apporto preciso di acqua e sostenze nutritive e a ridurre gli sprechi lungo tutto il processo di produzione nell'agricoltura in ambiente controllato.

Affidati a SMC: prendi il controllo dei tuoi processi di agricoltura in ambiente controllato

SMC è leader mondiale nel settore dell'automazione industriale e gode della fiducia di aziende di ogni settore per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità a lungo termine dei propri prodotti.

Dall'ottimizzazione delle condizioni ambientali all'automazione delle principali attività di coltivazione, dall'ottimizzazione della movimentazione dei materiali al monitoraggio continuo e all'analisi dei dati, SMC aiuta gli agricoltori ad ottenere una produzione efficiente, affidabile e di alta qualità.

Contatta i nostri esperti per ricevere una consulenza sulle soluzioni più adatte ai tuoi processi produttivi di agricoltura in ambiente controllato.