Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Agricultura em Ambiente Controlado – Soluções para um funcionamento estável e fiável

Soluções de automação e controlo de processos para um funcionamento fiável em instalações existentes de agricultura de ambiente controlado (CEA) e agricultura vertical

O que é a agricultura em ambiente controlado?

A Agricultura em Ambiente Controlado (CEA) refere-se a uma abordagem moderna ao cultivo e à produção de plantas que utiliza tecnologia para otimizar as condições de cultivo em estruturas fechadas, tais como estufas, sistemas de cultivo protegido, quintas verticais e câmaras de crescimento.

Ao controlar com precisão fatores como a luz, a temperatura, a humidade, o dióxido de carbono e o fornecimento de nutrientes, a CEA oferece várias vantagens, tais como um cultivo consistente ao longo de todo o ano, com menor dependência das condições climáticas externas.

A SMC fornece soluções de automação e controlo de processos destinadas a resolver desafios operacionais reais em instalações de agricultura em ambiente controlado (CEA) e em ambientes de agricultura interior, incluindo aplicações de agricultura vertical e sistemas de cultivo vertical. Ao ajudar a estabilizar parâmetros-chave de cultivo e a melhorar a repetibilidade, apoiamos processos críticos com tecnologias orientadas para soluções em sistemas de agricultura em ambiente controlado e em tecnologia de cultivo vertical.

Soluções de automação e controlo de processos para a agricultura em ambiente controlado

O setor da Agricultura em Ambiente Controlado (CEA) está a registar um forte crescimento, impulsionado pela necessidade de garantir um abastecimento alimentar suficiente para uma população mundial em rápido crescimento, de forma sustentável, eficiente e económica. Dentro deste setor, a agricultura vertical apresenta um dinamismo particularmente forte, apoiado pela crescente adoção de sistemas automatizados de controlo ambiental e de tecnologias robóticas de colheitaembalagem.

A gestão de uma instalação de agricultura em ambiente controlado (CEA) requer que vários processos interligados funcionem de forma contínua e fiável. Os produtores devem monitorizar com precisão os parâmetros críticos, garantindo simultaneamente um consumo otimizado de água e de recursos em todas as operações de agricultura em ambiente fechado e nos sistemas de agricultura vertical.

Estes requisitos tornam a fiabilidade, a precisão e a estabilidade do processo essenciais ao longo de todo o processo de produção.

A SMC aplica a sua experiência em automação industrial, controlo pneumático e elétrico, tratamento de fluidos, gestão térmica e comunicação industrial para apoiar instalações de agricultura em ambiente controlado (CEA) e de agricultura vertical, através de arquiteturas de automação orientadas para soluções, concebidas para funcionamento contínuo e integração em sistemas existentes na agricultura em ambiente controlado e no cultivo protegido.

Soluções de automação e controlo para superar os desafios operacionais da CEA

A SMC aborda os principais desafios operacionais da agricultura em ambiente controlado através de soluções de automação e controlo de processos concebido para estabilizar parâmetros críticos, melhorar a repetibilidade e apoiar o funcionamento contínuo em soluções de agricultura vertical e em instalações de agricultura de ambiente controlado (CEA) já existentes. 

Desafio operacional
Desafio operacional
Instabilidade do clima interior
As variações de temperatura, humidade e fluxo de ar criam microclimas que afetam negativamente o desenvolvimento das plantas.
A SMC permite controlo em circuito fechado do fluxo de ar, da temperatura e da humidade, promovendo condições ambientais estáveis e uniformes em todas as zonas de cultivo.
Gestão de CO₂ e gás
Uma distribuição desigual do gás ou uma dosagem imprecisa podem limitar a eficiência da fotossíntese.
A SMC fornece funções de distribuição de gás regulado, controlo de pressão e isolamento, permitindo uma concentração de CO₂ mais consistente ao nível da fábrica.
Precisão na irrigação e na dosagem de nutrientes
As flutuações no caudal ou na concentração provocam um crescimento irregular das culturas e um desperdício de recursos.
A SMC oferece controlo preciso do fluxo de fluido, da pressão e da dosagem, garantindo uma irrigação e um fornecimento de nutrientes consistentes.
Elevada carga de trabalho manual nos processos de cultivo
O plantio, o transplante, o manuseamento e a colheita dependem frequentemente de tarefas manuais repetitivas.
A SMC oferece suporte tecnologias de automação e manuseamento que melhoram a mecanização e a repetibilidade do processo.
Fiabilidade em ambientes húmidos e agressivos
As variações de humidade e temperatura aceleram o desgaste e as avarias dos componentes.
A SMC fornece componentes concebidos para ambientes adversos e húmidos, contribuindo para a fiabilidade do sistema e para a redução do tempo de inatividade.
Visibilidade limitada do processo
Sem dados em tempo real, os desvios só podem ser detetados depois de afetarem a produção.
A SMC integra conectividade de sensores e arquiteturas de comunicação industrial para permitir a monitorização contínua de parâmetros críticos.

 

Soluções de agricultura em ambiente controlado orientadas para os processos

Descubra como a SMC apoia as operações da CEA

Perguntas frequentes sobre a agricultura em ambiente controlado

Quais são as vantagens da agricultura em ambiente controlado?

Na prática, as vantagens da agricultura em ambiente controlado residem na ajuda prestada aos produtores para manterem condições estáveis através do controlo preciso da luz, da temperatura, da humidade, do CO₂ e do fornecimento de nutrientes, permitindo um cultivo consistente ao longo de todo o ano com menor dependência das condições climáticas externas.

O que é a agricultura vertical?

A agricultura vertical é uma forma de agricultura em ambiente controlado (CEA), na qual as culturas são cultivadas em camadas dispostas verticalmente em espaços interiores, recorrendo a iluminação artificial e ao controlo climático. Permite a produção alimentar durante todo o ano, com um consumo reduzido de terra, água e recursos.

O que é o cultivo protegido?

O cultivo protegido refere-se ao cultivo de plantas em estruturas fechadas ou cobertas, como estufas, onde os principais fatores ambientais podem ser controlados com maior precisão do que na produção em campo aberto. No contexto da Agricultura em Ambiente Controlado (CEA), o cultivo protegido promove condições de cultivo estáveis, ajudando os produtores a controlar parâmetros como temperatura, humidade, luz, CO₂ e fornecimento de nutrientes, a fim de melhorar a consistência e reduzir a dependência das condições climáticas externas.

Como posso manter as condições ambientais estáveis?

É fundamental manter a temperatura, a humidade e a circulação de ar. Os sistemas de automação e monitorização, como os oferecidos pela SMC, ajudam a manter condições consistentes e fiáveis em sistemas de agricultura vertical e noutros ambientes agrícolas interiores.

Como é que se pode melhorar a fiabilidade dos equipamentos em ambientes exigentes?

A utilização de controlos baseados em sensores e de dosagem inteligente ajuda a garantir um fornecimento preciso de água e nutrientes e reduz o desperdício nas aplicações da tecnologia de agricultura em ambiente controlado.

Confie na SMC – Assuma agora o controlo das suas operações de agricultura em ambiente controlado

A SMC é líder mundial em soluções de automação, reconhecida em todos os setores pela sua segurança, precisão e fiabilidade a longo prazo.

Desde a otimização das condições ambientais até à automatização das principais tarefas de cultivo, passando pela racionalização do manuseamento de materiais e pela monitorização contínua e análise de dados, a SMC ajuda os produtores a alcançar uma produção eficiente, fiável e de alta qualidade na agricultura em ambiente controlado e na agricultura vertical.

Contacte os nossos especialistas para obter orientação ou apoio sobre as soluções adequadas para as suas instalações de agricultura em ambiente controlado e para a integração de tecnologias de agricultura em ambiente controlado.