Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

III Concurso de sustentabilidade SMC 4 bar factory

A SMC reconhece as empresas que estão a avançar para uma produção industrial mais sustentável.

Até 6.000 euros em prémios.

III Concurso de sustentabilidade SMC 4 bar factory

Rumo a uma produção industrial mais sustentável

Aceite o desafio 4 bar factory

 

O objetivo do desafio industrial 4 bar é promover, reconhecer e premiar histórias de sucesso na aplicação do conceito 4 bar em máquinas e instalações de produção que tenham implementado melhorias significativas em termos de sustentabilidade, eficiência energética e inovação, contribuindo assim para a redução da pegada de carbono. 

 

O concurso passo a passo

O concurso passo a passo

  Processo de concurso:

PT-2026-Certamen paso a paso.jpg

Participa

Participa

Vencedores de outras edições

Vencedores de outras edições

A SMC reconhece as empresas que estão a avançar para uma produção industrial mais sustentável.

 

Categorias:

Conceção e fabrico de máquinas a 4 bar

 

 Projeto: "Línea de montaje, ensayo de calidad y marcado trabajando a 4bar"

 

 Projeto: "MVA9 EVO - Optimización del consumo neumático"

Otimização das instalações para trabalhar a 4 bar

 

  Projeto: "Optimización y control del consumo del aire comprimido"

Tudo sobre 4 bar factory

Tudo sobre 4 bar factory

Com a SMC, tornar-se-á um pioneiro no seu sector e alcançará uma posição mais competitiva

 

O que é a indústria 4 bar?

 

4 bar factory é a iniciativa de sustentabilidade única da SMC que envolve fábricas e máquinas concebidas para funcionar a 4 bar.

Embora seja comum os fabricantes de máquinas conceberem as suas máquinas e equipamentos pneumáticos para funcionarem a 7 bar, sabemos por experiência que os utilizadores podem reduzir os seus custos de energia até 50 % reduzindo a pressão para 4 bar.

Esta mudança da pressão já está a ocorrer em algumas grandes fábricas, mas ainda não está suficientemente difundida. 

No entanto, porquê esperar para fazer a transição?

  • Digitalize a sua máquina e/ou instalação de ar comprimido
  • Alcance uma posição mais competitiva
  • Seja pioneiro no seu sector industrial
  • Reduza os seus custos energéticos e melhore a sustentabilidade
  • Reduza a pegada de CO2

Saiba mais sobre a indústria 4 bar

 

Como é que a indústria 4 bar influencia a sustentabilidade?

 

Existem diferentes iniciativas para reduzir as emissões de CO2 que se enquadram nos âmbitos 1, 2 ou 3, tal como estabelecido no Protocolo GHG (Greenhouse Gas).

4 bar factory  é uma proposta de sustentabilidade incluída no âmbito 2 que o ajudará a otimizar o consumo energético dos seus processos industriais sem comprometer o seu desempenho.

Descubra com o nosso especialista como a indústria 4 bar influencia a sustentabilidade

 

Como é que a 4 bar factory é aplicada?

 

Um exemplo de aplicação industrial da indústria 4 bar foi implementado pela Valeo, um dos principais fornecedores mundiais da indústria automóvel.

Como parte do seu compromisso de reduzir a sua pegada de carbono em toda a sua cadeia de valor em 45% até 2030 (e avançar para a neutralidade de carbono até 2050), a Valeo está a aplicar as iniciativas e tecnologias inovadoras de poupança de energia da SMC em sistemas de ar comprimido da indústria de 4 bar. O projeto, que começou em Valeo (França) mas está a ser alargado a todas as instalações internacionais do Grupo, levou a uma redução do consumo de ar de cerca de 50% nas aplicações de sopro e vácuo. Além disso, a redução da pressão de alimentação (sempre que possível) para 4 bar, em vez dos convencionais 7 bar, permitiu uma poupança de ar comprimido de 28%, sem comprometer a eficiência.

Descubra a aplicação industrial