Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Soft grippers modulares da SMC

Adaptação perfeita

A robótica suave é uma área em constante crescimento no âmbito da robótica industrial, caracterizada pela utilização de materiais flexíveis e deformáveis que permitem uma interação mais segura e adaptável com objetos e ambientes dinâmicos.

Graças à sua grande capacidade de se adaptar a formas e tamanhos irregulares, a robótica suave é especialmente eficaz em tarefas que exigem precisão e flexibilidade, tais como aplicações de «Pick&Place», a automatização de linhas de montagem ou a manipulação de peças frágeis na indústria alimentar.

Neste contexto, as pinças flexíveis, ou soft grippers, desempenham um papel fundamental, devido à sua versatilidade e sensibilidade na manipulação de diversas peças de trabalho, em comparação com as pinças rígidas tradicionais.

Na SMC, com base em décadas de experiência e em colaboração com os nossos clientes, desenvolvemos os dedos elásticos da série MH-X7654, concebidos para simplificar o processo de conceção das suas pinças flexíveis, garantindo simultaneamente precisão e adaptabilidade na manipulação de todo o tipo de peças.

Pode integrar os nossos dedos elásticos praticamente em qualquer aplicação, mesmo com pinças que não sejam da SMC. No entanto, ao combiná-los com as nossas pinças pneumáticas ou pinças elétricas, obterá uma versatilidade ainda maior.

Esta adaptabilidade dos dedos permite conceber soft grippers modulares, oferecendo uma solução personalizada que se adapta perfeitamente às suas necessidades específicas.

 

Tens curiosidade em saber se o nosso dedo elástico consegue segurar a tua peça de trabalho?

Entre em contacto com um dos nossos especialistas e descubra o ajuste perfeito dos nossos dedos elásticos

 

 

Simplifica o projeto do teu soft gripper

Os dedos elásticos da SMC, além de serem flexíveis, permitem simplificar o design das pinças macias, eliminando a necessidade de personalizar os dedos para cada aplicação.

Fabricados em borracha EPDM e silicone (em conformidade com a FDA), são altamente resistentes ao envelhecimento, ao ozono, às intempéries, aos ácidos e a outros produtos químicos.

 

 

 

 

Utiliza-o em qualquer tipo de pinça

Descubra as pinças SMC que melhor se adaptam aos dedos elásticos:

Queres desfrutar das vantagens dos nossos dedos elásticos?

O material do nosso dedo elástico proporciona-lhe uma grande flexibilidade no manuseamento das peças mais frágeis e, além disso, adapta-se instantaneamente à forma que precisar de manobrar.

 

 

Versatilidade no manuseamento de peças de trabalho

 

Consulte um especialista da SMC e descubra a adaptação perfeita da nossa pinça flexível