Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Segurança máquinas

No lado seguro com SMC

Seleccione soluções de produtos SMC para as funções de segurança da sua aplicação.

Utilize PneuSAFE SMC para seleccionar a solução que melhor se adapta à sua aplicação de segurança e está em conformidade com a norma ISO-13849. Esta ferramenta de software gratuita fornece-lhe circuitos verificados pela TÜV, lista de materiais e instruções para as funções e aplicações de segurança mais comuns.

A sua segurança é o nosso objectivo

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

A segurança gera confiança e na SMC estamos lá para o apoiar durante toda a vida útil do seu sistema, respondendo e resolvendo todas as questões relevantes para a segurança do processo.

Desde a máquina construída individualmente até aos sistemas mais complexos, não só satisfazemos todas as exigências de flexibilidade e produtividade, como também oferecemos segurança e fiabilidade durante a utilização do produto.

O objectivo: minimizar ao máximo os riscos potenciais e proteger as pessoas que trabalham com as máquinas.

Pergunte aos nossos especialistas em segurança sobre quaisquer questões relativas à segurança do seu sistema.

A sua segurança é o nosso objectivo
 

Obtenha as informações necessárias sobre os nossos componentes de segurança

Construa a sua função de segurança de forma rápida e fiável - Os dados de validação dos produtos SMC relacionados com a segurança estão integrados na Biblioteca de Software SISTEMA.

Segurança funcional

 

Descubra como garantir a segurança das suas máquinas e processos

Paragem de emergência

Descubra como fazer uma paragem de emergência em segurança

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Parar movimentos

É importante seleccionar correctamente os componentes ao parar os movimentos através do equipamento de protecção.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Desactivar movimentos

Descubra como desactivar os movimentos através da abertura de um deslize

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Evacuação da energias resíduais

Descubra como separar com segurança as fontes de energia

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Componentes que garantem a segurança nas máquinas

  • Segurança

  • Válvulas

  • Tratamento de ar

  • Regulador de caudal

  • Válvulas anti-retorno

Segurança

Descubra os nossos componentes de segurança certificados de acordo com a Directiva Máquinas 2006/42/CE. Ao clicar nas imagens, pode configurar o produto mais adequado para a sua aplicação.

Válvulas

Descubra a nossa gama de válvulas que o ajudarão a construir uma máquina mais fiável e, portanto, mais segura. Aqui estão alguns exemplos.

A válvula polivalente mais versátil

Estão disponíveis várias variações da válvula SY, especialmente concebidas para utilização em circuitos de segurança específicos.
Série SY-X350 com retorno por mola reforçada
Série SY-X31 controlo por pilotagem com diagnóstico de posição da corrediça
Série SY-X25 com encravamento
Série SY-X310: controlo por pilotagem com diagnóstico de pressão com pressostato
Série SY-X30 com diagnósticos de posição da corrediça
Em baixo os links para os respectivos folhetos:

Tratamento de ar

A SMC oferece uma vasta gama de reguladores para controlar a pressão da sua instalação pneumática. Com um desenho modular a ser integrado nas unidades de tratamento de ar ou como bloco, permitem ajustar diferentes níveis de pressão, dependendo da aplicação. Seleccione a que melhor se adapta às necessidades da sua aplicação.

Regulador de caudal

A SMC oferece uma vasta gama de reguladores de caudal para montagem directa em cilindros ou actuadores pneumáticos. Isto evita o problema de desgaste e quebra de tubos, tornando a máquina mais segura. Esta secção inclui também válvulas de alívio de pressão residual para libertar ar nas secções pressurizadas, permitindo acções de manutenção mais seguras.

Válvulas anti-retorno

As válvulas anti-retorno são frequentemente utilizadas em circuitos de segurança. São elementos chave na fiabilidade, tornando o fluxo unidireccional quando necessário.

“A segurança das máquinas é uma parte integral e importante do processo de desenvolvimento de uma máquina, sendo uma garantia de qualidade e uma verdadeira fonte de vantagem competitiva.
A SMC como seu parceiro de confiança, colabora e apoia-o na implementação de soluções fiáveis e rentáveis e na criação de valor acrescentado tangível.”

Clement Pucher | Director do Grupo de Trabalho Europeu para a Segurança das Máquinas

Interessado numa abordagem global? Informação relacionada:
 

Downloads

Ferramentas

Esta ferramenta de software, juntamente com os nossos dados de produto validados, irá ajudá-lo a configurar a sua função de segurança de forma rápida e fiável.