Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Agricoltura in ambiente controllato – Soluzioni per un funzionamento stabile e affidabile

Soluzioni di automazione e controllo dei processi per un funzionamento affidabile negli impianti esistenti di agricoltura in ambiente controllato (CEA) e di agricoltura verticale

Che cos’è l’agricoltura in ambiente controllato?

L'agricoltura in ambiente controllato (CEA) indica un approccio moderno alla coltivazione e alla produzione vegetale che utilizza la tecnologia per ottimizzare le condizioni di crescita all'interno di strutture chiuse quali serre, colture protette, fattorie verticali e camere di crescita.

Grazie alla gestione accurata di fattori quali la luce, la temperatura, l’umidità, l’anidride carbonica e l’apporto di nutrienti, l’agricoltura in ambiente controllato (CEA) offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità dicoltivare in modo costante durante tutto l’anno, riducendo la dipendenza dalle condizioni climatiche esterne. 

SMC offre soluzioni di automazione e controllo dei processi volte a risolvere le sfide operative concrete presenti negli impianti di agricoltura in ambiente controllato (CEA) e negli ambienti di agricoltura indoor, comprese le applicazioni di agricoltura verticale e i sistemi di coltivazione verticale. Contribuendo a stabilizzare i parametri chiave di coltivazione e a migliorare la ripetibilità, supportiamo i processi critici con tecnologie orientate alle soluzioni nei sistemi di agricoltura in ambiente controllato e nella tecnologia dell'agricoltura verticale.

Soluzioni di automazione e controllo dei processi per l'agricoltura in ambiente controllato

Il settore dell’agricoltura in ambiente controllato (CEA) sta registrando una forte crescita, trainata dalla necessità di garantire un approvvigionamento alimentare per una popolazione mondiale in rapido aumento, in modo sostenibile, efficiente ed economicamente vantaggioso. In questo settore, l’agricoltura verticale sta registrando uno slancio particolarmente forte, sostenuto dalla crescente diffusione di sistemi automatizzati di controllo ambientale e raccolta robotizzata e tecnologie di confezionamento.

La gestione di un impianto CEA richiede che numerosi processi interconnessi funzionino in modo continuo e affidabile. I produttori devono garantire un monitoraggio accurato dei parametri critici, assicurando al contempo un consumo ottimizzato di acqua e risorse in tutte le attività di agricoltura indoor e nei sistemi di agricoltura verticale.

Tali requisiti rendono fondamentali l’affidabilità, la precisione e la stabilità del processo durante l’intero ciclo produttivo.

SMC mette a frutto la propria esperienza nei settori dell'automazione industriale, dei sistemi di controllo pneumatici ed elettrici, della gestione dei fluidi, della gestione termica e della comunicazione industriale per supportare il CEA e gli impianti di agricoltura verticale con architetture di automazione orientate alle soluzioni, progettate per il funzionamento continuo e l'integrazione nei sistemi esistenti nell'ambito dell'agricoltura in ambiente controllato (CEA) e della coltivazione protetta.

Soluzioni di automazione e controllo per superare le sfide operative del CEA

SMC affronta le principali sfide operative nell'agricoltura in ambiente controllato (CEA) attraverso soluzioni di automazione e controllo dei processi progettate per stabilizzare i parametri critici, migliorare la ripetibilità e garantire il funzionamento continuo nelle soluzioni di agricoltura verticale e negli impianti CEA esistenti. 

Sfida operativa
L'approccio di SMC Automation
Instabilità del clima interno
Le variazioni di temperatura, umidità e circolazione dell’aria creano microclimi che influiscono negativamente sullo sviluppo delle piante.
SMC consente il controllo a circuito chiuso del flusso d'aria, della temperatura e dell'umidità, garantendo condizioni ambientali stabili e uniformi in tutte le zone di coltivazione.
Gestione della CO₂ e dei gas
Una distribuzione non uniforme del gas o un dosaggio impreciso possono limitare l'efficienza della fotosintesi.
L'SMC garantisce la distribuzione regolata del gas, il controllo della pressione e le funzioni di isolamento, consentendo una concentrazione di CO₂ più uniforme a livello di impianto.
Precisione nell'irrigazione e nel dosaggio dei nutrienti
Le fluttuazioni nella portata o nella concentrazione causano una crescita irregolare delle colture e uno spreco di risorse.
SMC offre un controllo preciso della portata, della pressione e del dosaggio dei fluidi, garantendo un’irrigazione e un apporto di sostanze nutritive ripetibili.
Elevato carico di lavoro manuale nei processi di coltivazione
La semina, il trapianto, la movimentazione e la raccolta comportano spesso attività manuali ripetitive.
SMC promuove le tecnologie di automazione e movimentazione che migliorano la meccanizzazione e la ripetibilità dei processi.
Affidabilità in ambienti umidi e aggressivi
L'umidità e le variazioni di temperatura accelerano l'usura e i guasti dei componenti.
SMC fornisce componenti progettati per ambienti difficili e umidi, contribuendo all'affidabilità dei sistemi e alla riduzione dei tempi di fermo.
Visibilità limitata dei processi
Senza dati in tempo reale, gli scostamenti potrebbero essere rilevati solo dopo aver influito sulla produzione.
SMC integra la connettività dei sensori e le architetture di comunicazione industriale per consentire il monitoraggio continuo dei parametri critici.

 

Soluzioni per l'agricoltura in ambiente controllato orientate ai processi 

Scopri come SMC supporta le attività della CEA

Domande frequenti sull'agricoltura in ambiente controllato

What are the benefits of Controlled Environment Agriculture?

In practice, the benefits of Controlled Environment Agriculture is to help growers maintain stable conditions through precise control of light, temperature, humidity, CO₂ and nutrient delivery, supporting consistent, year-round cultivation with reduced reliance on external climate conditions.

What is vertical farming?

Vertical farming is a form of Controlled Environment Agriculture (CEA) where crops are grown in vertically stacked layers indoors using artificial lighting and climate control. It enables year-round food production with reduced land, water, and resource consumption.

What is protected cultivation?

Protected cultivation refers to growing crops in enclosed or covered structures, such as greenhouses, where key environmental factors can be managed more precisely than in open-field production. In the context of Controlled Environment Agriculture (CEA), protected cultivation supports stable growing conditions by helping growers control parameters like temperature, humidity, light, CO₂ and nutrient delivery to improve consistency and reduce reliance on external climate conditions.

How can I keep environmental conditions stable?

Maintaining temperature, humidity, and airflow is key. Automation and monitoring systems, such as those offered by SMC, help keep conditions consistent and reliable in vertical farming systems and other indoor agriculture environments.

How can equipment reliability be improved in demanding environments?

Using sensor-based controls and smart dosing helps ensure precise water and nutrient delivery and reduces waste in Controlled Environment Agriculture technology applications.

Affidati a SMC: prendi subito il controllo delle tue attività di agricoltura in ambiente controllato

SMC è leader mondiale nel settore delle soluzioni di automazione e gode della fiducia di numerosi settori industriali per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità a lungo termine dei propri prodotti.

Dall’ottimizzazione delle condizioni ambientali all’automazione delle principali attività colturali, dalla semplificazione della movimentazione dei materiali al monitoraggio continuo e all’analisi dei dati , SMC aiuta gli agricoltori a ottenere una produzione efficiente, affidabile e di alta qualità nell’agricoltura in ambiente controllato e nell’agricoltura verticale.

Contatta i nostri esperti per ricevere consulenza o assistenza sulle soluzioni più adatte alla tua struttura di agricoltura in ambiente controllato e sull'integrazione delle relative tecnologie.