Che cos'è l'agricoltura in ambiente controllato?
L'agricoltura in ambiente controllato (Controlled Environment Agricolture, CEA) è un approccio moderno alla produzione alimentare che impiega tecnologie volte ad ottimizzare le condizioni di coltivazione all'interno di strutture chiuse come serre, vertical farm e camere di crescita.
Grazie al controllo preciso di fattori come luce, temperatura, umidità, anidride carbonica e apporto di nutrienti, l'agricoltura in ambiente controllato consente coltivazioni costanti durante tutto l'anno, migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e riducendo l'impatto ambientale, con minore dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.
SMC offre soluzioni di automazione e di controllo dei processi volte a risolvere le sfide operative che si presentano negli impianti di agricoltura in ambiente controllato e negli ambienti di agricoltura indoor come le vertical farm, contribuendo a stabilizzare i parametri chiave di coltivazione e a migliorare la ripetibilità dei processi.
Soluzioni di automazione e controllo dei processi per l'agricoltura in ambiente controllato
Il settore dell'agricoltura in ambiente controllato (CEA) sta registrando una forte crescita, trainata dalla necessità di garantire un approvvigionamento alimentare sufficiente per una popolazione mondiale in rapido aumento, in modo sostenibile, efficiente ed economico. All'interno del settore agricolo, la vertical farm sta vivendo un momento di particolare slancio, sostenuto dalla crescente diffusione dei sistemi automatizzati di controllo ambientale e di tecnologie robotizzate per la raccolta e il confezionamento.
La gestione di un impianto CEA richiede che i numerosi processi interconnessi funzionino in modo continuo ed affidabile. I produttori devono garantire un monitoraggio accurato dei parametri critici, assicurando al contempo un consumo ottimizzato di acqua e altre risorse in tutti i processi di produzione agricola indoor e di vertical farm.
Questi requisiti rendono fondamentali l'affidabilità, la precisione e la stabilità dei processi lungo l'intero ciclo produttivo.
SMC mette a disposizione la propria esperienza nei diversi settori di automazione industriale per supportare la CEA e gli impianti di vertical farm con soluzioni progettate per il funzionamento continuo e l'integrazione nei sistemi esistenti di agricoltura in ambiente controllato e di coltivazione protetta.