Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Componenti pneumatici ad alta durata

I continui guasti alle macchine e i costi di manutenzione stanno riducendo la tua produttività?

Negli odierni contesti industriali frenetici, la manutenzione non programmata non è solo un inconveniente, ma rappresenta un ostacolo significativo per la produttività e la redditività. Molte aziende, devono affrontare:

  • Frequenti guasti alle macchine
  • Guasti imprevisti
  • Tempi di inattività operativa che ritardano i tempi di consegna

Queste problematiche fanno aumentare i costi della manodopera e dei pezzi di ricambio, riducono l'efficienza energetica e compromettono la qualità della produzione.

I componenti pneumatici standard, quando vengono utilizzati in ambienti inadatti o difficili, in particolare quelli con polvere o particelle abrasive, si usurano rapidamente. Questo comporta sostituzioni costanti, un aumento dei costi di manutenzione e la riduzione dell'efficienza complessiva degli impianti (OEE).

Anche con attività di manutenzione preventiva e predittiva, spesso le prestazioni si riducono prima che si possa intervenire.

In un mercato competitivo, dove il tempo di attività e l'efficienza sono fondamentali, la durata media dei componenti non è più sufficiente. Servono soluzioni progettate per resistere a condizioni difficili, che garantiscano affidabilità a lungo termine e un risparmio sui costi.

Scopri come SMC aumenta l'OEE con componenti pneumatici a lunga durata

E se fosse possibile ridurre al minimo la manutenzione sin dall'inizio selezionando componenti progettati per durare nel tempo?

Con le soluzioni ad alta durata di SMC è possibile!

Progettati per applicazioni industriali esigenti, i nostri componenti a lunga durata sono realizzati per resistere all'usura e alla contaminazione, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti gravosi.

Con le soluzioni SMC ad alta durata otterrai:

  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie al minor numero di sostituzioni e riparazioni;
  • Ottimizzazione dei tempi di attività operativa e un aumento dell'effecienza complessiva degli impianti (OEE);
  • Aumento dell'efficienza energetica e della stabilità della produzione;
  • Funzionamento affidabile in condizioni ambietali difficili.

Che si tratti di gestire operazioni standard o di utilizzare le macchine in ambienti gravosi, i componenti pneumatici ad alta durata di SMC ti consentono di aumentare i tempi di attività operativa, di ridurre i costi di gestione e di ottimizzare le prestazioni del tuo impianto.

Con la gamma di soluzioni ad alta durata di SMC investi nell'eccellenza a lungo termine.

Scopri come i cilindri ad alta durata hanno aiutato un impianto ad aumentare la disponibilità operativa

Quando si tratta di prestazioni industriali, ciò che conta sono i risultati concreti. Le aziende che hanno scelto i componenti ad alta duarata SMC stanno già beneficiando di una maggiore efficienza complessiva degli impianti (OEE), di un minor numero di guasti alle macchine e di un risparmio sui costi a lungo termine.

Esempi reali

Perché scegliere le soluzioni ad alta duarata di SMC?

Quando scegli SMC, scegli affidabilità, precisione e innovazione.

Cosa ci distingue:

  • Continuità logistica globale: la nostra solida rete di logistica internazionale garantisce una disponibilità costante, anche in periodi di crisi;
  • Ingegneria di precisione: soluzioni progettate per garantire prestazioni durature e soddisfare i rigorosi standard internazionali di qualità;
  • Innovazione sostenibile: diamo priorità a design efficienti dal punto di vista energetico. Componenti leggeri e compatti che possano ridurre l'impatto ambientale;
  • Supporto tecnico affidabile: con 2.100 ingegneri in cinque centri tecnici in tutto il mondo (tra cui Germania e Regno Unito) e oltre 7.000 venditori in 80 paesi, SMC offre assistenza locale supportata da una forza globale.
  • Qualità certificata e pianificazione proattiva delle emergenze: il nostro Business Continuity Plan (BCP) garantisce fino al 90% di recupero dei prodotti entro due settimane a seguito di un evento di emergenza.

Che si tratti di aggiornare una singola linea o di rividere la tua strategia, SMC fornisce componenti altamente resistenti e competenze tecniche per supportare il tuo successo.


 

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Sei pronto a ridurre i costi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e migliorare l'OEE del tuo impianto?

Contatta oggi i nostri epserti!

FAQ

How are XB24 and XC4 long-life cylinders different from standard cylinders?

SMC’s XB24 and XC4 cylinders feature specialised surface treatments and improved sealing for greater wear and corrosion resistance. 

  • XB24: Best for standard industrial environments with high durability demands.
  • XC4: Optimised for dusty and abrasive settings (e.g., ceramics, packaging, metalworking), resisting particle intrusion and contamination.

Can I replace my existing cylinders with XB24 or XC4 models without modifying my setup?

In most cases, yes. Both XB24 and XC4 are built with standardised mounting dimensions. This makes them drop-in replacements, meaning you can upgrade durability without reworking your machines. 

How do high-durability components affect my Total Cost of Ownership (TCO)?

While the initial cost of high-durability components may be slightly higher, they offer significant savings in:

  • Maintenance labour
  • Spare parts inventory
  • Unplanned downtime
  • Lifecycle cost

Over time, this results in  a lower TCO and higher production value. 
 

 

Scarica la guida.  

Apply high-durability solutions with SMC

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Non valido
Non valido
Indirizzo email non valido
Non valido

(*) Mandatory fields

high_durability_expert_report.jpg