Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Produkty s dlhou životnosťou pre priemyselnú automatizáciu

Znižujú časté výpadky strojov a vysoké náklady na údržbu vašu produktivitu?

V dnešnom náročnom priemyselnom prostredí už neplánovaná údržba nie je len nepríjemnosťou – je významnou prekážkou produktivity a ziskovosti. Mnohé spoločnosti stále zápasia s:

  • Častými poruchami strojov
  • Neočakávanými výpadkami
  • Výpadkami, ktoré oneskorujú termíny dodania

Tieto problémy zvyšujú náklady na pracovnú silu a náhradné diely, znižujú energetickú účinnosť a ohrozujú kvalitu výroby.

Používanie štandardných pneumatických komponentov v nevhodných alebo náročných prostrediach – najmä tam, kde sa vyskytuje prach, prášok alebo abrazívne častice – vedie k rýchlemu opotrebeniu. To má za následok častú výmenu, zvýšenie nákladov na údržbu a zníženie celkovej efektívnosti zariadení (OEE)

Aj pri zavedených systémoch preventívnej alebo prediktívnej údržby sa výkonnosť často zhoršuje ešte pred začatím údržby.

V konkurenčnom prostredí, kde je kľúčová dostupnosť a efektívnosť zariadení, už priemerná životnosť komponentov nestačí. Potrebujete komponenty navrhnuté tak, aby odolali náročným podmienkam a zabezpečili dlhodobú spoľahlivosť a úsporu nákladov.

Zistite, ako SMC zvyšuje OEE pomocou produktov s dlhou životnosťou

Čo keby ste mohli minimalizovať údržbu hneď od začiatku výberom produktov navrhnutých pre dlhú životnosť?

S vysoko odolnými riešeniami od spoločnosti SMC je to možné!

Tieto produkty s dlhou životnosťou, navrhnuté pre náročné priemyselné aplikácie, odolávajú opotrebeniu a znečisteniu a poskytujú konzistentný výkon aj v prašnom alebo abrazívnom prostredí.

Prechodom na odolné riešenia spoločnosti SMC získate:

  • Znížené náklady na údržbu vďaka menšiemu počtu výmen a opráv.
  • Maximálna prevádzková dostupnosť a vyššia celková efektívnosť zariadení (OEE).
  • Vyššia energetická účinnosť a stabilita výroby.
  • Spoľahlivá prevádzka aj v náročných podmienkach, od prašného prostredia až po nepretržité výrobné linky.

Nech už riadite štandardné prevádzky alebo presúvate stroje v náročných prostrediach, produkty SMC s dlhou životnosťou vám pomôžu zvýšiť prevádzkovú dostupnosť, znížiť náklady na vlastníctvo a optimalizovať výkon zariadenia.

S vysoko odolnou produktovou sériou SMC nielen modernizujete svoje komponenty, ale investujete aj do dlhodobej prevádzkovej dostupnosti.

Zistite, ako dlhšia životnosť valcov zvýšila efektívnosť a spoľahlivosť výroby

V priemyselnom svete záleží na skutočných výsledkoch. Spoločnosti, ktoré začali používať vysoko odolné produkty SMC, už zaznamenali zvýšenú efektívnosť zariadení, menej neplánovaných odstávok a významné dlhodobé úspory.

Príklady použitia

Prečo si vybrať SMC pre spoľahlivé, odolné a efektívne automatizačné riešenia?

Keď si vyberiete SMC, získate istotu globálnej spoľahlivosti, presného technického spracovania a inovácií zameraných na udržateľnosť. Všetko je navrhnuté tak, aby sa zvýšila prevádzková dostupnosť vášho zariadenia.

Silné stránky spoločnosti SMC:

  • Globálna kontinuita a logistika: Naša robustná medzinárodná dodávateľská sieť zaručuje spoľahlivú dostupnosť aj v prípade narušenia dodávateľského reťazca.
  • Precízne inžinierstvo: Každý produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval dlhodobý výkon a spĺňal prísne medzinárodné normy kvality.
  • Udržateľné inovácie: Zameriavame sa na energeticky úsporné, ľahké a kompaktné konštrukcie, ktoré efektívne využívajú stlačený vzduch a pomáhajú znižovať váš dopad na životné prostredie.
  • Spoľahlivá technická podpora: Viac ako 2 100 inžinierov v piatich globálnych technických centrách (vrátane Nemecka a Veľkej Británie) a viac ako 7 000 obchodných zástupcov v 80 krajinách po celom svete. To je lokálna podpora s globálnou záštitou.
  • Certifikovaná kvalita a plánovanie pre nepredvídané situácie: Náš Plán kontinuity podnikania (Business Continuity Plan (BCP)) zabezpečuje až 90 % obnovenie výroby do dvoch týždňov od núdzovej situácie.

Nech už modernizujete jednu výrobnú linku alebo celú prevádzku, SMC vám poskytuje odolné produkty a odborné znalosti na podporu vášho dlhodobého úspechu.

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Ste pripravení znížiť MRO náklady a zlepšiť celkovú efektívnosť zariadení (OEE)?

Kontaktujte odborníka spoločnosti SMC ešte dnes.

Často kladené otázky o valcoch SMC s dlhšou životnosťou

How are XB24 and XC4 long-life cylinders different from standard cylinders?

SMC’s XB24 and XC4 cylinders feature specialised surface treatments and improved sealing for greater wear and corrosion resistance. 

  • XB24: Best for standard industrial environments with high durability demands.
  • XC4: Optimised for dusty and abrasive settings (e.g., ceramics, packaging, metalworking), resisting particle intrusion and contamination.

Can I replace my existing cylinders with XB24 or XC4 models without modifying my setup?

In most cases, yes. Both XB24 and XC4 are built with standardised mounting dimensions. This makes them drop-in replacements, meaning you can upgrade durability without reworking your machines. 

How do high-durability components affect my Total Cost of Ownership (TCO)?

While the initial cost of high-durability components may be slightly higher, they offer significant savings in:

  • Maintenance labour
  • Spare parts inventory
  • Unplanned downtime
  • Lifecycle cost

Over time, this results in  a lower TCO and higher production value. 
 

 

Stiahnite si technické odporúčania 

Apply high-durability solutions with SMC

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Neplatné údaje
Neplatné údaje
Váš e-mail je neplatný
Neplatné údaje

(*) Mandatory fields

high_durability_expert_report.jpg