Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Pneumatiska komponenter med lång livslängd för industriell automation

Försämrar ständiga maskinhaverier och höga underhållskostnader produktiviteten?

I dagens krävande industriella miljöer är oplanerat underhåll inte bara ett besvär — det är ett betydande hinder för produktivitet och lönsamhet. Många företag står fortfarande inför:

  • Frekventa maskinhaverier
  • Oväntade driftstopp
  • Operativ stillestånd som fördröjer leveransscheman

Dessa utmaningar ökar kostnaderna för arbetskraft och reservdelar, minskar energieffektiviteten och komprometterar kvaliteten på produktionen.

När standard pneumatiska komponenter används i olämpliga eller tuffa miljöer — särskilt de med damm, pulver eller slipande partiklar — slits de snabbt. Detta leder till ständiga ersättningar, ökade underhållsbudgetar och minskad total utrustningseffektivitet (OEE).

Även med förebyggande eller prediktiva underhållssystem på plats försämras ofta prestandan innan någon åtgärd sätts in.

I en konkurrensutsatt marknad där drifttid och effektivitet är avgörande räcker inte genomsnittlig hållbarhet längre. Du behöver komponenter som är designade för att stå emot krävande förhållanden — vilket säkerställer långsiktig pålitlighet och kostnadsbesparingar.

Upptäck hur SMC ökar OEE med långlivade automationskomponenter

Tänk om du kunde minimera underhåll från början genom att välja komponenter som är designade för att hålla?

Med SMC:s lösningar med hög hållbarhet kan du det!

Designade för krävande industriella tillämpningar, är dessa långlivade automationskomponenter konstruerade för att motstå slitage och föroreningar — vilket ger konsekvent prestanda, även i dammiga eller slipande miljöer.

Genom att uppgradera till SMC:s lösningar med hög hållbarhet får du:

  • Minskade underhållskostnader tack vare färre utbyten och reparationer
  • Maximerad drifttid och förbättrad Total Utrustningseffektivitet (OEE)
  • Förbättrad energieffektivitet och produktionsstabilitet
  • Tillförlitlig drift under tuffa miljöförhållanden, från dammtunga platser till linjer med kontinuerlig drift

Oavsett om du hanterar standardoperationer eller använder maskiner i tuffa miljöer, hjälper SMC:s automationskomponenter med lång livslängd dig att öka drifttiden, minska ägandekostnaderna och optimera anläggningens prestanda.

Med SMC:s höghållfasta sortiment uppgraderar du inte bara komponenter — du investerar i långsiktig operativ excellens.

Upptäck hur långlivade cylindrar hjälpte en anläggning att öka driftsberedskapen

När det gäller industriell prestanda spelar verkliga resultat roll. I alla sektorer drar tillverkare som bytt till SMC:s höghållfasta komponenter redan nytta av förbättrad Total utrustningseffektivitet (OEE), färre driftstopp och mätbara långsiktiga kostnadsbesparingar.

Exempel från verkligheten

Varför välja SMC för hållbara, högpresterande automationslösningar?

När du väljer SMC väljer du global pålitlighet, precisionsingenjörskonst och hållbar innovation — allt utformat för att förbättra din driftstid. Vad som skiljer SMC åt:

  • Global kontinuitet och logistik: Vårt robusta internationella leveransnätverk säkerställer konsekvent tillgänglighet — även vid störningar.
  • Precisionsingenjörskonst: Byggd för att leverera långvarig prestanda och uppfylla strikta internationella kvalitetsstandarder.
  • Hållbar innovation: Vi prioriterar energieffektiva, lätta och kompakta konstruktioner och använder tryckluft för att minska ditt miljöavtryck.
  • Pålitligt tekniskt stöd: Med 2 100 ingenjörer vid fem globala tekniska centra (inklusive Tyskland och Storbritannien) och över 7 000 försäljningsexperter i 80 länder erbjuder SMC lokalt stöd med global styrka.
  • Certifierad kvalitet och proaktiv beredskapsplanering: Vår kontinuitetsplan för verksamheten (BCP) säkerställer upp till 90 % återställning av produkter inom två veckor efter en katastrof.

Oavsett om du uppgraderar en enskild linje eller omarbetar din tillförlitlighetsstrategi, tillhandahåller SMC komponenter med hög hållbarhet och teknisk expertis för att stödja din framgång.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Redo att minska MRO-kostnader och förbättra din anläggnings OEE?

Kontakta en SMC-expert nu.

Vanliga frågor om SMC-cylindrar med hög hållbarhet

Hur skiljer sig XB24- och XC4-långlivade cylindrar från standardcylindrar?

SMC:s XB24- och XC4-cylindrar har specialiserade ytbehandlingar och förbättrade tätningar för större slitstyrka och korrosionsbeständighet.

  • XB24: Bäst för standardindustriella miljöer med höga krav på hållbarhet.
  • XC4: Optimerad för dammiga och slipande miljöer (t.ex. keramik, förpackning, metallbearbetning), motstår partikelinträngning och kontaminering.

Kan jag byta ut mina befintliga cylindrar mot XB24- eller XC4-modeller utan att ändra min installation?

I de flesta fall, ja. Både XB24 och XC4 är byggda med standardiserade monteringsmått. Det gör dem till direkta ersättningar, vilket betyder att du kan uppgradera hållbarheten utan att behöva omarbeta dina maskiner.

Hur påverkar komponenter med hög hållbarhet min totala ägandekostnad (TCO)?

Även om den initiala kostnaden för komponenter med hög hållbarhet kan vara något högre, erbjuder de betydande besparingar inom:

  • Underhållsarbeten
  • Reservdelslager
  • Oplanerade driftstopp
  • Livscykelkostnad

Med tiden resulterar detta i en lägre totalkostnad (TCO) och högre produktionsvärde.

 

Ladda ner vår guide gratis. 

Applicera pneumatiska komponenter med lång livslängd

Fyll i formuläret nedan så får du den tekniska rapporten direkt i din inkorg.

Ogiltigt
Ogiltigt
Din emailadress är ogiltig
Ogiltigt

(*) Mandatory fields

high_durability_expert_report.jpg