Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wytrzymałe elementy pneumatyczne do automatyki przemysłowej

Czy ciągłe awarie maszyn i wysokie koszty konserwacji obniżają Twoją wydajność?

W dzisiejszych wymagających środowiskach przemysłowych nieplanowane prace konserwacyjne to nie tylko niedogodność — to poważna przeszkoda dla wydajności i rentowności. Wiele firm nadal boryka się z:

  • Częstymi awariami maszyn, 
  • Nieoczekiwanymi przestojami, 
  • Przerwami w pracy, które opóźniają terminy dostaw.

Wyzwania te powodują wzrost kosztów pracy i części zamiennych, zmniejszają efektywność energetyczną i obniżają jakość produkcji.

Gdy standardowe elementy pneumatyczne są używane w nieodpowiednich lub trudnych warunkach — zwłaszcza w środowiskach, w których występuje pył, proszek lub cząstki ścierne — szybko się zużywają. Prowadzi to do ciągłych wymian, zwiększonych budżetów konserwacji i zmniejszenia ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Nawet przy zastosowaniu systemów konserwacji zapobiegawczej lub predykcyjnej wydajność często spada, zanim zostanie uruchomiona interwencja.

Na konkurencyjnym rynku, gdzie czas pracy i wydajność mają kluczowe znaczenie, średnia trwałość nie jest już wystarczająca. Potrzebne są elementy zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki — zapewniające długotrwałą niezawodność i oszczędność kosztów.

Dowiedz się, jak SMC zwiększa OEE dzięki trwałym elementom automatyki

A co, gdybyś mógł zminimalizować konserwację od samego początku, wybierając elementy zaprojektowane z myślą o trwałości?

Dzięki rozwiązaniom SMC o wydłużonej trwałości jest to możliwe! 

Te trwałe komponenty automatyki, zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, są odporne na zużycie i zanieczyszczenia, zapewniając stałą wydajność nawet w środowiskach zapylonych lub ściernych.

Przechodząc na rozwiązania SMC o wysokiej trwałości, zyskujesz:

  • Niższe koszty konserwacji dzięki mniejszej liczbie wymian i napraw
    Maksymalny czas pracy i poprawę ogólnej efektywności urządzeń (OEE)
  • Zwiekszoną efektywność energetyczną i stabilność produkcji
  • Niezawodne działanie w trudnych warunkach środowiskowych, od miejsc o dużym zapyleniu po linie produkcyjne pracujące w trybie ciągłym

Niezależnie od tego, czy zarządzasz standardowymi operacjami, czy eksploatujesz maszyny w trudnych warunkach, długowieczne komponenty automatyki SMC pomogą Ci zwiększyć czas pracy, obniżyć koszty eksploatacji i zoptymalizować wydajność zakładu.

Dzięki gamie produktów o wysokiej trwałości od SMC nie tylko modernizujesz komponenty — inwestujesz w długoterminową doskonałość operacyjną.

Dowiedz się, w jaki sposób siłowniki o długiej żywotności pomogły zakładowi zwiększyć dostępność operacyjną

Jeśli chodzi o wydajność przemysłową, liczą się rzeczywiste wyniki. W różnych sektorach producenci, którzy przeszli na komponenty SMC o wysokiej trwałości, już teraz odnoszą korzyści w postaci poprawy ogólnej efektywności sprzętu (OEE), mniejszej liczby awarii i wymiernych długoterminowych oszczędności kosztów.

Sprawdzone wyniki w rzeczywistej automatyzacji

Dlaczego warto wybrać SMC jako dostawcę trwałych, wysokowydajnych rozwiązań automatyki przemysłowej?

Wybierając rozwiązania SMC, wybierasz globalną niezawodność, precyzyjną inżynierię i zrównoważone innowacje — wszystko to ma na celu poprawę czasu sprawności operacyjnej.

Co wyróżnia SMC:

  • Globalna ciągłość produkcyjna i logistyka: Nasza solidna międzynarodowa sieć dostaw zapewnia stałą dostępność — nawet w czasach zakłóceń.
  • Precyzyjna inżynieria: Zaprojektowane z myślą o długotrwałej wydajności i spełnianiu rygorystycznych międzynarodowych norm jakości.
  • Zrównoważone innowacje: Priorytetowo traktujemy energooszczędne, lekkie i kompaktowe konstrukcje, wykorzystujące sprężone powietrze w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.
  • Niezawodne wsparcie techniczne: Dzięki 2100 inżynierom w pięciu globalnych centrach technicznych (w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz ponad 7000 ekspertów ds. sprzedaży w 80 krajach, SMC oferuje lokalne wsparcie poparte globalną siłą.
  • Certyfikowana jakość i proaktywne planowanie awaryjne: Nasze Planowanie Ciągłości Działania (z ang. BCP) zapewnia odzyskanie do 90% produktów w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia awarii.

Niezależnie od tego, czy modernizujesz pojedynczą linię, czy też przebudowujesz swoją strategię niezawodności, SMC zapewnia wysokowytrzymałe komponenty i wiedzę techniczną, które pomogą Ci osiągnąć sukces.

Chcesz obniżyć koszty konserwacji, napraw i remontów oraz poprawić wskaźnik OEE swojego zakładu?

Skontaktuj się z ekspertem SMC już teraz.

Często zadawane pytania dotyczące siłowników SMC o wydłużonej wytrzymałości

Czym różnią się siłowniki o długiej żywotności XB24 i XC4 od siłowników standardowych?

Siłowniki firmy SMC serii -XB24 i -XC4 charakteryzują się specjalną obróbką powierzchni i ulepszonym uszczelnieniem, co zapewnia większą odporność na zużycie i korozję. 

  • Wersja XB24: Najlepsza do standardowych środowisk przemysłowych o wysokich wymaganiach dotyczących trwałości.
  • Wersja XC4: Zoptymalizowana do środowisk zapylonych i ściernych (np. ceramika, opakowania, obróbka metali), odporna na wnikanie cząstek stałych i zanieczyszczeń.

Czy mogę wymienić moje obecne siłowniki na wersję XB24 lub XC4 bez modyfikowania mojej konfiguracji?

W większości przypadków tak. Zarówno wersja -XB24, jak i -XC4 są produkowane w standardowych wymiarach montażowych. Dzięki temu można je łatwo wymienić, co oznacza, że można zwiększyć trwałość bez konieczności przerabiania maszyn. 

W jaki sposób komponenty o wysokiej trwałości wpływają na całkowity koszt posiadania (z ang. TCO)?

Chociaż początkowy koszt komponentów o wysokiej trwałości może być nieco wyższy, zapewniają one znaczne oszczędności w zakresie:

  • Kosztów konserwacji,
  • Zapasów części zamiennych,
  • Nieplanowanych przestojów,
  • Kosztów cyklu życia.

W dłuższej perspektywie czasowej skutkuje to niższym całkowitym kosztem posiadania i wyższą wartością produkcji.

 

Pobierz nasz bezpłatny przewodnik. 

Zastosuj rozwiązania o wysokiej trwałości dzięki SMC

Wypełnij poniższy formularz, a dokument techniczny zostanie wysłany bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mailową.

Nieprawidłowe
Nieprawidłowe
Podany adres e-mail nie jest prawidłowy
Nieprawidłowe

(*) Pola obowiązkowe

high_durability_expert_report.jpg