Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Pneumatische componenten met hoge duurzaamheid voor industriële automatisering

Leiden constante machinestoringen en hoge onderhoudskosten tot verlies van productiviteit?

In de veeleisende industriële omgevingen van vandaag is onverwacht onderhoud niet zomaar een ongemak – het is een serieuze rem op productiviteit en winstgevendheid. Veel bedrijven kampen nog steeds met:

  • Regelmatige machinestoringen
  • Onvoorziene uitval
  • Stilstand die levertijden in gevaar brengt

Deze problemen zorgen voor hogere arbeids- en materiaalkosten, een lager energieverbruik en een mindere productkwaliteit. Wanneer standaard pneumatische componenten worden ingezet in ongeschikte of zware omgevingen – zoals bij stof, poeder of schurende deeltjes – slijten ze snel. Dit leidt tot frequente vervangingen, stijgende onderhoudskosten en een lagere Overall Equipment Effectiveness (OEE). Zelfs met preventieve of voorspellende onderhoudssystemen neemt de prestatie vaak al af vóórdat ingrijpen plaatsvindt. In een concurrerende markt waar beschikbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn, is gemiddelde duurzaamheid niet genoeg. Je hebt componenten nodig die bestand zijn tegen zware omstandigheden – voor langdurige betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Ontdek hoe SMC de OEE verhoogt met duurzame automatiseringscomponenten

Wat als je onderhoud vanaf het begin direct kunt beperken door te kiezen voor componenten die ontworpen zijn om lang mee te gaan? Met de duurzame oplossingen van SMC kan dat! Ontwikkeld voor zware industriële toepassingen, zijn deze long-life automatiseringscomponenten bestand tegen slijtage en vervuiling – en leveren ze constante prestaties, zelfs in stoffige of schurende omgevingen. Door over te stappen op SMC’s duurzame oplossingen profiteer je van:

  • Lager onderhoud dankzij minder vervangingen en reparaties
  • Meer uptime en een hogere Overall Equipment Effectiveness (OEE)
  • Betere energie-efficiëntie en stabielere productie
  • Betrouwbare werking onder zware omstandigheden – van stofrijke omgevingen tot 24/7-productielijnen

Of je nu standaardprocessen beheert of machines inzet onder extreme omstandigheden: met de long-life componenten van SMC vergroot je de uptime, verlaag je de Total Cost of Ownership en optimaliseer je de prestaties van je installatie. Met het duurzame assortiment van SMC kies je niet alleen voor andere componenten – je investeert in langdurige operationele topkwaliteit.

Ontdek hoe Longer Life cilinders de operationele beschikbaarheid van een fabriek verhoogden

Als het om industriële prestaties gaat, tellen echte resultaten. In diverse sectoren profiteren fabrikanten die zijn overgestapt op de duurzame componenten van SMC al van een hogere Overall Equipment Effectiveness (OEE), minder storingen en aantoonbare kostenbesparingen op de lange termijn.

Praktijkvoorbeelden

Waarom kiezen voor SMC als het gaat om duurzame, high-performance automatiseringsoplossingen?

Kies je voor SMC, dan kies je voor wereldwijde betrouwbaarheid, precisie-engineering en duurzame innovatie – allemaal gericht op het verhogen van de operationele uptime van jouw installatie.

Wat SMC onderscheidt:

  • Wereldwijde continuïteit & logistiek: Dankzij ons sterke internationale leveringsnetwerk garanderen we een constante beschikbaarheid – zelfs in tijden van verstoring.
  • Precisie-engineering: Ontworpen voor langdurige prestaties en in lijn met strenge internationale kwaliteitsnormen.
  • Duurzame innovatie: Wij geven prioriteit aan energiezuinige, lichte en compacte ontwerpen, die perslucht efficiënt benutten om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Betrouwbare technische ondersteuning: Met 2.100 engineers verdeeld over vijf wereldwijde technische centra (waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en meer dan 7.000 sales experts in 80 landen, biedt SMC lokale ondersteuning met wereldwijde slagkracht.
  • Gecertificeerde kwaliteit & proactieve noodplanning: Ons Business Continuity Plan (BCP) garandeert tot 90% productherstel binnen twee weken na een calamiteit.

Of je nu één productielijn moderniseert of je volledige betrouwbaarheidsstrategie herzien wilt, SMC biedt de duurzame componenten en technische expertise om jouw succes te ondersteunen.

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.

Klaar om jouw MRO-kosten te verlagen en de OEE van je fabriek te verbeteren?

Neem nu contact op met een SMC-expert.

Veelgestelde vragen over de lange levensduur cilinders van SMC

Wat is het verschil tussen de XB24- en XC4-long-life cilinders en standaard cilinders?

De XB24- en XC4-cilinders van SMC zijn voorzien van speciale oppervlaktebehandelingen en verbeterde afdichtingen voor een hogere slijtage- en corrosiebestendigheid.

  • XB24: Ideaal voor standaard industriële omgevingen met hoge eisen aan duurzaamheid.
  • XC4: Geoptimaliseerd voor stoffige en schurende omgevingen (zoals keramiek, verpakkingen en metaalbewerking) en bestand tegen de indringing van deeltjes en vervuiling.

Kan ik mijn huidige cilinders vervangen door XB24- of XC4-modellen zonder mijn installatie aan te passen?

In de meeste gevallen wel. Zowel de XB24- als de XC4-cilinders zijn ontworpen met gestandaardiseerde montagematen. Hierdoor zijn ze direct uitwisselbaar en kun je de duurzaamheid verhogen zonder je machines aan te passen.

Hoe beïnvloeden duurzame componenten mijn Total Cost of Ownership (TCO)?

Hoewel de initiële kosten van duurzame componenten iets hoger kunnen liggen, leveren ze aanzienlijke besparingen op in:

  • Onderhoudsuren
  • Reserveonderdelenvoorraad
  • Ongeplande stilstand
  • Levensduurkosten

Op de lange termijn resulteert dit in een lagere TCO en een hogere productiewaarde.

 

Download onze gratis guide. 

Pas duurzame oplossingen toe met SMC

Vul onderstaand formulier in en je ontvangt het technische document rechtstreeks in je inbox.

Niet geldig
Niet geldig
Uw e-mailadres is niet geldig
Niet geldig

(*) Verplichte velden

high_durability_expert_report.jpg