Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
Tandheelkundige industrie
In tandheelkundige toepassingen waarderen onze klanten onze oplossingen met een compact ontwerp, zoals de veelzijdige ventieltechnologie en modulaire FRL-units van SMC. Ook onze complete assemblageoplossingen, zoals die voor vloeistofregeling in desinfectieoplossingen, worden zeer op prijs gesteld. SMC is al vele jaren een betrouwbare en ervaren leverancier voor bekende tandheelkundige bedrijven.
Ontdek welke producten je kunnen helpen bij het bereiken van topkwaliteit met onze specifiek ontworpen oplossingen voor de tandheelkundige industrie.
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
Ontdek ons productassortiment voor de specifieke behoeften van de tandheelkundige industrie.
Leveringssystemen en stoelen
Ultrasonische en slijpinstrumenten
Specifieke lucht- en vacuümproductie
Decontaminatie en smering van tools
Lasers, verspaning en inregelinstrumenten
LVM serie
Magneetventiel voor chemicaliën
SX90 serie
Magneetventiel met grote flow
V100 serie Ultra-compacte 3-poort ventielen met directe werking
LE serie
Brede reeks van verschillende modellen en oplossingen
Veel varianten drukschakelaars zijn beschikbaar
AC-D serie Gecertificeerd conform luchtzuiverheidsklasse ISO8573-1:2010
PVQ serie Debiet: tot 100 l/min
SFDA serie In-line verwijdering van bacteriën
WR110 serie Drukinstelling van de waterleiding
WF300 serie Verwijdering van vreemde deeltjes in de waterleiding
KQB2 serie
Corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150°C
KQG2 serie
316 roestvast staal
KKA serie Roestvaststalen snelle koppeling
S070 serie Compact ventiel - 7 mm breed
VDW serie Magneetventiel voor lucht, medium vacuüm en water
Composiet ventieleiland voor lucht, gas en vloeistoffen
ZFC serie Eén unit voor zowel positieve als negatieve druk
IDG-D serie Verbeterd uitlaatdebiet en minimale drukval
ARJ serie Compact en licht (16 g)
HF2-BAC Serie
NSF-H1 klasse vet en conform FDA
AMJ serie Verwijdert waterdruppels uit de toevoer van vacuümpompen
JSX serie Debiet tot 2.200 l/min (water)
AD402-A serie 360º zichtbaarheid van de bowlinhoud
IDFA serie Geschikt voor omgevingen met een hoge temperatuur
Rode en groene kleurzones voor verbeterde zichtbaarheid
KQ2 serie Toepasbare slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
JSB serie Laag drukverlies dankzij het hoekzittingsontwerp
VXS2 serie Geen vloeistofdruk vereist voor werking van het ventiel
LPV serie Complete vloeistofisolatie
LSP serie Doseringsvolume tot 200 µl
PB serie Compact, membraanpomp
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Series Schuine display en druk tot 50 MPa
Drukregelaars en ventielen
LQ serie Hoge zuiverheid en hoge chemische weerstand
TL serie Schone en chemicaliënbestendige slangen
LEFS/LEKFS series Precieze reproduceerbaarheid voor overdracht van hoge lasten
PF3W7-Z serie Geïntegreerde display: 3 kleuren/2 schermen display
PA serie Compact, grote capaciteit
JSY serie Zeer compact en licht ventiel
HEF serie Koelcapaciteit: 220 W
IZG serie Licht: slechts 200 g
VV061 serie Stofvrije behuizing