Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Verbeter de efficiëntie en duurzaamheid van papier- en tissuemachines

Slimme automatisering voor papier- en tissueproductie

Papier- en tissuemachines moeten consistente prestaties leveren onder veeleisende omstandigheden, terwijl fabrikanten en OEM’s werken aan het verbeteren van efficiëntie, het verlagen van energieverbruik en het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Bij SMC Corporation begrijpen we deze uitdagingen en ondersteunen we de industrie met geavanceerde automatiseringsoplossingen die zijn ontworpen om machineprestaties te optimaliseren en operationele kosten te verlagen.
Door middel van digitalisering en slimme flexibiliteit maakt SMC realtime monitoring, verbeterde machine-efficiëntie en verhoogde betrouwbaarheid op lange termijn mogelijk, waarmee OEM’s en fabrikanten meer concurrerende en duurzame papier- en tissuemachines kunnen ontwikkelen.

Automatiseringstechnologieën voor hoogwaardige papier- en tissuemachines

Prestaties optimaliseren in veeleisende omgevingen

Papier- en tissuemachines werken in meerdere procesfasen, waarbij het behouden van nauwkeurige webspanning, stabiele drukniveaus en gesynchroniseerde beweging cruciaal is om een consistente productkwaliteit te garanderen. Van pulpverwerking tot wikkelen en converting vereist elke stap componenten die betrouwbare en herhaalbare prestaties leveren.
Tegelijkertijd zijn het verlagen van energieverbruik en het verbeteren van de algehele machine-efficiëntie belangrijke prioriteiten geworden voor machinebouwers en eindgebruikers.

Slimmere machines mogelijk maken met digitalisering en flexibele automatisering

Om te voldoen aan moderne machine-eisen moet automatisering meer bieden dan alleen basisaansturing. Geavanceerde technologieën maken nu digitale communicatie, betere systeemzichtbaarheid en vereenvoudigde integratie mogelijk.
SMC-oplossingen ondersteunen gedigitaliseerde architecturen met technologieën zoals fieldbuscommunicatie, IO-Link-connectiviteit en intelligent luchtbeheer. Deze mogelijkheden bieden realtime toegang tot machinegegevens, wat helpt om prestaties te optimaliseren, de inbedrijfstelling te vereenvoudigen en een efficiënte werking te ondersteunen.

Hoe je efficiëntie en prestaties van papier- en tissuemachines verbetert

Het kiezen van de juiste automatiseringspartner speelt een belangrijke rol bij het realiseren van langdurige machineprestaties. SMC ondersteunt OEM’s wereldwijd met oplossingen die zijn ontworpen om de machine-efficiëntie te verbeteren, het gebruik van resources te optimaliseren en een consistente werking te waarborgen.

Door SMC-technologieën te implementeren, kunnen machinebouwers profiteren van:

  • Verbeterde operationele betrouwbaarheid
  • Geoptimaliseerd energie- en luchtverbruik
  • Verhoogde processtabiliteit
  • Minder onderhoudsinterventies
  • Hogere machineproductiviteit

Dit helpt OEM’s om concurrerende papier- en tissuemachines te ontwikkelen die voldoen aan de veranderende eisen van de wereldwijde markt.

Productieproces: productie- en convertinglijnen in papier en tissue

De productie van papier en tissue is opgebouwd rond twee hoofdlijnen, elk met hun eigen automatiseringsuitdagingen en prestatieprioriteiten: de productielijn en de convertinglijn.

  • Productielijn

  • Convertinglijn

Productielijn

De productielijn vormt de kern van de tissueproductie, waar pulp wordt omgezet in tissuepapier via processtappen die zorgen voor kwaliteit, efficiëntie en stabiele prestaties.

Nat gedeelte
Nauwkeurige procesaansturing om een betrouwbare werking te garanderen in vochtige en corrosieve omgevingen.

Droog gedeelte
Nauwkeurige webspanningsregeling om stabiele productie op hoge snelheid en productkwaliteit te behouden.

Winder / pope reel
Gecontroleerde kracht en beweging om veilig en betrouwbaar rollen te hanteren.

Convertinglijn

De convertinglijn zet jumbo rollen om in eindproducten en waarborgt hoge standaarden op het gebied van prestaties, productuiterlijk en klanttevredenheid, terwijl stilstand wordt verminderd en de doorvoer wordt verhoogd.

Afwikkelen
Stabiele webspanningsregeling voor een soepele materiaaltoevoer en betrouwbare continue werking.

Embossing
Nauwkeurige druk en synchronisatie om een consistente kwaliteit en productuiterlijk te garanderen.

Vouwen
Hoge-snelheid nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor correcte veluitlijning en stabiele stapeling.

Verpakken
Flexibele en betrouwbare producthandling ter ondersteuning van snelle formaatwisselingen en het verminderen van stilstand.

SMC helpt OEM’s om de efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik te verlagen

Belangrijke automatiseringstechnologieën voor papier- en tissueproductie- en convertingmachines

SMC ondersteunt OEM’s en machinebouwers met automatiseringsoplossingen die beide belangrijke fasen van papier- en tissueproductie afdekken: de productielijn en de convertinglijn. Van betrouwbaarheid in het natte gedeelte tot high-speed converting en verpakken: ons portfolio is ontworpen om stilstand te verminderen, de OEE te verbeteren en energie-efficiëntie en duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.

Bekijk het volledige overzicht van SMC-oplossingen voor papier- en tissueproductie

Vijf kerntechnologiefamilies voor papier- & tissue-OEM’s

Om prestaties over de gehele machine te waarborgen, zijn SMC-oplossingen opgebouwd rond vijf belangrijkste productfamilies:

Luchtverzorging

Fluid control

Directionele stuurventielen

Statisch beheer

Temperatuurregeling

Hoe je de efficiëntie verbetert en kosten verlaagt in papier- en tissuemachines

Hoe kun je de efficiëntie van papier- en tissuemachines verbeteren?

De efficiëntie van machines kan worden verbeterd door automatiseringssystemen te optimaliseren, druk- en bewegingsregeling te stabiliseren en realtime prestatiemonitoring mogelijk te maken. Dit helpt stilstand te verminderen, de processtabiliteit te verbeteren en de Overall Equipment Effectiveness (OEE) te verhogen.

Hoe kun je het persluchtverbruik in papier- en tissueproductie verminderen?

Het persluchtverbruik kan worden verminderd door continu blazen te elimineren, drukniveaus te optimaliseren en gebruik te maken van energie-efficiënte ventielen en luchtbeheersystemen. Dit verlaagt de energiekosten terwijl betrouwbare machineprestaties behouden blijven.

Hoe kun je stilstand in tissueproductielijnen verminderen?

Stilstand kan worden geminimaliseerd door betrouwbare automatiseringscomponenten met een lange levensduur te gebruiken, condition monitoring te implementeren en een stabiele, herhaalbare machinewerking te waarborgen. Vroege detectie van prestatieproblemen helpt om onverwachte storingen te voorkomen.

Hoe kun je de energie-efficiëntie in pulpverwerking verbeteren?

De energie-efficiëntie kan worden verbeterd door persluchtsystemen te optimaliseren, efficiënte koeloplossingen te gebruiken en de algehele procesregeling te verbeteren. Deze maatregelen helpen operationele kosten te verlagen en ondersteunen duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe kun je de machinebetrouwbaarheid verbeteren in tissue-convertingtoepassingen?

De machinebetrouwbaarheid kan worden verbeterd door robuuste automatiseringscomponenten te gebruiken die zijn ontworpen voor toepassingen met hoge cycli, een stabiele regeling te waarborgen en mechanische belasting te verminderen. Dit helpt consistente prestaties te behouden en de onderhoudsbehoefte te verlagen.

Praat met onze automatiseringsexperts

Krijg deskundige ondersteuning om de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en je papier- en tissuemachines te optimaliseren.