Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Produkty s dlouhou životností pro průmyslovou automatizaci

Snižují vám časté prostoje strojů a vysoké náklady na údržbu produktivitu?

V dnešním náročném průmyslovém prostředí už neplánovaná údržba není jen nepříjemnost – je významnou překážkou produktivity a ziskovosti. Mnoho společností se stále potýká s:

  • Častými poruchami strojů
  • Neočekávanými odstávkami
  • Prostoji, které zpožďují dodací termíny

Tyto problémy zvyšují náklady na pracovní sílu a náhradní díly, snižují energetickou účinnost a ohrožují kvalitu výroby.

Použití standardních pneumatických komponent v nevhodném nebo náročném prostředí – zejména tam, kde se vyskytuje prach, práškové nebo abrazivní částice – vede k jejich rychlému opotřebení. To způsobuje častou výměnu, rostoucí rozpočty na údržbu a snížení celkové efektivity zařízení (OEE).

I při zavedených preventivních nebo prediktivních systémech údržby často dochází k poklesu výkonu dříve, než se spustí údržba.

V konkurenčním prostředí, kde jsou provozní dostupnost zařízení a efektivita klíčové, průměrná odolnost komponent už nestačí. Potřebujete komponenty navržené tak, aby vydržely náročné podmínky, a zajistily dlouhodobou spolehlivost a úspory nákladů.

Objevte, jak SMC zvyšuje OEE díky produktům s dlouhou životností

Co kdybyste mohli minimalizovat údržbu už od začátku výběrem produktů navržených pro dlouhou životnost?

S vysoce odolnými řešeními od SMC je to možné!

Jsou navrženy pro náročné průmyslové aplikace. Tyto produkty s dlouhou životností odolávají opotřebení i kontaminaci a poskytují konzistentní výkon i v prašném či abrazivním prostředí.

Přechodem na SMC odolná řešení získáte:

  • Snížené náklady na údržbu díky menšímu počtu výměn a oprav
  • Maximální provozní dostupnost a vyšší celkovou efektivitu zařízení (OEE)
  • Vyšší efektivitu energií a stabilitu výroby
  • Spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, od prašných provozů až po linky s nepřetržitým provozem

Ať už řídíte standardní provoz, nebo přesouváte stroje do náročného prostředí, SMC produkty s dlouhou životností vám pomohou zvýšit provozní dostupnost, snížit náklady na vlastnictví a optimalizovat výkon výrobního závodu.

S vysoce odolnou řadou produktů od SMC tak nejen vylepšujete komponenty, investujete i do dlouhodobé provozní dostupnosti.

Objevte, jak válce s delší životností zvýšily efektivitu a spolehlivost výroby

Ve světě průmyslu záleží na skutečných výsledcích. Společnosti, které začaly používat vysoce odolné produkty od SMC, již zaznamenaly vyšší efektivitu zařízeních, méně neplánovaných odstávek a výrazné úspory v dlouhodobém horizontu.

Příklady aplikací

Proč zvolit společnost SMC pro spolehlivá, odolná a efektivní řešení pro automizaci?

Když si vyberete společnost SMC, získáváte jistotu globální spolehlivosti, precizního technického zpracování a inovací zaměřených na udržitelnost. Vše navržené tak, aby se zvýšila provozní dostupnost vašich zařízení.

Přednosti společnosti SMC:

  • Globální kontinuita a logistika: Naše robustní mezinárodní dodavatelská síť zaručuje spolehlivou dostupnost i v době narušení dodavatelských řetězců.
  • Precizní inženýrství: Každý produkt je navržen pro dlouhodobý výkon a splňuje přísné mezinárodní standardy kvality.
  • Udržitelné inovace: Klademe důraz na energeticky úsporné, lehké a kompaktní konstrukce, které efektivně využívají stlačený vzduch a pomáhají snižovat ekologickou stopu.
  • Spolehlivá technická podpora: Více než 2 100 inženýrů v pěti globálních technických centrech (včetně Německa a Velké Británie) a přes 7 000 obchodních zástupců v 80 zemích světa. To je lokální podpora s globálním zázemím.
  • Certifikovaná kvalita a krizové plánování: Náš Plán kontinuity podnikání (Business Continuity Plan (BCP)) zajišťuje až 90% obnovu výroby do dvou týdnů po mimořádné události.

Bez ohledu na to, zda modernizujete jedinou výrobní linku nebo celý provoz, SMC vám poskytne odolné produkty a odbornost, které podpoří váš dlouhodobý úspěch.

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Připraveni snížit MRO náklady a zlepšit celkovou efektivitu zařízení (OEE)?

Kontaktujte nyní SMC odborníka.

Často kladené otázky k SMC válcům s delší životností

Jak se válce s prodlouženou životností XB24 a XC4 odlišují od standardních válců?

SMC pneumatické válce s označením XB24 a XC4 se vyznačují vylepšenou povrchovou úpravou a těsněním, která zaručují vyšší odolnost proti opotřebení i korozi, a tím i delší životnost v náročných provozních podmínkách.

  • XB24: Spolehlivé řešení pro běžné průmyslové aplikace s požadavkem na dlouhodobý výkon.

  • XC4: Určeno pro prašné či abrazivní prostředí (např. keramiku, balicí linky nebo kovovýrobu), kde stěrací kroužky na válci brání vnikání nečistot a kontaminaci.

Je možné vyměnit stávající standardní válce za modely XB24 nebo XC4, aniž by bylo nutné měnit stávající uspořádání zařízení?

Ve většině případů ano. Válce XB24 i XC4 mají standardizované montážní rozměry, takže lze jimi jednoduše nahradit stávající válce. Tímto způsobem můžete zvýšit životnost zařízení, aniž byste museli měnit konstrukci strojů.

Jak komponenty s dlouhou životností ovlivňují celkové náklady na vlastnictví (TCO)?

I když je počáteční investice do odolnějších komponent o něco vyšší, komponenty přinášejí značné úspory v:

  • Nákladech na údržbu

  • Skladování náhradních dílů

  • Neplánovaných odstávkách

  • Nákladech během celého životního cyklu zařízení

V dlouhodobém horizontu to vede k nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) a vyšší výrobní efektivitu.

 

Stáhnout Technická doporučení 

Aplikujte vysoce odolná řešení od SMC

Po vyplnění následujících údajů obdržíte emailem Technická doporučení pro zvýšení své produktivity s vysoce odolnými řešeními od SMC.

Neplatné údaje
Neplatné údaje
Váš e-mail je neplatný
Neplatné údaje

* Povinná pole

high_durability_expert_report.jpg