Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Software pro výpočet průtokových charakteristik

Poznejte provozní podmínky.

Pro volbu správné velikosti prvků v rozvodu stlačeného vzduchu musíte znát jejich průtokové charakteristiky.
Náš software vám pomůže zjistit například závislost průtoku, vstupního a výstupního tlaku, tlakový spád, normální průtok, daného prvku, nebo jejich sestavy, ať už jsou řazené sériově nebo paralelně.

Spustit ,,Software pro výpočet průtokových charakteristik"

Kapalina, nasycená pára, výpočet průtokových charakteristik plynu / Kompozitní výpočet / Výpočtový software

Mohlo by vás také zajímat

  • Podmínky používání

  • Systémové požadavky

Podmínky používání

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.
2. Při použití jakéhokoliv zařízení navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.
3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.
4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.
5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

  • Google Chrome 90.0 nebo vyšší verze.
  • Microsoft Edge 91 nebo vyšší verze.
  • Safari 14.0 nebo vyšší verze.
  • Mozilla Firefox 89.0 nebo vyšší verze.

Pro správné stažení a funkci softwaru je doporučeno splnit následující požadavky:

  • Operační systém: Windows 8.1/10 - (32bit/64bit)
  • Paměť: 4 GB nebo vyšší
  • Požadované místo na hard disku: minimálně 500 MB 
  • Display: 1024×768pixel nebo vyšší
  • CPU: Celeron 2GHz nebo vyšší