Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Koupit Sušička stlačeného vzduchu - IDH online | SMC Česká republika

Digitální katalog

Zařízení s Peltierovým článkem, pro vzduch, sušička stlačeného vzduchu- IDH

Sušička stlačeného vzduchu - IDH
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Rozsah regulace teploty vzduchu: 15 až 30 °C
  • Teplotní stabilita vzduchu: ±0.1 °C
  • Rozsah nastavení tlaku vzduchu: 0.15 až 0.85 MPa
  • Tlakový rosný bod vzduchu : 10 °C
  • Poréznost filtrační vložky: 0.01 µm.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
 
velikost
kombinace integrovaných prvků
volitelné provedení